Nach Werten filtern
 in 13 Produktserien für
Alle zurücksetzen
Filtern
Filtern nach
 Artikel in 13 Produktserien anzeigen
 Artikel in 13 Produktserien
Alle zurücksetzen
13 Produktkategorien
UMRF Steckverbinder
UMRF Steckverbinder
(1)
ERW.
TNC Steckverbinder
ERW.
BNC Steckverbinder

Coaxial Connectors

Die KOAXIAL FAMILIE

HAT SICH VERGRÖSSERT

Coaxial Connectors

Die KOAXIAL FAMILIE

HAT SICH VERGRÖSSERT

Koaxialsteckverbinder bieten verlustarme Übertragungswege zwischen HF-Systemen, Modulen oder Komponenten. Einer der wichtigsten Werte bei der Auswahl einer Koaxialverbindung ist der Formfaktor. Vom kleinen UMRF bis zum massiven TNC-Stecker gibt es für viele Anwendungen die passende Lösung.

Coax Größenvergleich_UPDATED

Koaxialstecker für unterschiedliche Frequenzen

Koaxialstecker für unterschiedliche Frequenzen

Neben dem Formfaktor ist der Frequenzbereich ein wichtiger Wert bei der Auswahl der richtigen Koax-Steckverbinderlösung für individuelle Anwendungen. Würth Elektonik Koax-Steckverbinder decken einen breiten Frequenzbereich von DC bis 27 GHz ab.

Frequency_Overview_DE

Design Guide für Übertragungsleitungen auf der Leiterplatte zur Kontaktierung von koaxialen Steckverbindern

Design Guide für Übertragungsleitungen auf der Leiterplatte zur Kontaktierung von koaxialen Steckverbindern

Eine Übertragungsleitung führt ein Hochfrequenzsignal von einer Quelle mit möglichst geringen Signalverlusten und Verzerrungen zu einem Empfänger. Die Impedanz spielt bei der Signalübertragung hierfür eine wichtige Rolle. Auch wenn die Impedanz der Leiterbahn bereits angepasst wurde, kann der Anschluss eines Steckverbinders aufgrund von Reflektionen zu Fehlanpassungen und Signalverzerrungen führen. Das Ziel dieser Application Note ist es, Möglichkeiten zur Verbesserung der Signalübertragung auf der Leiterplatte aufzuzeigen, wenn ein Steckverbinder auf der Leiterplatte in den Signalpfad hinzugefügt werden soll.

Eine Mann und eine Frau sitzend an einem Tisch, im Vorderung liegen Unterlagen.

Individuelle Verbindungslösungen auf Knopfdruck.

Der Koaxial Kabelkonfigurator

Ihr Kabel, so wie Sie es brauchen.

Individuelle Verbindungslösungen auf Knopfdruck.

Der Koaxial Kabelkonfigurator

Ihr Kabel, so wie Sie es brauchen.

Mit unserem Koaxial Kabelkonfigurator stellen Sie in wenigen Schritten Ihr maßgeschneidertes Koaxialkabel zusammen. Wählen Sie den passenden Kabeltyp, legen Sie die gewünschte Länge fest und konfigurieren Sie die Steckverbinder für beide Enden. Ideal für Prototypen, Serienfertigung oder spezielle Anwendungen – schnell, präzise und bedarfsgerecht.

7 verschiedene Kabeltypen als Produktvorschau

Applikationen

WE_Icon_2CPositive_Telecommunications
  • Telekommunikation
  • Basisstationen
  • Telekommunikationsbox
WE_Icon_2CPositive_IndustrialMachineToMachine
  • Industrielle Maschine-zu-Maschine-Kommunikation
  • Automatisierungstechnik
WE_Icon_2CPositive_WirelessWAN
  • Datenübertragung
  • Drahtloses LAN
  • Drahtloses WAN
WE_Icon_2CPositive_MeasurementTestSystem
  • Mess- & Testsysteme
  • Netzwerkanalysator