Bauform | Maße | Montageart | |
---|---|---|---|
Straight Jack | THT | ||
Right Angle Jack | THT |
Merkmale
- Interface: MIL-STD-348
- Mating Cycle: 500 Cycles
- Impedance: 50 Ohm
- Plating: Nickel and Gold
- Mating: Screw (Recommended: Torque wrench tool)
- Ingress Protection: IP67
Anwendung
- Network and communications
- RF Test and Measurement Equipment
- Industrial application
- High power machinery
- Outdoor or humid environment
Artikeldaten
Alle
Straight Jack
Right Angle Jack
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Schutzart | Panel Thickness (mm) | f | Montageart | Mittelkontakt | Betriebstemperatur | Design Kit | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60411052241502 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | IP67 | 6.5 | DC~4 GHz | THT | Ø1.6 | -65 °C up to +165 °C | 604001 612690 | |
![]() | 60412052241504 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | IP67 | 6.5 | DC~6 GHz | THT | Ø1.14 | -65 °C up to +165 °C | 604001 612690 | |
![]() | 60411042241501 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | None | 6.5 | DC~4 GHz | THT | Ø1.6 | -65 °C up to +165 °C | 604001 | |
![]() | 60412042241503 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | None | 6.5 | DC~6 GHz | THT | Ø1.14 | -65 °C up to +165 °C | 604001 |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Schutzart | Panel Thickness (mm) | f | Montageart | Mittelkontakt | Betriebstemperatur | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: