Alle NeuprodukteEMV-BauelementeHF-Bauteile & SignalübertragerKondensatorenPower Module (MagI3C-Serie)Digitale IsolatorenSensorenFunkmoduleSteckverbinderSchalter & TasterOptokopplerHeat SinksGleichtakt Drosseln für Automotive Power-LeitungenInduktivitätenLeistungsübertrager
Kein Titel verfügbar
- Durch die Kombination einer hohen magnetischen Leistungsfähigkeit mit flexiblen Größen- und Induktivitätsoptionen über die typischen Grenzen von Ferrit hinaus ermöglichen nanokristalline Kerne kompaktere Designs - Hohe Dämpfung bei niedrigen Frequenzen mit Breitband-Rauschfilterfähigkeit - Temperaturstabiles Verhalten im Vergleich zu bestehenden Ferritmaterialien
Kein Titel verfügbar
- Extrem flexible und dünne nanokristalline Folien für Anwendungen im Niederfrequenz‑(LF)‑Magnetfeldbereich - Einfache Platzierung und Handhabung dank standardmäßiger Kleberückseite - Hoher Oberflächenwiderstand und leicht zu verarbeiten
Kein Titel verfügbar
- Prüfspannung von 2250 V<sub>DC</sub> / 1 min. - Erhältlich in verschiedenen Footprints - Betriebstemperatur: -40 °C bis 125 °C
Kein Titel verfügbar
- Y2/X1-Kondensatoren für Sicherheitsanwendungen und EMV-Unterdrückung - Gute Selbstheilungseigenschaften
- Ideal für Sicherheitsanwendungen, Mains Filter sowie zwischen Leitung/Neutralleiter und Erdung
- Flexible Entwicklungsplattform: Ophelia‑IV basiert auf dem Nordic nRF54L15 SoC und ermöglicht individuelle Firmwareentwicklung auf Basis des nRF Connect SDK und Zephyr RTOS.
- Breite Protokollunterstützung: Je nach Firmware werden moderne Funkstandards wie Thread, Zigbee, Matter und IEEE 802.15.4 sowie Smart Antenna Selection unterstützt.
Kein Titel verfügbar
- SKEDD Direktstecktechnik - Aktive Verriegelung mit akustischem und haptischem Feedback - Mechanische Stabilität bis 10 g
Kein Titel verfügbar
Handcrimpzange für die neuen WR-WSP Crimpkontakte
Kein Titel verfügbar
- Hoher Strom (6.5 A) und hohe Spannung (250 V) - Platzsparendes Design - Glühdraht-geprüft
Kein Titel verfügbar
- Standard und low-force Crimpkontakte - AWG 26-24 & AWG 22-20 - Vereinzelte Kontakte für manuelles Prototyping
Kein Titel verfügbar
- Kabel mit Standard- und Low-Force Crimpkontakten - 150 mm & 300 mm Kabellänge - Ideal zum Aufbau von Prototypen
Kein Titel verfügbar
- Passend für vereinzelte WR-NPC2 Crimpkontakte - Crimpkopf separat bestellbar, wenn WE-Handgriff vorhanden - Deckt die gesamte AWG-Range von WR-NPC2 ab
Kein Titel verfügbar
- Passend für WR-NPC2 Crimpkontakte auf Rolle - Adaptierbar in vielen Crimp-Halbautomaten - Deckt die gesamte AWG-Range von WR-NPC2 ab
Kein Titel verfügbar
- Neue Kurzhubtaster mit 16-250 g Betätigungskraft - Ideal für Fernbedienungen und Applikationen die einen sehr kurzen Hub benötigen
Kein Titel verfügbar
- High Speed Optpkoppler mit sehr hoher Übertragungsgeschwindigkeit - Präzises Schalten ohne große Verzögerung durch schnelle Schaltzeiten - Hohe Isolationsspannung
WE-HTO Kühlkörper für TO‑220/247‑Gehäuse
- Kühlkörper aus Aluminium - Geringer thermischer Widerstand - Hohe Oberflächenemissivität - Abmessungen passend für verschiedene TO‑Gehäuse
WE-HTOI Kühlkörper für TO‑220/247‑Gehäuse mit integriertem Interface‑Material
- Kühlkörper aus Aluminium - Geringer thermischer Widerstand und hohe Oberflächenemissivität - Abmessungen passend für verschiedene TO‑Gehäuse - Optimaler Kontakt zwischen Bauteil und Kühlkörper
WE-HIC Kühlkörper für ICs
- Aluminium-Kühlkörper - Niedriger thermischer Widerstand und hohe Oberflächenemissivität - In verschiedenen Größen für unterschiedliche ICs verfügbar - Unterschiedliche Bauformen je nach Luftstrom
WE-HICI Kühlkörper für ICs mit integriertem Interface‑Material
- Aluminium‑Kühlkörper - Niedriger thermischer Widerstand und hohe Oberflächenemissivität - Passende Größen für verschiedene ICs - Unterschiedliche Bauformen je nach Luftstrom
- Nanokristallines Kernmaterial mit sehr hoher Permeabilität - Verbesserte Isolierung durch Kunststoffgehäuse und Wicklungsabstandshalter - Automotive qualifiziert
Kein Titel verfügbar
- Hochspannungs‑MnZn‑Gleichtaktdrossel für Automotive‑Anwendungen bis 1000 VAC / 1250 VDC und 22 A
- Verstärkte Isolation durch Kunststoffgehäuse und Spulendistanz
- Ideal für Netzfilter und Gleichtaktstörunterdrückung in DC/DC‑Wandlern, Onboard‑Ladegeräten und Motor‑Invertern
WE-MXGA SMT-Speicherdrossel
- Innovatives Material aus Eisenlegierung - Extrem niedrige R<sup>DC</sup>- und AC-Verluste - Automotive qualifiziert
WE-SFIA SMT‑Flachdrahtinduktivität für Automotive‑Anwendungen
- 3 Bauhöhen (2010, 2013, 2016) für maximale Designflexibilität - Hohe Sättigungsströme für Anwendungen mit hohen Ripple‑Strömen - Flachdraht‑Konstruktion - Sehr geringer Gleichstromwiderstand (DCR) für reduzierte Wärmeentwicklung
Kein Titel verfügbar
- Wicklungskapazität von bis zu <3 pF - Kleines EP7-SMD-Gehäuse - Dielektrische Isolierung bis 4 kV AC
MEHR LADEN
Digitale Helfer
Nutzen Sie unsere Tools & Funktionen um schnell und einfach das richtige Produkt oder die passende Lösung für ihr Projekt zu finden.
Entdecken Sie, wie unsere elektromechanischen Komponenten in Zusammenarbeit mit der IBL-Löttechnik nicht nur Komfort und Sicherheit bieten, sondern auch unter extremen Bedingungen im Dampfphasenlötprozess überzeugen.
Wärmemanagement beschreibt das Ableiten und Verteilen von Wärme in einer Applikation, um ein Überhitzen zu vermeiden und die Lebensdauer der verbauten elektronischen Komponenten zu verlängern.
Internet of Things beschreibt den Datenaustausch in einem Netzwerk aus physischen und virtuellen Objekten, um eine Zusammenarbeit zwischen diesen zu ermöglichen. Funkmodule und Sensoren bieten hierfür die Grundlage.
Das Single Pair Ethernet steht für eine neue Art der Datenübertragung. Im Unterschied zum Multipair Ethernet werden nur zwei Adern gebraucht. Die geringe Anzahl an Leitungen sorgt für dünnere Kabeldurchmesser und spart Kosten.