Ophelia-IV & EV-Kits

NEU

Funkmodul basierend auf dem nRF54L15-Chipsatz

Ophelia-IV & EV-KitsNEU
Ophelia-IV & EV-Kits

Merkmale

  • Basierend auf Nordic Semiconductor SoC nRF54L15
  • Eigene Firmware (BYOF – Build Your Own Firmware) für unterstützte Protokolle entwickelbar
  • Unterstützte Protokolle: Bluetooth® LE 6, Matter, Thread, ZigBee, IEEE 802.15.4, NFC-T und proprietäre 2,4-GHz-Protokolle
  • Verfügbare Schnittstellen: UART, SPI, I²C und ADC
  • Intelligente Antennenkonfiguration mit integrierter PCB-Antenne und Option zum Anschluss einer externen Antenne
  • Kompakte Bauform: 12 x 8 x 2.3 mm
  • 1536 kB nichtflüchtiger Speicher (NVM), 256 kB RAM
  • Bis zu +8 dBm Ausgangsleistung
  • 29 GPIOs
  • 0.6 µA Ruhestrom (System-Off-Modus)
  • Basierend auf 128 MHz Arm Cortex-M33 Prozessor
  • Hohe Datenrate: bis zu 4 Mbps
  • Temperaturbereich: -40 °C bis +105 °C
  • Unterstützt durch Zephyr OS und das nRF Connect SDK
  • Gleiche Hardwareplattform auch als Bluetooth® LE 6 Modul Proteus-IV verfügbar

Artikeldaten

Alle
Ophelia-IV
Mini Boards
Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 2 Produktserien anzeigen
 Artikel in 2 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Man­ual
Downloads
Status
Description
Frequenzbereich(MHz)
dLoS(m)
PTx, e.r.p.(dBm)
Rxsens, e.r.p.(dBm)
PTx, 50 Ω(dBm)
Rxsens, 50 Ω(dBm)
VDD min(V)
VDD max(V)
Rb max.(kbps)
ANTConn
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
2621119022001
–
Simu­lation–
Man­ual
Verfügbarkeit
–
Downloads–
Status
NeuProdukt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProdukt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
DescriptionEV-Kit Ophelia-IV 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
2621011022000
SPECOphelia-IV, 2402 - 2480, 400 m

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Man­ual
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
DescriptionOphelia-IV 
Frequenzbereich 2402 - 2480
Richtfunkstrecke400 m
Ausgangsleistung e.r.p.4.5 dBm
RX Empfindlichkeit e.r.p.-92 dBm
Ausgangsleistung 50 Ohm8 dBm
Eingangsempfindlichkeit 50 Ohm-96 dBm
Versorgungsspannung [min.]1.7 V
Versorgungsspannung [max.]3.6 V
RF Bitrate max.4000 kbps
AntennenanschlusstypRF pad and internal antenna 
–Verfügbarkeit prüfen