WS-TASV SMT Tact Switch 3.9 x 2.9 mm

NEU
WS-TASV SMT Tact Switch 3.9 x 2.9 mmNEU
WS-TASV SMT Tact Switch 3.9 x 2.9 mm
General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +125 °C
WaschbarNein
SchutzartNone
Material Properties
ActuatormaterialLCP
Actuator BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
RahmenmaterialPA46
Rahmen BrennbarkeitsklasseUL94 HB
KontaktbeschichtungSilber
AnschlussbeschichtungSilber
Electrical Properties
IR50 mA
VR12 V (DC)
ursprünglicher Kontaktwiderstand100 mΩ
RISO100 MΩ
Spannungsfestigkeit250 V (AC)
Mechanical Properties
Betätigungskraft160 gf; 250 gf
Elektrische Lebensdauer100000 Cycles; 200000 Cycles
Packaging Properties
VerpackungTape and Reel

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 0 Produktserien anzeigen
 Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
H(mm)
Betätigungskraft(gf)
Elektrische Lebensdauer(Cycles)
Actuator-Farbe
Waschbar
Dampfphasenprozess
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
WS-TASV SMT Tact Switch 3.9 x 2.9 mm
435154015816
SPEC1.5 mm, 160 gf, 200000 Cycles
Verfügbarkeit
–
Status
NeuProdukt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProdukt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Höhe1.5 mm
Betätigungskraft160 gf
Elektrische Lebensdauer200000 Cycles
Actuator farbeSchwarz 
WaschbarNein 
Dampfphasenprozessnicht spezifiziert 
–Verfügbarkeit prüfen
WS-TASV SMT Tact Switch 3.9 x 2.9 mm
435134015825
SPEC1.5 mm, 250 gf, 100000 Cycles
Verfügbarkeit
–
Status
NeuProdukt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProdukt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Höhe1.5 mm
Betätigungskraft250 gf
Elektrische Lebensdauer100000 Cycles
Actuator farbeWeiß 
WaschbarNein 
Dampfphasenprozessnicht spezifiziert 
–Verfügbarkeit prüfen
WS-TASV SMT Tact Switch 3.9 x 2.9 mm
435154020816
SPEC2 mm, 160 gf, 200000 Cycles
Verfügbarkeit
–
Status
NeuProdukt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProdukt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Höhe2 mm
Betätigungskraft160 gf
Elektrische Lebensdauer200000 Cycles
Actuator farbeWeiß 
WaschbarNein 
Dampfphasenprozessnicht spezifiziert 
–Verfügbarkeit prüfen
WS-TASV SMT Tact Switch 3.9 x 2.9 mm
435134020825
SPEC2 mm, 250 gf, 100000 Cycles
Verfügbarkeit
–
Status
NeuProdukt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProdukt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Höhe2 mm
Betätigungskraft250 gf
Elektrische Lebensdauer100000 Cycles
Actuator farbeBlau 
WaschbarNein 
Dampfphasenprozessnicht spezifiziert 
–Verfügbarkeit prüfen