MagI³C-FIRM Fixed Isolated Regulator Module

NEU

Geregelte Ausgangsspannung

MagI³C-FIRM Fixed Isolated Regulator ModuleNEU
MagI³C-FIRM Fixed Isolated Regulator Module
BauformMaßeL
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
Montageart
NEUDIP-24
32 20 10.8 THT
NEUSIP-8
22 9.5 12 THT

Merkmale

  • Einfachstes Design (kein Transformator Fachwissen erforderlich)
  • Bedrahtete Gehäuse für einfache Bestückung und Prototypenbau
  • Keine externe Beschaltung (alle Komponenten einschließlich CIN und COUT sind integriert)
  • Einfache funktionale Isolation für Überspannungsschutz, Vermeidung von Masseschleifen und Massepegel Versatz, Störungen in Signalpfad- oder Sensor-Systemen
  • Hohe Ausgangsleistung
  • Geregelte Ausgangspannung
  • ON/OFF Kontroll-Pin
  • Industrie Standard Gehäuse und Anschluss Konfiguration
  • Geringe leitungsgebundene und abgestrahlte EMV (konform nach Norm EN55032 Klasse B / CISPR-32)
  • UL62368 Zulassung

Anwendung

  • Datenerfassung
  • Prüf- und Messtechnik
  • Versorgung von Schnittstellen und Mikrocontrollern
  • Industrieelektronik

MagI³C Power Module Designer

Ermöglicht schnelles und einfaches Design-in eines Power Modules ohne DC/DC-Wandlerkenntnisse. Mehr dazu im Webinar:

MagI³C Power Module Designer in REDEXPERT

Altium Design Examples

Leistungsoptimierte Layouts über Copy & Paste. Erfahren Sie mehr über Altium Design-Beispiele, um Ihr Design-In zu beschleunigen.

Tutorial ansehen

Artikeldaten

Alle
DIP-24
SIP-8
Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 2 Produktserien anzeigen
 Artikel in 2 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Vin max.(V)
Vout(V)
PO(W)
VISO(V)
Isolierungstyp
L(mm)
B(mm)
H(mm)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
MagI³C-FIRM Fixed Isolated Regulator Module
1770105311
SPEC36 V, 5, 6 W
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
NeuProdukt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProdukt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Eingangsspannung36 V
Output Voltage 5
Totale Ausgangsleistung6 W
Isolationsspannung1600 V
IsolierungstypFunktional 
Länge22 mm
Breite9.5 mm
Höhe12 mm
–Verfügbarkeit prüfen
MagI³C-FIRM Fixed Isolated Regulator Module
1750105311
SPEC36 V, 5, 6 W

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
NeuProdukt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProdukt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Eingangsspannung36 V
Output Voltage 5
Totale Ausgangsleistung6 W
Isolationsspannung1500 V
IsolierungstypFunktional 
Länge32 mm
Breite20 mm
Höhe10.8 mm
–Verfügbarkeit prüfen

Service & Support

Sie haben Fragen oder Anregungen zu den Themen Design-In Support, PCB-Layout Review, EMC Filter oder thermisches Design? Wir helfen Ihnen gerne weiter! Mit wenigen Details können wir Ihre Anfrage beantworten.

design-in-support icon pencil

Design-In Support

  • Produktbezogene & applikationsspezifische Unterstützung durch die Hotline
  • Unterstützung bei Problemlösung und individueller Designerstellung
layout-review-support icon Lupe

Unterstützung bei Ihren Layoutanfragen

  • Individuelle Reviews von Kunden-Layouts
  • Referenz-Layout ist in jedem Datenblatt angegeben
emv-filter-design-support icon trichter

Unterstützung bei Ihrem Filterentwurf

  • Lösung für leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen
  • Getestete Filterkonfigurationen für die Einhaltung von EN55032 / CISPR-32 Klasse B
  • Reales EMV-Verhalten sowie Amplituden- und Phasengang der EMV-Filter auf REDEXPERT
thermal-design-support icon thermometer

Support für Ihr thermisches Design

  • Simulation der Temperaturverteilung auf der PCB
  • Modultemperatur versus PCB-Fläche
  • Thermisches Verhalten der Power Module sowie interaktive Darstellung der Modul-Verlustleistung auf REDEXPERT