WE-CMA HV Automotive Hochspannungs-Gleichtaktdrossel

NEU
WE-CMA HV Automotive Hochspannungs-GleichtaktdrosselNEU
WE-CMA HV Automotive Hochspannungs-Gleichtaktdrossel
BauformMaßeB
(mm)
H
(mm)
MaterialMontageart
NEUXL
23 39.5 MnZn THT
NEUXXL
28 44.5 MnZn THT

Merkmale

  • Hochpermeables MnZn‑Kernmaterial
  • Verbesserte Isolation durch Verwendung von Kunststoffgehäuse und Trennsteg
  • Nennströme bis 22 A
  • Applikationen bis zu 1000 VAC/1250 VDC
  • Betriebstemperatur: -40 °C bis +125 °C

Anwendung

  • Leistungselektronik
  • Automotive power filter
  • Unterdrückung von Gleichtaktstörungen
  • DC/DC-Wandler für Hybrid- und Elektrofahrzeuge
  • On-Board-Charger und Motor Inverter

Artikeldaten

Alle
XL
XXL
Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 2 Produktserien anzeigen
 Artikel in 2 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
IR(A)
L(mH)
RDC(mΩ)
VR,AC(V (AC))
VR,DC(V (DC))
VT AC(V (AC))
VT DC(V (DC))
L(mm)
B(mm)
H(mm)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
WE-CMA HV Automotive Hochspannungs-Gleichtaktdrossel
784831034090
SPEC9 A, 3.4 mH, 27 mΩ
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom9 A
Induktivität3.4 mH
Gleichstromwiderstand27 mΩ
Nennspannung (AC)1000 V (AC)
Nennspannung (DC)1250 V (DC)
Prüfspannung (AC)4000 V (AC)
Prüfspannung (DC)4000 V (DC)
Länge44.5 mm
Breite28 mm
Höhe44.5 mm
–Verfügbarkeit prüfen
WE-CMA HV Automotive Hochspannungs-Gleichtaktdrossel
784830025103
SPEC10.3 A, 2.5 mH, 18 mΩ
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom10.3 A
Induktivität2.5 mH
Gleichstromwiderstand18 mΩ
Nennspannung (AC)1000 V (AC)
Nennspannung (DC)1250 V (DC)
Prüfspannung (AC)4000 V (AC)
Prüfspannung (DC)4000 V (DC)
Länge39.5 mm
Breite23 mm
Höhe39.5 mm
–Verfügbarkeit prüfen
WE-CMA HV Automotive Hochspannungs-Gleichtaktdrossel
784830017132
SPEC13.2 A, 1.7 mH, 10 mΩ
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom13.2 A
Induktivität1.7 mH
Gleichstromwiderstand10 mΩ
Nennspannung (AC)1000 V (AC)
Nennspannung (DC)1250 V (DC)
Prüfspannung (AC)4000 V (AC)
Prüfspannung (DC)4000 V (DC)
Länge40 mm
Breite23 mm
Höhe39.5 mm
–Verfügbarkeit prüfen
WE-CMA HV Automotive Hochspannungs-Gleichtaktdrossel
784831020133
SPEC13.3 A, 2 mH, 13 mΩ
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom13.3 A
Induktivität2 mH
Gleichstromwiderstand13 mΩ
Nennspannung (AC)1000 V (AC)
Nennspannung (DC)1250 V (DC)
Prüfspannung (AC)4000 V (AC)
Prüfspannung (DC)4000 V (DC)
Länge45.5 mm
Breite28 mm
Höhe44.5 mm
–Verfügbarkeit prüfen
WE-CMA HV Automotive Hochspannungs-Gleichtaktdrossel
784831016164
SPEC16.4 A, 1.6 mH, 8.5 mΩ
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom16.4 A
Induktivität1.6 mH
Gleichstromwiderstand8.5 mΩ
Nennspannung (AC)1000 V (AC)
Nennspannung (DC)1250 V (DC)
Prüfspannung (AC)4000 V (AC)
Prüfspannung (DC)4000 V (DC)
Länge46.5 mm
Breite28 mm
Höhe44.5 mm
–Verfügbarkeit prüfen
WE-CMA HV Automotive Hochspannungs-Gleichtaktdrossel
784830010185
SPEC18.5 A, 1 mH, 5.5 mΩ
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom18.5 A
Induktivität1 mH
Gleichstromwiderstand5.5 mΩ
Nennspannung (AC)1000 V (AC)
Nennspannung (DC)1250 V (DC)
Prüfspannung (AC)4000 V (AC)
Prüfspannung (DC)4000 V (DC)
Länge41.5 mm
Breite23 mm
Höhe39.5 mm
–Verfügbarkeit prüfen
WE-CMA HV Automotive Hochspannungs-Gleichtaktdrossel
784831010205
SPEC20.5 A, 1 mH, 5.5 mΩ
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom20.5 A
Induktivität1 mH
Gleichstromwiderstand5.5 mΩ
Nennspannung (AC)1000 V (AC)
Nennspannung (DC)1250 V (DC)
Prüfspannung (AC)4000 V (AC)
Prüfspannung (DC)4000 V (DC)
Länge46.5 mm
Breite28 mm
Höhe44.5 mm
–Verfügbarkeit prüfen
WE-CMA HV Automotive Hochspannungs-Gleichtaktdrossel
784830007215
SPEC21.5 A, 0.7 mH, 3.8 mΩ
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom21.5 A
Induktivität0.7 mH
Gleichstromwiderstand3.8 mΩ
Nennspannung (AC)1000 V (AC)
Nennspannung (DC)1250 V (DC)
Prüfspannung (AC)4000 V (AC)
Prüfspannung (DC)4000 V (DC)
Länge42.5 mm
Breite23 mm
Höhe39.5 mm
–Verfügbarkeit prüfen