WPME-CDI2C Capacitive Digital Isolator I²C

NEU
WPME-CDI2C Capacitive Digital Isolator I²CNEU
WPME-CDI2C Capacitive Digital Isolator I²C
BauformMaßeL
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
Montageart
NEUSOIC-8NB
4.9 6 1.8 SMT

Merkmale

  • 2-kanalige bidirektionale I²C-Isolatoren
  • Isolationsspannung bis zu 3750 VRMS
  • Basic Isolation
  • Bidirektionale Datenübertragung bis zu 2 MHz
  • Bidirektionale SDA- und bi- oder unidirektionale SCL-Kommunikation
  • Hohe Störfestigkeit gegenüber Systemrauschen (CMTI ±150 kV/µs)
  • Industriestandard-Gehäuse und Pinbelegung
  • UL 1577 anerkannt
  • Zertifiziert nach DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)

Anwendung

  • Isolierte I²C-, SMBus- und PMBus-Schnittstellen
  • Batteriemanagementsysteme
  • Motorsteuerung
  • Stromversorgungen
  • Messtechnik
  • Isolierte AD-Wandler und DA-Wandler
  • Isolierte Sensor-Schnittstellen

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 1 Produktserien anzeigen
 Artikel in 1 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
VISO(V (RMS))
Isolierungstyp
Kanal Konfiguration
fmax(MHz)
VCC min.(V)
VCC max.(V)
CMTI(kV/µs)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
18032011
SPEC3750 V (RMS), Basic, 2B/0U
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Isolationsspannung3750 V (RMS)
IsolierungstypBasic 
Kanal Konfiguration2B/0U 
I²C Maximalfrequenz2 MHz
Betriebsspannung Min.3 V
Betriebsspannung Max.5.5 V
Gleichtaktstörfestigkeit150 kV/µs
–Verfügbarkeit prüfen
18032111
SPEC3750 V (RMS), Basic, 1B/1U
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Isolationsspannung3750 V (RMS)
IsolierungstypBasic 
Kanal Konfiguration1B/1U 
I²C Maximalfrequenz2 MHz
Betriebsspannung Min.3 V
Betriebsspannung Max.5.5 V
Gleichtaktstörfestigkeit150 kV/µs
–Verfügbarkeit prüfen