WL-OCHS DIP-8

NEU
WL-OCHS DIP-8NEU
WL-OCHS DIP-8
BauformMaßeL
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
NEUDIP-8 1 MBd
8.57 9.68 4.46
NEUDIP-8 10 MBd
6.5 9.7 3.5

Merkmale

  • Sehr hohe Übertragungsgeschwindigkeit - MHz bis Mbit/s Bereich
  • Präzises Schalten ohne große Verzögerung durch schnelle Schaltzeiten
  • Hohe Isolationsspannung VISO = 3750 & 5000 VRMS
  • Hohe Störsicherheit (EMV)

Anwendung

  • Digitale Signalübertragung mit hoher Geschwindigkeit
  • Schnittstellenisolierung (z. B. UART, SPI, RS-232, RS-485)
  • Schaltnetzteile und Leistungselektronik
  • Industrielle Steuerungen und Automatisierung
  • Mikrocontroller- und Embedded-Systeme

Artikeldaten

Alle
DIP-8 1 MBd
DIP-8 10 MBd
Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 2 Produktserien anzeigen
 Artikel in 2 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Package
Testbedingung tPLH
tPLH(ns)
Testbedingung CMTILH
CMTILH(kV/µs)
ITh typ.(mA)
VISO(V (RMS))
Betriebstemperatur
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
143137183210
SPECDIP 8, SL-Typ, IF = 7.5 mA, VCC = 5.0 VCL = 15 pF, RL = 350 Ω, 41 ns
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
PackageDIP 8, SL-Typ 
IF = 7.5 mA, VCC = 5.0 V
CL = 15 pF, RL = 350 Ω
High Level Ausbreitungsverzögerung [typ.]41 ns
IF = 0 mA, VCC = 5.0 V
VO = 2.0 V, RL = 350 Ω
|VCM| = 1000 VPeak
High Level Gleichtaktstörfestigkeit [min.]5 kV/µs
Schwellenstromstärke [typ.]3 mA
Isolationsspannung5000 V (RMS)
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–Verfügbarkeit prüfen
143135183110
SPECDIP 8, SL-Typ, IF = 16 mA, VCC = 5.0 VRL = 4.1 kΩ, 1300 ns
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
PackageDIP 8, SL-Typ 
IF = 16 mA, VCC = 5.0 V
RL = 4.1 kΩ
High Level Ausbreitungsverzögerung [typ.]1300 ns
IF = 0 mA, VCC = 5.0 V
CL = 15 pF, RL = 4.1 kΩ
|VCM| = 1000 VPeak
High Level Gleichtaktstörfestigkeit [min.]1 kV/µs
–
Isolationsspannung5000 V (RMS)
Betriebstemperatur -40 °C up to +110 °C
–Verfügbarkeit prüfen
143136183110
SPECDIP 8, SL-Typ, IF = 16 mA, VCC = 5.0 VRL = 1.9 kΩ, 600 ns
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
PackageDIP 8, SL-Typ 
IF = 16 mA, VCC = 5.0 V
RL = 1.9 kΩ
High Level Ausbreitungsverzögerung [typ.]600 ns
IF = 0 mA, VCC = 5.0 V
CL = 15 pF, RL = 1.9 kΩ
|VCM| = 1000 VPeak
High Level Gleichtaktstörfestigkeit [min.]1 kV/µs
–
Isolationsspannung5000 V (RMS)
Betriebstemperatur -40 °C up to +110 °C
–Verfügbarkeit prüfen
143135180100
SPECDIP 8, Standard, IF = 16 mA, VCC = 5.0 VRL = 4.1 kΩ, 1300 ns
Verfügbarkeit
–
Status
NeuProdukt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProdukt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
PackageDIP 8, Standard 
IF = 16 mA, VCC = 5.0 V
RL = 4.1 kΩ
High Level Ausbreitungsverzögerung [typ.]1300 ns
IF = 0 mA, VCC = 5.0 V
CL = 15 pF, RL = 4.1 kΩ
|VCM| = 1000 VPeak
High Level Gleichtaktstörfestigkeit [min.]1 kV/µs
–
Isolationsspannung5000 V (RMS)
Betriebstemperatur -40 °C up to +110 °C
–Verfügbarkeit prüfen
143136180100
SPECDIP 8, Standard, IF = 16 mA, VCC = 5.0 VRL = 1.9 kΩ, 600 ns
Verfügbarkeit
–
Status
NeuProdukt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProdukt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
PackageDIP 8, Standard 
IF = 16 mA, VCC = 5.0 V
RL = 1.9 kΩ
High Level Ausbreitungsverzögerung [typ.]600 ns
IF = 0 mA, VCC = 5.0 V
CL = 15 pF, RL = 1.9 kΩ
|VCM| = 1000 VPeak
High Level Gleichtaktstörfestigkeit [min.]1 kV/µs
–
Isolationsspannung5000 V (RMS)
Betriebstemperatur -40 °C up to +110 °C
–Verfügbarkeit prüfen
143137180200
SPECDIP 8, Standard, IF = 7.5 mA, VCC = 5.0 VCL = 15 pF, RL = 350 Ω, 41 ns
Verfügbarkeit
–
Status
NeuProdukt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProdukt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
PackageDIP 8, Standard 
IF = 7.5 mA, VCC = 5.0 V
CL = 15 pF, RL = 350 Ω
High Level Ausbreitungsverzögerung [typ.]41 ns
IF = 0 mA, VCC = 5.0 V
VO = 2.0 V, RL = 350 Ω
|VCM| = 1000 VPeak
High Level Gleichtaktstörfestigkeit [min.]5 kV/µs
Schwellenstromstärke [typ.]3 mA
Isolationsspannung5000 V (RMS)
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–Verfügbarkeit prüfen