WE-SLSP Stromkompensierte Drossel SMT Line Slim Profil

NEU
WE-SLSP Stromkompensierte Drossel SMT Line Slim ProfilNEU
WE-SLSP Stromkompensierte Drossel SMT Line Slim Profil

Merkmale

  • Hohe Ströme von bis zu 6 A
  • Niedrige Bauhöhe in SMT-Bauweise
  • Kompaktes Gehäuse
  • Geringe Streuinduktivität
  • Rated voltage up to 100 V
  • AEC-Q200-qualifiziert

Anwendung

  • Datenleitungen
  • PoE (Power over Ethernet)
  • USB
  • PLC-Bussysteme mit 24 V bis 48 V
  • Mikrowechselrichter

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 0 Produktserien anzeigen
 Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Z @ 100 MHz(Ω)
Z @ 10 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
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
744241101
SPEC100 Ω, 15 Ω, 150 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
NeuProdukt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProdukt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Impedanz @ 100 MHz100 Ω
Impedanz @ 10 MHz15 Ω
Maximale Impedanz150 Ω
Nennstrom6 A
Gleichstromwiderstand15 mΩ
Nennspannung100 V (DC)
Länge5 mm
Breite5 mm
Höhe2.5 mm
–Verfügbarkeit prüfen
744241251
SPEC250 Ω, 40 Ω, 350 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
NeuProdukt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProdukt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Impedanz @ 100 MHz250 Ω
Impedanz @ 10 MHz40 Ω
Maximale Impedanz350 Ω
Nennstrom5 A
Gleichstromwiderstand20 mΩ
Nennspannung100 V (DC)
Länge5 mm
Breite5 mm
Höhe2.5 mm
–Verfügbarkeit prüfen
744241501
SPEC530 Ω, 65 Ω, 600 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
NeuProdukt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProdukt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Impedanz @ 100 MHz530 Ω
Impedanz @ 10 MHz65 Ω
Maximale Impedanz600 Ω
Nennstrom4 A
Gleichstromwiderstand30 mΩ
Nennspannung100 V (DC)
Länge5 mm
Breite5 mm
Höhe2.5 mm
–Verfügbarkeit prüfen
744241701
SPEC1000 Ω, 90 Ω, 1000 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
NeuProdukt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProdukt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Impedanz @ 100 MHz1000 Ω
Impedanz @ 10 MHz90 Ω
Maximale Impedanz1000 Ω
Nennstrom3.5 A
Gleichstromwiderstand35 mΩ
Nennspannung100 V (DC)
Länge5 mm
Breite5 mm
Höhe2.5 mm
–Verfügbarkeit prüfen
744241102
SPEC1000 Ω, 130 Ω, 1000 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
NeuProdukt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProdukt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Impedanz @ 100 MHz1000 Ω
Impedanz @ 10 MHz130 Ω
Maximale Impedanz1000 Ω
Nennstrom2 A
Gleichstromwiderstand45 mΩ
Nennspannung100 V (DC)
Länge5 mm
Breite5 mm
Höhe2.5 mm
–Verfügbarkeit prüfen
744241142
SPEC1400 Ω, 200 Ω, 1500 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
NeuProdukt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProdukt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Impedanz @ 100 MHz1400 Ω
Impedanz @ 10 MHz200 Ω
Maximale Impedanz1500 Ω
Nennstrom1.5 A
Gleichstromwiderstand55 mΩ
Nennspannung100 V (DC)
Länge5 mm
Breite5 mm
Höhe2.5 mm
–Verfügbarkeit prüfen
744241202
SPEC1800 Ω, 230 Ω, 2050 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
NeuProdukt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProdukt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Impedanz @ 100 MHz1800 Ω
Impedanz @ 10 MHz230 Ω
Maximale Impedanz2050 Ω
Nennstrom1.3 A
Gleichstromwiderstand73 mΩ
Nennspannung100 V (DC)
Länge5 mm
Breite5 mm
Höhe2.5 mm
–Verfügbarkeit prüfen