GRINN – GenioBoard Edge AI SBC

NEU

Artikel Nr. 2701021020111

GRINN – GenioBoard Edge AI SBCNEU
GRINN – GenioBoard Edge AI SBC

Merkmale

  • Ein leistungsstarker Open-Hardware-Einplatinencomputer, der für professionelle Anwender und Entwickler konzipiert ist
  • SBC basierend auf dem Grinn GenioSOM-700 System-On-Module
    • CPU: 2 x ARM Cortex-A78, 6 x ARM Cortex-A55
    • GPU: Arm Mali-G57 MC2 GPU
    • MediaTek 5. Generation, 4,0 TOPS
    • AudioDSP: Cadence Tensilica HiFi 5
  • Ausgestattet mit 2 x 2 GB RAM und 16 GB eMMC-Speicher
  • Kompaktes 87 × 56 mm Format, vergleichbar mit der Größe eines Raspberry Pi
  • Unterstützt HDMI- und DisplayPort-Videoausgänge
  • Beinhaltet zwei 4-lane MIPI-CSI-Kameraschnittstellen
  • Gigabit-Ethernet, 4× USB (2× USB 2.0 + 2× USB 3.0)
  • 40-Pin-GPIO-Header, kompatibel mit dem WE Sensor Hat und anderen Raspberry-Pi-Hats
  • M.2 Key-M (PCIe Gen2 x1) für KI-Beschleuniger sowie M.2 Key-E für Wi‑Fi-/Bluetooth-Module
  • USB-C Power Delivery (5–20 V) und eine integrierte USB-C-zu-UART-Debugging-Schnittstelle
  • Inklusive Sicherheitsmodul für sichere Schlüsselspeicherung und hardwarebasierte Kryptografie-Operationen
  • Unterstützte Betriebssysteme: Yocto Linux, Debian und Android (in Entwicklung)
  • Datenblatt

Anwendung

  • AI-unterstützte Computer-Vision Systeme (z. B. Echtzeit-Bildanalyse)
  • Industrielle Automatisierung und Edge-AI-Steuerungen
  • Smart-Home Geräte & intelligente IoT-Applikationen
  • Streaming-Audio und -Video, Multimedia-Anwendungen
  • Smart Manufacturing, Predictive Maintenance, Produktionsüberwachung
  • Smart Manufacturing, Predictive Maintenance, Produktionsüberwachung
  • Robotics, autonome Systeme, Smart-Control-Units
  • Digital Signage, Smart Retail & Edge Analytics
  • Allgemein: Embedded OEM-Entwicklung, die schnelle Prototypen & produktreife Designs benötigt

Komplettes Ökosystem für Edge AI: Die GRINN Board-Familie

Fünf spezialisierte Erweiterungsboards. Plug-and-play. Sofort einsatzbereit.

Erweitere deinen GRINN GenioBoard Edge AI SBC mit den passenden M.2 Konnektivitätsmodulen und dem Sensor Hat.

Die 5 Boards im Überblick:

  • Proteus-IV M.2: Bluetooth LE 6.0 Konnektivität
  • Adrastea-I M.2: LTE Cat-M / NB-IoT Mobilfunkkonnektivität
  • Orthosie-I M.2 (PCB-Antenne): WiFi und Bluetooth LE 5.0, integrierte PCB-Antenne
  • Orthosie-I M.2 (Ext. Antenne): WiFi und Bluetooth LE 5.0, Anschluss für externe Antenne
  • WE Sensor Hat: Temperatur, Druck, Luftfeuchtigkeit und Beschleunigung

Typische Anwendungen:

  • Industrielle Automatisierung, Machine Vision, Edge Analytics und Predictive Maintenance
  • Smart IoT, Remote Monitoring und Rapid Prototyping für produktreife Designs
Produktbilder von 5 Boards