Sie haben Fragen? Wir haben die Antworten!
Alles Wissenswerte rund um Bauteile
Egal ob induktive Bauelemente oder elektromechanische Verbindungselemente - durch unser breites Spektrum an Fachbüchern bieten wir Ihnen in verschiedensten Bereichen fundiertes Wissen. Angefangen bei mathematischen Grundlagen zu den jeweiligen Produktbereichen, über spezifisches Wissen bis hin zu praktischen Anwendungsbeispielen, inklusive Messungen, haben Sie mit unseren Büchern immer ein Hilfmittel zur Hand.
Es werden die gängisten Fragen behandelt, wie z.B.:
Klicken Sie sich gerne durch unsere Leseproben, viel Spaß dabei!
Grundprinzipien, Bauelemente und Applikationen
Grundprinzipien, Bauelemente und Applikationen
Dieses Fachbuch bringt das Wissen über EMV-Schirmung und Schirmungsmaterialien mit ihren Eigenschaften und Charakterisierungen auf den Punkt.
Es bietet praxisorientierte Empfehlungen für den erfolgreichen Einsatz von Schirmungen in unterschiedlichen Anwendungsbereichen und unterstützt dabei, optimale Ergebnisse zu erzielen.

Eine Einführung in die erfolgreiche Leiterplattenentwicklung mit dem Altium Designer®
Eine Einführung in die erfolgreiche Leiterplattenentwicklung mit dem Altium Designer®
Das Buch bietet eine Einführung in die erfolgreiche Leiterplattenentwicklung mit dem Altium Designer®. Neben dem notwendigen Grundwissen werden auch weiterführende Themen wie Bestückungsvarianten, Versionsverwaltung und Multi-Channel Design behandelt.
Bereits im Buchhandel erhältlich. Jetzt auch bei uns bestellbar.

SMPS-Topologien unter EMC-Gesichtspunkten
SMPS-Topologien unter EMC-Gesichtspunkten
Unser DC/DC Konverter Handbuch ist ein kompaktes Nachschlagewerk, welches in Kombination mit unserer kostenlosen Simulationssoftware REDEXPERT, in kurzer Zeit eine funktionierende Lösung bietet.
Dabei werden die in der Praxis am häufigsten vorkommenden Schaltnetzteiltopologien betrachtet, wobei ein besonderer Augenmerk auf dem Thema EMV liegt.


Applikationshandbuch für EMV-Filter,
getaktete Stromversorgungen & HF-Schaltungen
5. Auflage, deutsch

Applikationshandbuch zur optimierten Steckerauswahl
4. erweiterte und überarbeitete Auflage, englisch

Basic principles, WPT Systems and
Applications
2. Auflage, englisch

Grundlagen, Kenngrößen und
Kondensatorentypen,
1. Auflage, deutsch

Funktionsweise, Aufbau und Handling
eines Power Moduls,
1. Auflage, deutsch

Simulator Commands and Applications
1. Auflage, englisch