Geschirmte Speicherinduktivitäten
- WE-PMI Power-Multilayer-InduktivitätGeschirmt |L 0.22 bis 10 µH |IR 1 450 bis 2000 mA |IR 2 650 bis 2700 mA |RDC 40 bis 500 mΩ
- WE-PMCI Power Molded Chip InduktivitätGeschirmt |L 0.24 bis 2.2 µH |IR 2.1 bis 11.05 A |RDC max. 21 bis 190 mΩ
- WE-LQS SMT-Speicherdrossel ERWEITERTSemi Geschirmt |L 0.16 bis 10000 µH |IR 0.13 bis 8 A |RDC 6 bis 22800 mΩ
- WE-LQSH SMT Semi-Shielded High Saturation Power InductorSemi Geschirmt |L 0.47 bis 10 µH |IR 0.58 bis 4.5 A |RDC max. 22 bis 816 mΩ
- WE-LQFS SMT-SpeicherdrosselGeschirmt |L 1 bis 470 µH |IR 0.26 bis 4.47 A |RDC max. 21 bis 2803 mΩ
- WE-MAPI SMT-Speicherdrossel ERWEITERTGeschirmt |L 0.033 bis 47 µH |IR 1 1.7 A |IR 31 A |RDC max. 1.1 bis 2300 mΩ
- WE-TPC SMT-SpeicherdrosselGeschirmt |L 0.056 bis 1500 µH |IR 0.08 bis 9.6 A
- WE-HEPC SMT Power InduktivitätGeschirmt |L 3.3 bis 100 µH |IR 0.5 bis 2 A
- WE-SPC SMT-Speicherdrossel ERWEITERTGeschirmt |L 0.22 bis 100 µH |IR 0.4 bis 5.3 A |RDC max. 0.014 bis 1.133 Ω
- WE-PD SMT-Speicherdrossel ERWEITERTGeschirmt |L 0.47 bis 2200 µH |IR 0.2 bis 23.5 A |RDC max. 3 bis 9440 mΩ
- WE-PD2SR SMT-SpeicherdrosselGeschirmt |L 1.2 bis 220 µH |IR 0.67 bis 4.85 A |RDC max. 13 bis 896 mΩ
- WE-PD3 SMT-Speicherdrossel ERWEITERTGeschirmt |L 1 bis 1000 µH |IR 0.19 bis 3.9 A
- WE-PDF SMT-Speicherdrossel ERWEITERTGeschirmt |L 0.22 bis 27 µH |IR 4.3 bis 19 A |RDC max. 1.95 bis 42.5 mΩ
- WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität ERWEITERTGeschirmt |L 0.13 bis 82 µH |IR 11.5 bis 41.5 A |RDC 0.35 bis 34.5 mΩ
- WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität ERWEITERTGeschirmt |L 0.22 bis 10 µH |IR 1 11.5 A |IR 4.4 bis 27 A |RDC max. 1.5 bis 41 mΩ
- WE-HCF SMT-Hochstrominduktivität ERWEITERTGeschirmt |L 0.7 bis 680 µH |IR 11.2 A |RDC max. 0.48 bis 130.13 mΩ
- WE-HCFT THT-HochstrominduktivitätGeschirmt |L 1 bis 65 µH |IR 17.2 bis 75 A |RDC max. 0.4 bis 14.44 mΩ
- WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität ERWEITERTGeschirmt |L 0.025 bis 1.5 µH |IR 23 bis 70 A |RDC 0.114 bis 0.7 mΩ
- WE-XHMI SMT Speicherdrossel ERWEITERTGeschirmt |L 0.15 bis 33 µH |IR 1 10.3 bis 16 A |IR 4.2 bis 17 A |RDC max. 1.452 bis 90 mΩ
- WE-LHMI SMT Speicherdrossel ERWEITERTGeschirmt |L 0.1 bis 100 µH |IR 11.5 bis 24 A
- WE-FAMI THT SpeicherdrosselGeschirmt |L 3 bis 22 µH |IR 3.7 bis 14.5 A |RDC max. 3.8 bis 36 mΩ
- WE-TIS Tonneninduktivität ERWEITERTGeschirmt |L 1 bis 8200 µH |IR 0.1 bis 10.5 A |RDC max. 8 mΩ bis 16 Ω
- WE-SI Speicherdrossel ERWEITERTGeschirmt |L 12 bis 1619 µH |IR 1.1 bis 14.5 A
- WE-HIDA THT-HochstrominduktivitätDigital Audio |L 8.2 bis 22 µH |IR 5.7 bis 19 A
- WE-LHMD SMT-HochstrominduktivitätDigital Audio |L 8.2 bis 22 µH |IR 2 bis 7 A |RDC 16 bis 104 mΩ
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | L (µH) | L1 (nH) | IR (A) | IR 1 (A) | IR 1 (mA) | IR 2 (mA) | ISAT (A) | ISAT 1 (A) | RDC max. (mΩ) | RDC1 max. (mΩ) | RDC 1 (mΩ) | Material | Qmin. | LR (µH) | fres (MHz) | fres 1 (MHz) | Montageart | Produktserie | Design Kit | Muster | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
744340300025 | SPEC | 8 Dateien | 0.025 | – | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | MnZn | – | 0.025 | 180 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | ||||
744340300030 | SPEC | 8 Dateien | 0.03 | – | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | MnZn | – | 0.029 | 170 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | ||||
NEU | 7443835400033 | SPEC | – | 7 Dateien | 0.033 | – | 18.4 | – | – | – | – | – | 1.1 | – | – | – | – | – | 682 | – | SMT | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | – | ||
744340300055 | SPEC | 8 Dateien | 0.055 | – | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | MnZn | – | 0.055 | 123 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | ||||
744028000056 | SPEC | 8 Dateien | 0.056 | – | 4.5 | – | – | – | 6 | – | 15 | – | – | – | – | – | 2000 | – | SMT | WE-TPC SMT-Speicherdrossel | – | ||||
744300006 | SPEC | 8 Dateien | 0.06 | – | 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | MnZn | – | 0.059 | 124 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | ||||
744029000068 | SPEC | 8 Dateien | 0.068 | – | 4.5 | – | – | – | 5.5 | – | 15 | – | – | – | – | – | 1000 | – | SMT | WE-TPC SMT-Speicherdrossel | – | ||||
NEU | 7443835400068 | SPEC | – | 7 Dateien | 0.068 | – | 15.5 | – | – | – | – | – | 1.9 | – | – | – | – | – | 374 | – | SMT | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | – | ||
74431012007 | SPEC | 8 Dateien | 0.07 | – | 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | MnZn | – | 0.069 | 149 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | ||||
74434035007 | SPEC | 8 Dateien | 0.07 | – | 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | MnZn | – | 0.01 | 85 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | ||||
NEU | 744302007 | SPEC | 8 Dateien | 0.072 | – | 30 | – | – | – | – | – | 0.251 | – | – | MnZn | – | 0.071 | – | – | – | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | 744300 | |||
744340300075 | SPEC | 8 Dateien | 0.075 | – | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | MnZn | – | 0.075 | 106 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | ||||
744300008 | SPEC | 8 Dateien | 0.08 | – | 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | MnZn | – | 0.078 | 94 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | ||||
74431012010 | SPEC | 8 Dateien | 0.1 | – | 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | MnZn | – | 0.099 | 80 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | ||||
7443081010 | SPEC | 8 Dateien | 0.1 | – | 38 | – | – | – | – | – | – | – | – | MnZn | – | 0.1 | 80 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | ||||
7443082010 | SPEC | 8 Dateien | 0.1 | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | MnZn | – | 0.099 | 94 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | ||||
7443082010B | SPEC | 8 Dateien | 0.1 | – | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | MnZn | – | 0.104 | 90 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | ||||
744304010 | SPEC | 8 Dateien | 0.1 | 100 | 24 | 24 | – | – | 52 | 52 | 0.182 | 0.182 | 0.17 | MnZn | – | 0.1 | 105 | 105 | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | 744300 | ||||
74431435010 | SPEC | 8 Dateien | 0.1 | – | 31 | – | – | – | – | – | – | – | – | MnZn | – | 0.099 | 87 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | ||||
74434035010 | SPEC | 8 Dateien | 0.1 | – | 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | MnZn | – | 0.016 | 69 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | ||||
74435030010 | SPEC | 8 Dateien | 0.1 | – | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | MnZn | – | 0.01 | 83 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | ||||
744300010 | SPEC | 8 Dateien | 0.1 | – | 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | MnZn | – | 0.093 | 74 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | ||||
744373210010 | SPEC | 8 Dateien | 0.1 | – | – | – | – | – | – | – | 5.5 | – | – | – | – | – | 365 | – | SMT | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 7443732 | ||||
744373240010 | SPEC | 8 Dateien | 0.1 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | 323 | – | SMT | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 7443732 | ||||
NEU | 744302010 | SPEC | 8 Dateien | 0.105 | – | 30 | – | – | – | 45 | 45 | 0.251 | – | – | MnZn | – | 0.104 | – | – | – | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | 744300 | |||
74431012012 | SPEC | 8 Dateien | 0.12 | – | 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | MnZn | – | 0.119 | 75 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | ||||
NEU | 744303012 | SPEC | 8 Dateien | 0.12 | – | 31 | – | – | – | – | – | 0.348 | – | – | MnZn | – | 0.118 | – | – | – | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | 744300 | |||
7443081012 | SPEC | 8 Dateien | 0.12 | – | 38 | – | – | – | – | – | – | – | – | MnZn | – | 0.12 | 74 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | ||||
7443082012 | SPEC | 8 Dateien | 0.12 | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | MnZn | – | 0.118 | 70 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | ||||
7443082012B | SPEC | 8 Dateien | 0.12 | – | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | MnZn | – | 0.117 | 64 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | ||||
74431323012 | SPEC | 8 Dateien | 0.12 | – | 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | MnZn | – | 0.117 | 120 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | ||||
744309012 | SPEC | 8 Dateien | 0.12 | – | 47.5 | – | – | – | – | – | 0.177 | – | – | MnZn | – | 0.12 | 65 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | 744300 | ||||
74431435012 | SPEC | 8 Dateien | 0.12 | – | 31 | – | – | – | – | – | – | – | – | MnZn | – | 0.119 | 85 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | ||||
NEU | 744307012 | SPEC | 8 Dateien | 0.12 | – | 26 | – | – | – | – | – | 0.353 | – | – | MnZn | – | 0.118 | – | – | – | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | 744300 | |||
NEU | 744383670013 | SPEC | – | 6 Dateien | 0.13 | – | 31 | – | – | – | 22.1 | – | 1.6 | – | – | – | – | – | 189 | – | SMT | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | – | ||
744310013 | SPEC | 8 Dateien | 0.13 | – | – | – | – | – | – | – | 1.001 | – | – | Superflux | – | 0.11 | 400 | – | SMT | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 744354 | ||||
74402800015 | SPEC | 8 Dateien | 0.15 | – | 3 | – | – | – | 3.6 | – | 25 | – | – | – | – | – | 800 | – | SMT | WE-TPC SMT-Speicherdrossel | – | ||||
744355215 | SPEC | 8 Dateien | 0.15 | – | – | – | – | – | – | – | 0.638 | – | – | WE-PERM | – | 0.13 | 275 | – | SMT | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 744355 | ||||
74431012015 | SPEC | 8 Dateien | 0.15 | – | 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | MnZn | – | 0.144 | 70 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | ||||
NEU | 744308015 | SPEC | 8 Dateien | 0.15 | – | 25 | – | – | – | – | – | 0.396 | – | – | MnZn | – | 0.15 | – | – | – | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | 744300 | |||
7443081015 | SPEC | 8 Dateien | 0.15 | – | 38 | – | – | – | – | – | – | – | – | MnZn | – | 0.15 | 60 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | ||||
7443082015 | SPEC | 8 Dateien | 0.15 | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | MnZn | – | 0.147 | 63 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | ||||
7443082015A | SPEC | 8 Dateien | 0.15 | – | 65 | – | – | – | – | – | – | – | – | MnZn | – | 0.136 | 56 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | ||||
7443082015B | SPEC | 8 Dateien | 0.15 | – | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | MnZn | – | 0.143 | 52 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | ||||
74431435015 | SPEC | 8 Dateien | 0.15 | – | 31 | – | – | – | – | – | – | – | – | MnZn | – | 0.147 | 84 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | ||||
NEU | 744302015 | SPEC | 8 Dateien | 0.15 | – | 30 | – | – | – | – | – | 0.251 | – | – | MnZn | – | 0.125 | – | – | – | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | 744300 | |||
744300015 | SPEC | 8 Dateien | 0.15 | – | 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | MnZn | – | 0.034 | 51 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | ||||
744393440015 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 7 Dateien | 0.15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 191 | – | SMT | WE-XHMI SMT Speicherdrossel | – | ||||
NEU | 744303015 | SPEC | 8 Dateien | 0.155 | – | 31 | – | – | – | – | – | 0.348 | – | – | MnZn | – | 0.15 | – | – | – | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | 744300 | |||
744040200016 | SPEC | 8 Dateien | 0.16 | – | 3 | – | – | – | 4.9 | – | – | – | – | – | – | – | 540 | – | SMT | WE-LQS SMT-Speicherdrossel | 7440402 | ||||
744040240016 | SPEC | 8 Dateien | 0.16 | – | 3.7 | – | – | – | 7 | 6.4 | – | – | – | – | – | – | 644 | – | SMT | WE-LQS SMT-Speicherdrossel | 7440402 | ||||
74402900016 | SPEC | 8 Dateien | 0.16 | – | 3.8 | – | – | – | 3.9 | – | 21 | – | – | – | – | – | 800 | – | SMT | WE-TPC SMT-Speicherdrossel | – | ||||
744325016 | SPEC | 8 Dateien | 0.16 | – | – | – | – | – | – | – | 0.561 | – | – | Superflux | – | 0.14 | 400 | – | SMT | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 744355 | ||||
NEU | 744304016 | SPEC | 8 Dateien | 0.16 | 160 | 24 | 24 | – | – | 32 | 32 | 0.182 | 0.182 | 0.17 | MnZn | – | 0.155 | 80 | 80 | – | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | 744300 | |||
74431323016 | SPEC | 8 Dateien | 0.16 | – | 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | MnZn | – | 0.149 | 113 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | ||||
NEU | 744307016 | SPEC | 8 Dateien | 0.16 | – | 26 | – | – | – | – | – | 0.353 | – | – | MnZn | – | 0.155 | – | – | – | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | 744300 | |||
NEU | 744393330016 | SPEC | 7 Dateien | 0.16 | – | – | – | – | – | – | – | 3.13 | – | – | – | – | – | 190 | – | SMT | WE-XHMI SMT Speicherdrossel | – | |||
7443082017 | SPEC | 8 Dateien | 0.17 | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | MnZn | – | 0.15 | 56 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | ||||
74407000018 | SPEC | 8 Dateien | 0.18 | – | 8.5 | – | – | – | 9 | – | 4.5 | – | – | – | – | – | 600 | – | SMT | WE-TPC SMT-Speicherdrossel | – | ||||
7443081018 | SPEC | 8 Dateien | 0.18 | – | 38 | – | – | – | – | – | – | – | – | MnZn | – | 0.176 | 52 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | ||||
7443082018 | SPEC | 8 Dateien | 0.18 | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | MnZn | – | 0.165 | 53 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | ||||
7443082018A | SPEC | 8 Dateien | 0.18 | – | 65 | – | – | – | – | – | – | – | – | MnZn | – | 0.157 | 47 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | ||||
74431435018 | SPEC | 8 Dateien | 0.18 | – | 31 | – | – | – | – | – | – | – | – | MnZn | – | 0.175 | 63 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | ||||
744393440018 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | 0.18 | – | – | – | – | – | – | – | 1.452 | 1.452 | – | – | – | – | 169 | – | SMT | WE-XHMI SMT Speicherdrossel | 7443934 | ||||
744355019 | SPEC | 8 Dateien | 0.19 | – | – | – | – | – | – | – | 0.55 | – | – | WE-PERM | – | 0.17 | 225 | – | SMT | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 744356 | ||||
744323020 | SPEC | 8 Dateien | 0.2 | – | – | – | – | – | – | – | 0.902 | – | – | Superflux | – | 0.18 | 216 | – | SMT | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 744355 | ||||
744355122 | SPEC | 8 Dateien | 0.2 | – | – | – | – | – | – | – | 407 | – | – | WE-PERM | – | 0.17 | 230 | – | SMT | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 744356 | ||||
NEU | 744306020 | SPEC | 8 Dateien | 0.2 | – | 25 | – | – | – | – | – | 0.321 | – | – | MnZn | – | 0.195 | – | – | – | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | 744300 | |||
NEU | 744308020 | SPEC | 8 Dateien | 0.2 | – | 25 | – | – | – | – | – | 0.396 | – | – | MnZn | – | 0.198 | – | – | – | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | 744300 | |||
74479762122 | SPEC | 8 Dateien | 0.22 | 220 | – | – | 900 | 1200 | 1.3 | 1.3 | 150 | 150 | 120 | – | 7 | – | 250 | 250 | SMT | WE-PMI Power-Multilayer-Induktivität | – | ||||
74406900022 | SPEC | 8 Dateien | 0.22 | – | 5.5 | – | – | – | 7.5 | – | 14 | – | – | – | – | – | 400 | – | SMT | WE-TPC SMT-Speicherdrossel | – | ||||
NEU | 744089410022 | SPEC | 8 Dateien | 0.22 | – | 4.5 | – | – | – | 9.5 | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | WE-SPC SMT-Speicherdrossel | 7440894 | |||
NEU | 744089420022 | SPEC | 8 Dateien | 0.22 | – | 5.3 | – | – | – | 13.5 | – | 14.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | WE-SPC SMT-Speicherdrossel | 7440894 | |||
NEU | 744089430022 | SPEC | 8 Dateien | 0.22 | – | 5 | – | – | – | 13 | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | WE-SPC SMT-Speicherdrossel | 7440894 | |||
NEU | 7447797022 | SPEC | 8 Dateien | 0.22 | – | 16 | – | – | – | 32 | – | 3.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | WE-PDF SMT-Speicherdrossel | 744779 | |||
NEU | 7447798022 | SPEC | 8 Dateien | 0.22 | – | 19 | – | – | – | 20 | – | 1.95 | – | – | – | – | – | – | – | – | WE-PDF SMT-Speicherdrossel | 744779 | |||
744316022 | SPEC | 8 Dateien | 0.22 | – | – | – | – | – | – | – | 1.375 | – | 1.25 | Superflux | – | 0.18 | 507 | – | SMT | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | – | ||||
744311022 | SPEC | 8 Dateien | 0.22 | – | – | – | – | – | – | – | 1.1 | – | – | Superflux | – | 0.18 | 290 | – | SMT | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 744354 | ||||
NEU | 7443330022 | SPEC | 8 Dateien | 0.22 | – | 21.5 | – | – | – | 60 | 60 | 1.6 | – | – | Ferrite | – | 0.22 | – | – | – | WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität | 744332 | |||
NEU | 7443320022 | SPEC | 8 Dateien | 0.22 | – | 27 | – | – | – | – | – | 1.5 | – | – | Ferrite | – | 0.22 | – | – | – | WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität | 744332 | |||
NEU | 7443310022 | SPEC | 8 Dateien | 0.22 | 220 | 27 | – | – | – | 85 | 85 | 1.5 | – | – | Iron Powder | – | 0.21 | – | – | – | WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität | – | |||
NEU | 744303022 | SPEC | 8 Dateien | 0.22 | – | 31 | – | – | – | – | – | 0.348 | – | – | MnZn | – | 0.18 | – | – | – | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | 744300 | |||
7443081022 | SPEC | 8 Dateien | 0.22 | – | 38 | – | – | – | – | – | – | – | – | MnZn | – | 0.2 | 43 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | ||||
7443082022 | SPEC | 8 Dateien | 0.22 | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | MnZn | – | 0.154 | 52 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | ||||
NEU | 744304022 | SPEC | 8 Dateien | 0.22 | 220 | 24 | 24 | – | – | 23 | 23 | 0.182 | 0.182 | 0.17 | MnZn | – | 0.16 | 70 | 70 | – | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | 744300 | |||
NEU | 744305022 | SPEC | 8 Dateien | 0.22 | – | 26 | – | – | – | – | – | 0.192 | – | – | MnZn | – | 0.215 | – | – | – | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | 744300 | |||
74431435022 | SPEC | 8 Dateien | 0.22 | – | 31 | – | – | – | – | – | – | – | – | MnZn | – | 0.211 | 60 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | ||||
NEU | 744307022 | SPEC | 8 Dateien | 0.22 | – | 26 | – | – | – | – | – | 0.353 | – | – | MnZn | – | 0.174 | – | – | – | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | 744300 | |||
744300022 | SPEC | 8 Dateien | 0.22 | – | 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | MnZn | – | 0.024 | 38 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | ||||
744373210022 | SPEC | 8 Dateien | 0.22 | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | 230 | – | SMT | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 7443732 | ||||
744373240022 | SPEC | 8 Dateien | 0.22 | – | – | – | – | – | – | – | 7.3 | – | – | – | – | – | 195 | – | SMT | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 7443732 | ||||
744373460022 | SPEC | 8 Dateien | 0.22 | – | – | – | – | – | – | – | 2.8 | 2.8 | – | – | – | – | 149 | – | SMT | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 7443734 | ||||
744373560022 | SPEC | 8 Dateien | 0.22 | – | – | – | – | – | – | – | 1.61 | – | – | – | – | – | 110 | – | SMT | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | – | ||||
744373580022 | SPEC | 8 Dateien | 0.22 | – | – | – | – | – | – | – | 1.35 | – | – | – | – | – | 145 | – | SMT | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | – | ||||
744373680022 | SPEC | 8 Dateien | 0.22 | – | 24 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 153 | – | SMT | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 7443736 | ||||
744373770022 | SPEC | 8 Dateien | 0.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0.9 | – | – | – | – | – | 130 | – | SMT | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 7443736 | ||||
7443739650022 | SPEC | 8 Dateien | 0.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0.6 | – | – | – | – | – | 112.3 | – | SMT | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | – | ||||
NEU | 744393230022 | SPEC | 7 Dateien | 0.22 | – | – | – | – | – | – | – | 3.78 | – | – | – | – | – | 160 | – | SMT | WE-XHMI SMT Speicherdrossel | – | |||
74479276124 | SPEC | 8 Dateien | 0.24 | 240 | 9 | – | 2600 | 3600 | 5.4 | 5.4 | 21 | 23 | – | – | – | – | 280 | 180 | SMT | WE-PMCI Power Molded Chip Induktivität | – | ||||
74406800024 | SPEC | 8 Dateien | 0.24 | – | 4.1 | – | – | – | 5.8 | – | 19 | – | – | – | – | – | 200 | – | SMT | WE-TPC SMT-Speicherdrossel | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | L (µH) | L1 (nH) | IR (A) | IR 1 (A) | IR 1 (mA) | IR 2 (mA) | ISAT (A) | ISAT 1 (A) | RDC max. (mΩ) | RDC1 max. (mΩ) | RDC 1 (mΩ) | Material | Qmin. | LR (µH) | fres (MHz) | fres 1 (MHz) | Montageart | Produktserie | Design Kit | Muster |
---|