IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (108)

Infineon Technologies IQDH29NE2LM5 | Demoboard Modular DC/DC Converter

Joint design for industrial Battery Management featuring Würth Elektronik and Infineon whole solution components

Details

TopologieAbwärts- und Aufwärtswandler
Eingangsspannung10-16 V
Ausgang 150 V / 5 A
IC-Revision1

Beschreibung

Innovative solution to enhance residential energy storage and server power systems introducing a novel Modular energy storage DC/DC Converter design, utilizing only four battery cells to generate a 48V output at 240W, optimizing power conversion with higher efficiency and reduced component stress.This design is powered by cutting-edge components from Würth Elektronik and Infineon.

Eigenschaften

  • Modular and scalable solution
  • High output voltage using less number of cells
  • Reduce stress on power semiconductor
  • Active cell balancing without BMS
  • Improved Efficiency
  • Improved Reliability

Typische Anwendungen

  • Residential Energy storage
  • Server PSU

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Man­ual
Downloads
Status
Produktserie
R
Tol. R
PRated(W)
TCR(ppm/ °C)
TCR(ppm/ °C)
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Wire Section
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
Polarität
Stranded Wire Section (Metric)
Gender
Kontaktbeschichtung
Arbeitsspannung(V (AC))
Kontaktwiderstand(mΩ)
VPE(pcs)
f
Tol. f
Stabilität(ppm)
Cload(pF)
C
Tol. C
Bauform
Sicherheitsklasse
VIMP(V (DC))
DF(%)
RISO
Keramiktyp
Fl(mm)
dV/dt(V/µs)
DF @ 1 kHz(%)
Raster(mm)
Q
IRP,40K(A)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
fres(MHz)
Drahttype
Ports
VT DC(V (DC))
Cr(mm)
Endurance(h)
IRIPPLE(mA)
Z(mΩ)
ILeak(µA)
Ø D(mm)
RESR(mΩ)
VE(V)
RDC typ.(mΩ)
VOP(V)
G(mm)
Vin(V)
Vout(V)
Iout(A)
Pin Position
Description
Min. Betriebstemperatur(°C)
Max. Betriebstemperatur(°C)
TACC_TOT
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
RDC max.(Ω)
Typ
Wicklungstyp
Wicklungsanzahl
L1(µH)
IR 1(mA)
RDC1 max.(Ω)
VR(V)
Anwendung
L(µH)
LS(nH)
IR(A)
VT(V (AC))
Material
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Montageart
Pins
Version
Betriebstemperatur
Stranded Wire Section (AWG)
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWRIS-RSKS Dickschicht Widerstand, 0 Ω, +0.05Ω/-0Ω
Simu­lation
–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Widerstand0 Ω
Widerstand+0.05Ω/-0Ω 
Nennleistung0.1 W
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform0603 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur155 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennstrom1 A
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.45 mm
MontageartSMT 
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWRIS-RSKS Dickschicht Widerstand, 0 Ω, +0.05Ω/-0Ω
Simu­lation
–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Widerstand0 Ω
Widerstand+0.05Ω/-0Ω 
Nennleistung0.25 W
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform1206 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur155 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennstrom2 A
–
–
Länge3.1 mm
Breite1.6 mm
Höhe0.6 mm
MontageartSMT 
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWRIS-KWKH Dickschicht Widerstand, 100 mΩ, ±1%
Simu­lation
–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Widerstand100 mΩ
Widerstand±1% 
Nennleistung1 W
–
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)350 ppm/ °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Verpackungseinheit5000 pcs
–
–
–
–
–
–
Bauform0612 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Begrenzungselementspannung950 V
Gleichstromwiderstand612000 mΩ
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur155 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung0.31 V
–
–
–
Nennstrom3.2 A
–
–
Länge1.6 mm
Breite3.2 mm
Höhe0.55 mm
MontageartSMT 
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWRIS-RSKS Dickschicht Widerstand, 2.2 Ω, ±1%
Simu­lation
–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Widerstand2.2 Ω
Widerstand±1% 
Nennleistung0.25 W
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-200 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)400 ppm/ °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform1206 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Begrenzungselementspannung200 V
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur155 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge3.1 mm
Breite1.6 mm
Höhe0.6 mm
MontageartSMT 
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWRIS-RSKS Dickschicht Widerstand, 68 Ω, ±1%
Simu­lation
–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Widerstand68 Ω
Widerstand±1% 
Nennleistung0.25 W
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform1206 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Begrenzungselementspannung200 V
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur155 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge3.1 mm
Breite1.6 mm
Höhe0.6 mm
MontageartSMT 
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWRIS-RSKS Dickschicht Widerstand, 100 Ω, ±1%
Simu­lation
–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Widerstand100 Ω
Widerstand±1% 
Nennleistung0.25 W
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform1206 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Begrenzungselementspannung200 V
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur155 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge3.1 mm
Breite1.6 mm
Höhe0.6 mm
MontageartSMT 
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWRIS-KWKB Dickschicht Widerstand, 270 Ω, ±1%
Simu­lation
–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Widerstand270 Ω
Widerstand±1% 
Nennleistung2 W
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)200 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)200 ppm/ °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Verpackungseinheit4000 pcs
–
–
–
–
–
–
Bauform1225 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur155 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung23.2 V
–
–
–
Nennstrom0.0861 A
–
–
Länge3.2 mm
Breite6.3 mm
Höhe0.55 mm
MontageartSMT 
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWRIS-RSKS Dickschicht Widerstand, 499 Ω, ±1%
Simu­lation
–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Widerstand499 Ω
Widerstand±1% 
Nennleistung0.1 W
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform0603 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Begrenzungselementspannung75 V
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur155 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.45 mm
MontageartSMT 
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWRIS-RSKS Dickschicht Widerstand, 750 Ω, ±1%
Simu­lation
–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Widerstand750 Ω
Widerstand±1% 
Nennleistung0.1 W
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform0603 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Begrenzungselementspannung75 V
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur155 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.45 mm
MontageartSMT 
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWRIS-RSKS Dickschicht Widerstand, 1 kΩ, ±1%
Simu­lation
–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Widerstand1 kΩ
Widerstand±1% 
Nennleistung0.1 W
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform0603 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Begrenzungselementspannung75 V
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur155 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.45 mm
MontageartSMT 
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWRIS-RSKS Dickschicht Widerstand, 1 kΩ, ±5%
Simu­lation
–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Widerstand1 kΩ
Widerstand±5% 
Nennleistung0.1 W
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform0603 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Begrenzungselementspannung75 V
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur155 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.45 mm
MontageartSMT 
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWRIS-RSKS Dickschicht Widerstand, 1.21 kΩ, ±1%
Simu­lation
–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Widerstand1.21 kΩ
Widerstand±1% 
Nennleistung0.1 W
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform0603 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Begrenzungselementspannung75 V
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur155 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.45 mm
MontageartSMT 
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWRIS-RSKS Dickschicht Widerstand, 1.3 kΩ, ±1%
Simu­lation
–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Widerstand1.3 kΩ
Widerstand±1% 
Nennleistung0.1 W
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform0603 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Begrenzungselementspannung75 V
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur155 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.45 mm
MontageartSMT 
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWRIS-RSKS Dickschicht Widerstand, 2.2 kΩ, ±5%
Simu­lation
–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Widerstand2.2 kΩ
Widerstand±5% 
Nennleistung0.1 W
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform0603 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Begrenzungselementspannung75 V
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur155 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.45 mm
MontageartSMT 
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWRIS-RSKS Dickschicht Widerstand, 2.2 kΩ, ±1%
Simu­lation
–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Widerstand2.2 kΩ
Widerstand±1% 
Nennleistung0.1 W
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform0603 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Begrenzungselementspannung75 V
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur155 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.45 mm
MontageartSMT 
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWRIS-RSKS Dickschicht Widerstand, 2.4 kΩ, ±1%
Simu­lation
–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Widerstand2.4 kΩ
Widerstand±1% 
Nennleistung0.1 W
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform0603 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Begrenzungselementspannung75 V
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur155 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.45 mm
MontageartSMT 
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWRIS-RSKS Dickschicht Widerstand, 4.7 kΩ, ±1%
Simu­lation
–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Widerstand4.7 kΩ
Widerstand±1% 
Nennleistung0.1 W
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform0603 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Begrenzungselementspannung75 V
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur155 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.45 mm
MontageartSMT 
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWRIS-RSKS Dickschicht Widerstand, 4.7 kΩ, ±5%
Simu­lation
–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Widerstand4.7 kΩ
Widerstand±5% 
Nennleistung0.1 W
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform0603 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Begrenzungselementspannung75 V
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur155 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.45 mm
MontageartSMT 
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWRIS-RSKS Dickschicht Widerstand, 10 kΩ, ±1%
Simu­lation
–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Widerstand10 kΩ
Widerstand±1% 
Nennleistung0.1 W
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform0603 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Begrenzungselementspannung75 V
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur155 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.45 mm
MontageartSMT 
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWRIS-RSKS Dickschicht Widerstand, 10 kΩ, ±5%
Simu­lation
–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Widerstand10 kΩ
Widerstand±5% 
Nennleistung0.1 W
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform0603 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Begrenzungselementspannung75 V
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur155 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.45 mm
MontageartSMT 
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWRIS-RSKS Dickschicht Widerstand, 12 kΩ, ±1%
Simu­lation
–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Widerstand12 kΩ
Widerstand±1% 
Nennleistung0.25 W
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform1206 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Begrenzungselementspannung200 V
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur155 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge3.1 mm
Breite1.6 mm
Höhe0.6 mm
MontageartSMT 
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWRIS-RSKS Dickschicht Widerstand, 15 kΩ, ±1%
Simu­lation
–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Widerstand15 kΩ
Widerstand±1% 
Nennleistung0.1 W
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform0603 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Begrenzungselementspannung75 V
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur155 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.45 mm
MontageartSMT 
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWRIS-KWKB Dickschicht Widerstand, 18000 Ω, ±1%
Simu­lation
–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Widerstand18000 Ω
Widerstand±1% 
Nennleistung0.75 W
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)200 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)200 ppm/ °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Verpackungseinheit5000 pcs
–
–
–
–
–
–
Bauform0612 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur155 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung116.2 V
–
–
–
Nennstrom0.0065 A
–
–
Länge1.6 mm
Breite3.2 mm
Höhe0.55 mm
MontageartSMT 
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWRIS-RSKS Dickschicht Widerstand, 20 kΩ, ±1%
Simu­lation
–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Widerstand20 kΩ
Widerstand±1% 
Nennleistung0.1 W
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform0603 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Begrenzungselementspannung75 V
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur155 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.45 mm
MontageartSMT 
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWRIS-RSKS Dickschicht Widerstand, 24 kΩ, ±1%
Simu­lation
–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Widerstand24 kΩ
Widerstand±1% 
Nennleistung0.1 W
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform0603 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Begrenzungselementspannung75 V
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur155 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.45 mm
MontageartSMT 
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWRIS-RSKS Dickschicht Widerstand, 30 kΩ, ±1%
Simu­lation
–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Widerstand30 kΩ
Widerstand±1% 
Nennleistung0.1 W
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform0603 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Begrenzungselementspannung75 V
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur155 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.45 mm
MontageartSMT 
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWRIS-RSKS Dickschicht Widerstand, 33 kΩ, ±1%
Simu­lation
–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Widerstand33 kΩ
Widerstand±1% 
Nennleistung0.1 W
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform0603 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Begrenzungselementspannung75 V
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur155 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.45 mm
MontageartSMT 
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWRIS-RSKS Dickschicht Widerstand, 47 kΩ, ±5%
Simu­lation
–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Widerstand47 kΩ
Widerstand±5% 
Nennleistung0.1 W
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform0603 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Begrenzungselementspannung75 V
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur155 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.45 mm
MontageartSMT 
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWRIS-RSKS Dickschicht Widerstand, 49.9 kΩ, ±1%
Simu­lation
–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Widerstand49.9 kΩ
Widerstand±1% 
Nennleistung0.1 W
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform0603 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Begrenzungselementspannung75 V
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur155 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.45 mm
MontageartSMT 
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWRIS-RSKS Dickschicht Widerstand, 61.9 kΩ, ±1%
Simu­lation
–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Widerstand61.9 kΩ
Widerstand±1% 
Nennleistung0.1 W
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform0603 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Begrenzungselementspannung75 V
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur155 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.45 mm
MontageartSMT 
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWRIS-RSKS Dickschicht Widerstand, 100 kΩ, ±1%
Simu­lation
–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Widerstand100 kΩ
Widerstand±1% 
Nennleistung0.1 W
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform0603 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Begrenzungselementspannung75 V
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur155 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.45 mm
MontageartSMT 
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWRIS-RSKS Dickschicht Widerstand, 100 kΩ, ±5%
Simu­lation
–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Widerstand100 kΩ
Widerstand±5% 
Nennleistung0.1 W
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform0603 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Begrenzungselementspannung75 V
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur155 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.45 mm
MontageartSMT 
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWRIS-RSKS Dickschicht Widerstand, 120 kΩ, ±1%
Simu­lation
–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Widerstand120 kΩ
Widerstand±1% 
Nennleistung0.1 W
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform0603 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Begrenzungselementspannung75 V
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur155 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.45 mm
MontageartSMT 
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWRIS-RSKS Dickschicht Widerstand, 220 kΩ, ±1%
Simu­lation
–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Widerstand220 kΩ
Widerstand±1% 
Nennleistung0.1 W
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform0603 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Begrenzungselementspannung75 V
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur155 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.45 mm
MontageartSMT 
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWRIS-RSKS Dickschicht Widerstand, 560 kΩ, ±1%
Simu­lation
–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Widerstand560 kΩ
Widerstand±1% 
Nennleistung0.1 W
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform0603 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Begrenzungselementspannung75 V
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur155 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.45 mm
MontageartSMT 
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, –, –
Simu­lation
–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Verpackungseinheit4000 pcs
–
–
–
–
–
–
Bauform0805 
–
–
–
–
–
Pad Dimension0.5 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur125 °C
–
Impedanz @ 100 MHz400 Ω
Maximale Impedanz500 Ω
Maximale Impedanz200 MHz 
Nennstrom 21500 mA
Gleichstromwiderstand0.3 Ω
TypBreitband 
–
Wicklungsanzahl1 
–
Nennstrom [1]300 mA
Gleichstromwiderstand [1]0.3 Ω
–
–
–
–
Nennstrom0.3 A
–
–
Länge2 mm
Breite1.2 mm
Höhe0.9 mm
MontageartSMT 
–
VersionSMT 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-SL3 Stromkompensierter SMT Line Filter, –, –
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
Verpackungseinheit1500 pcs
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-40 °C
Max. Betriebstemperatur125 °C
–
–
Maximale Impedanz3300 Ω
–
–
Gleichstromwiderstand0.25 Ω
–
Wicklungstypbifilar 
Wicklungsanzahl2 
Induktivität [1]51 µH
Nennstrom [1]500 mA
Gleichstromwiderstand [1]0.25 Ω
Nennspannung80 V
AnwendungCAN 
Induktivität51 µH
Streuinduktivität64 nH
Nennstrom0.5 A
Prüfspannung500 V (AC)
–
Länge9.2 mm
Breite6.6 mm
Höhe2.5 mm
MontageartSMT 
Pins6 
VersionSMT 
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-UCF Stromkompensierte SMT-Entstördrossel, –, –
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
Verpackungseinheit250 pcs
–
–
–
–
–
–
Bauform1712 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-40 °C
Max. Betriebstemperatur125 °C
–
–
–
–
–
Gleichstromwiderstand0.12 Ω
–
WicklungstypSektional 
Wicklungsanzahl2 
–
–
–
Nennspannung80 V
–
Induktivität1500 µH
Streuinduktivität13000 nH
Nennstrom1.5 A
Prüfspannung500 V (AC)
–
Länge16.6 mm
Breite12.5 mm
Höhe9.3 mm
MontageartSMT 
Pins8 
VersionSMT 
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CMBNC Stromkompensierte Netzdrossel Nanokristallin, –, –
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
Verpackungseinheit24 pcs
–
–
–
–
–
–
BauformXL 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Pin Länge5 mm
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur125 °C
–
–
–
–
–
Gleichstromwiderstand0.0011 Ω
–
–
Wicklungsanzahl2 
–
–
–
Nennspannung300 V
–
Induktivität900 µH
–
Nennstrom32 A
Prüfspannung2100 V (AC)
MaterialNanokristallin 
Länge37 mm
Breite23 mm
Höhe34 mm
MontageartTHT 
Pins4 
VersionTHT 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-FTX2 Folienkondensatoren, –, –
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
Verpackungseinheit500 pcs
–
–
–
–
Kapazität15 nF
Kapazität±10% 
BauformRaster 7.5 mm 
SicherheitsklasseX2 
–
–
Isolationswiderstand30 GΩ
–
–
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit500 V/µs
Verlustfaktor0.1 %
Raster7.5 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Pin Länge18 mm
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-40 °C
Max. Betriebstemperatur105 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung275 V
AnwendungAcross the mains 
–
–
–
–
–
Länge11 mm
Breite6 mm
Höhe10 mm
MontageartBoxed THT 
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
VerpackungLose 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-FTXX Folienkondensatoren, –, –
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
Verpackungseinheit204 pcs
–
–
–
–
Kapazität2.2 µF
Kapazität±10% 
BauformRaster 22.5 mm 
SicherheitsklasseX2 
–
–
Isolationswiderstand4.55 GΩ
–
–
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit170 V/µs
Verlustfaktor0.1 %
Raster22.5 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Pin Länge4 mm
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-40 °C
Max. Betriebstemperatur105 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung310 V
AnwendungAcross the mains 
–
–
–
–
–
Länge26 mm
Breite15 mm
Höhe25 mm
MontageartBoxed THT 
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
VerpackungKarton 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-HCF SMT-Hochstrominduktivität, –, –
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
Verpackungseinheit100 pcs
–
–
–
–
–
–
Bauform2013 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Performance Nennstrom19.5 A
Sättigungsstrom 127 A
Sättigungsstrom @ 30%30 A
Eigenresonanzfrequenz18 MHz
DrahttypeFlach 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebsspannung150 V
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-40 °C
Max. Betriebstemperatur125 °C
–
–
–
–
–
Gleichstromwiderstand0.00617 Ω
–
–
Wicklungsanzahl8.75 
–
–
–
–
–
Induktivität7 µH
–
Nennstrom21 A
–
MaterialMnZn 
Länge20.8 mm
Breite20.5 mm
Höhe13.5 mm
MontageartSMT 
Pins2 
VersionSMT 
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren, –, –
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
Verpackungseinheit1000 pcs
–
–
–
–
Kapazität22 µF
Kapazität±20% 
Bauform5.0 x 5.8 
–
–
Verlustfaktor8 %
–
–
–
–
–
Raster5.3 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Endurance 2000
Rippelstrom2200 mA
–
Leckstrom400 µA
Durchmesser5 mm
ESR (Serienersatzwiderstand)40 mΩ
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur105 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung16 V
–
–
–
–
–
–
Länge5.8 mm
Breite5.3 mm
–
MontageartV-Chip SMT 
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +105 °C
–
Verpackung15" Tape & Reel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren, –, –
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
Verpackungseinheit1000 pcs
–
–
–
–
Kapazität47 µF
Kapazität±20% 
Bauform6.3 x 5.8 
–
–
Verlustfaktor8 %
–
–
–
–
–
Raster6.6 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Endurance 2000
Rippelstrom2200 mA
–
Leckstrom400 µA
Durchmesser6.3 mm
ESR (Serienersatzwiderstand)35 mΩ
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur105 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung16 V
–
–
–
–
–
–
Länge5.8 mm
Breite6.6 mm
–
MontageartV-Chip SMT 
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +105 °C
–
Verpackung15" Tape & Reel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren, –, –
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
Verpackungseinheit900 pcs
–
–
–
–
Kapazität33 µF
Kapazität±20% 
Bauform6.3 x 7.7 
–
–
Verlustfaktor8 %
–
–
–
–
–
Raster6.6 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Endurance 2000
Rippelstrom2670 mA
–
Leckstrom600 µA
Durchmesser6.3 mm
ESR (Serienersatzwiderstand)30 mΩ
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur105 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung25 V
–
–
–
–
–
–
Länge7.7 mm
Breite6.6 mm
–
MontageartV-Chip SMT 
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +105 °C
–
Verpackung15" Tape & Reel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC), –, –
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
Verpackungseinheit4000 pcs
–
–
–
–
Kapazität68 pF
Kapazität±5% 
Bauform0603 
–
–
–
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypNP0 Klasse I 
Pad Dimension0.4 mm
–
–
–
Güte1000 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur125 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung16 V
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
Verpackung7" Tape & Reel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, –
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
Verpackungseinheit4000 pcs
–
–
–
–
Kapazität15 pF
Kapazität±5% 
Bauform0603 
–
–
–
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypNP0 Klasse I 
Pad Dimension0.4 mm
–
–
–
Güte700 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur125 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung25 V
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
Verpackung7" Tape & Reel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, –
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
Verpackungseinheit4000 pcs
–
–
–
–
Kapazität22 pF
Kapazität±5% 
Bauform0603 
–
–
–
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypNP0 Klasse I 
Pad Dimension0.4 mm
–
–
–
Güte840 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur125 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung25 V
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
Verpackung7" Tape & Reel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, –
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
Verpackungseinheit4000 pcs
–
–
–
–
Kapazität47 pF
Kapazität±5% 
Bauform0603 
–
–
–
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypNP0 Klasse I 
Pad Dimension0.4 mm
–
–
–
Güte1000 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur125 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung25 V
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
Verpackung7" Tape & Reel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, –
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
Verpackungseinheit4000 pcs
–
–
–
–
Kapazität1 nF
Kapazität±5% 
Bauform0603 
–
–
–
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypNP0 Klasse I 
Pad Dimension0.4 mm
–
–
–
Güte1000 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur125 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung25 V
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
Verpackung7" Tape & Reel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
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
Verpackungseinheit4000 pcs
–
–
–
–
Kapazität10 pF
Kapazität±5% 
Bauform0603 
–
–
–
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypNP0 Klasse I 
Pad Dimension0.4 mm
–
–
–
Güte600 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur125 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung50 V
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
Verpackung7" Tape & Reel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC), –, –
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
Verpackungseinheit4000 pcs
–
–
–
–
Kapazität15 nF
Kapazität±10% 
Bauform0603 
–
–
Verlustfaktor3.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.4 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur125 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung16 V
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
Verpackung7" Tape & Reel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, –
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
Verpackungseinheit4000 pcs
–
–
–
–
Kapazität100 pF
Kapazität±10% 
Bauform0603 
–
–
Verlustfaktor3.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.4 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur125 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung25 V
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
Verpackung7" Tape & Reel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, –
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
Verpackungseinheit4000 pcs
–
–
–
–
Kapazität330 pF
Kapazität±10% 
Bauform0603 
–
–
Verlustfaktor3.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.4 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur125 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung25 V
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
Verpackung7" Tape & Reel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, –
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
Verpackungseinheit4000 pcs
–
–
–
–
Kapazität4.7 nF
Kapazität±10% 
Bauform0603 
–
–
Verlustfaktor3.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.4 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur125 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung25 V
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
Verpackung7" Tape & Reel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, –
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
Verpackungseinheit4000 pcs
–
–
–
–
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Bauform0603 
–
–
Verlustfaktor3.5 %
Isolationswiderstand5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.4 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur125 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung25 V
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
Verpackung7" Tape & Reel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC), –, –
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
Verpackungseinheit3000 pcs
–
–
–
–
Kapazität4.7 µF
Kapazität±10% 
Bauform0805 
–
–
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.02 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.5 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur125 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung10 V
–
–
–
–
–
–
Länge2 mm
Breite1.25 mm
Höhe1.25 mm
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
Verpackung7" Tape & Reel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC), –, –
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
Verpackungseinheit3000 pcs
–
–
–
–
Kapazität10 µF
Kapazität±10% 
Bauform0805 
–
–
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.01 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.5 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur125 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung10 V
–
–
–
–
–
–
Länge2 mm
Breite1.25 mm
Höhe1.25 mm
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
Verpackung7" Tape & Reel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, –
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
Verpackungseinheit3000 pcs
–
–
–
–
Kapazität1 µF
Kapazität±10% 
Bauform0805 
–
–
Verlustfaktor5 %
Isolationswiderstand0.5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.5 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur125 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung25 V
–
–
–
–
–
–
Länge2 mm
Breite1.25 mm
Höhe1.25 mm
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
Verpackung7" Tape & Reel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, –
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
Verpackungseinheit3000 pcs
–
–
–
–
Kapazität2.2 µF
Kapazität±10% 
Bauform0805 
–
–
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.05 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.5 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur125 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung25 V
–
–
–
–
–
–
Länge2 mm
Breite1.25 mm
Höhe1.25 mm
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
Verpackung7" Tape & Reel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC), –, –
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
Verpackungseinheit2000 pcs
–
–
–
–
Kapazität10 µF
Kapazität±10% 
Bauform1206 
–
–
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.01 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.5 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur125 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung16 V
–
–
–
–
–
–
Länge3.2 mm
Breite1.6 mm
Höhe1.6 mm
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
Verpackung7" Tape & Reel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, –
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
Verpackungseinheit2000 pcs
–
–
–
–
Kapazität3.3 µF
Kapazität±10% 
Bauform1206 
–
–
Verlustfaktor3.5 %
Isolationswiderstand0.2 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.6 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur125 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung25 V
–
–
–
–
–
–
Länge3.2 mm
Breite1.6 mm
Höhe1.6 mm
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
Verpackung7" Tape & Reel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, –
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
Verpackungseinheit2000 pcs
–
–
–
–
Kapazität10 µF
Kapazität±10% 
Bauform1206 
–
–
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.01 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.5 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur125 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung25 V
–
–
–
–
–
–
Länge3.2 mm
Breite1.6 mm
Höhe1.6 mm
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
Verpackung7" Tape & Reel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
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
Verpackungseinheit4000 pcs
–
–
–
–
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Bauform1206 
–
–
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.6 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur125 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung50 V
–
–
–
–
–
–
Länge3.2 mm
Breite1.6 mm
Höhe0.8 mm
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
Verpackung7" Tape & Reel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-BHD 2.54 mm Wannenstiftleiste, –, –
Simu­lation–
–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
PCB/Kabel/PanelPCB 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
GenderMännlich 
KontaktbeschichtungGold 
Arbeitsspannung250 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
–
–
–
Raster2.54 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-40 °C
Max. Betriebstemperatur105 °C
–
–
–
–
–
–
TypAbgewinkelt 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennstrom3 A
–
–
Länge27.98 mm
–
–
MontageartTHT 
Pins16 
VersionLow Profile 
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
VerpackungTray 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-BHD 2.54 mm Kabelseite, –, –
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
GenderTransition 
Kontaktbeschichtungselektiv vergoldet 
Arbeitsspannung250 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
–
–
–
Raster2.54 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-40 °C
Max. Betriebstemperatur105 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennstrom1 A
–
–
Länge25.77 mm
–
–
–
Pins16 
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
VerpackungTray 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-BHD 2.54 mm Kabelseite, –, –
Simu­lation–
–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
PCB/Kabel/PanelIDC für Kabel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
GenderWeiblich 
Kontaktbeschichtungselektiv vergoldet 
Arbeitsspannung250 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
–
–
–
Raster2.54 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-40 °C
Max. Betriebstemperatur105 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennstrom1 A
–
–
Länge25 mm
–
–
–
Pins16 
VersionMit Zugentlastung 
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
VerpackungTray 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-CAB 1.27 mm Flachbandkabel 1 m - Abschnitte, –, –
Simu­lation–
–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Wire Section 28 (AWG) 0.089 (mm²)
–
–
–
–
–
–
–
–
Stranded Wire Section (Metric)0.089 (mm²) 
–
–
–
–
Verpackungseinheit10 pcs
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Isolationswiderstand100 MΩ
–
–
–
–
Raster1.27 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-25 °C
Max. Betriebstemperatur105 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung300 V
–
–
–
Nennstrom1 A
–
–
Länge20.32 mm
Breite0.9 mm
–
–
Pins16 
–
Betriebstemperatur -25 °C up to +105 °C
Stranded Wire Section (AWG)28 (AWG) 
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Buchsenleisten - Zweireihig, –, –
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
GenderBuchsenleiste 
KontaktbeschichtungGold 
Arbeitsspannung250 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
–
–
–
Raster2.54 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-40 °C
Max. Betriebstemperatur105 °C
–
–
–
–
–
–
TypGerade 
–
–
–
Nennstrom [1]3000 mA
–
–
–
–
–
Nennstrom3 A
–
–
Länge20.82 mm
–
–
MontageartTHT 
Pins16 
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
VerpackungTray 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten, –, –
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
GenderStiftleiste 
KontaktbeschichtungGold 
Arbeitsspannung100 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
Verpackungseinheit800 pcs
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Isolationswiderstand500 MΩ
–
–
–
–
Raster1.27 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-40 °C
Max. Betriebstemperatur105 °C
–
–
–
–
–
–
TypGerade 
–
–
–
Nennstrom [1]1000 mA
–
–
–
–
–
Nennstrom1 A
–
–
Länge6.35 mm
–
–
MontageartTHT 
Pins10 
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
VerpackungKarton 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Buchsenleisten, –, –
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
GenderBuchsenleiste 
KontaktbeschichtungGold 
Arbeitsspannung100 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
Verpackungseinheit85 pcs
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
–
–
–
Raster1.27 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-40 °C
Max. Betriebstemperatur105 °C
–
–
–
–
–
–
TypGerade 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennstrom1 A
–
–
Länge6.35 mm
–
–
MontageartTHT 
Pins10 
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
VerpackungTube 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-WTB 2.54 mm Stiftleisten, –, –
Simu­lation–
–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
PCB/Kabel/PanelPCB 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
GenderMännlich 
KontaktbeschichtungZinn 
Arbeitsspannung50 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Raster2.54 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-40 °C
Max. Betriebstemperatur125 °C
–
–
–
–
–
–
TypVertikal 
–
–
–
Nennstrom [1]3000 mA
–
–
–
–
–
Nennstrom3 A
–
–
Länge12.4 mm
–
–
MontageartTHT 
Pins5 
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
VerpackungKarton 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-WTB 2.54 mm Stiftleisten, –, –
Simu­lation–
–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
PCB/Kabel/PanelPCB 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
GenderMännlich 
KontaktbeschichtungZinn 
Arbeitsspannung50 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Raster2.54 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-40 °C
Max. Betriebstemperatur125 °C
–
–
–
–
–
–
TypAbgewinkelt 
–
–
–
Nennstrom [1]3000 mA
–
–
–
–
–
Nennstrom3 A
–
–
Länge12.4 mm
–
–
MontageartTHT 
Pins5 
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
VerpackungKarton 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-WTB 2.54 mm Crimp-Buchsengehäuse, –, –
Simu­lation–
–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
PCB/Kabel/PanelKabel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
GenderWeiblich 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Raster2.54 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-40 °C
Max. Betriebstemperatur125 °C
–
–
–
–
–
–
TypKlemmengehäuse 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge12.7 mm
–
–
–
Pins5 
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
VerpackungKarton 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-WTB 2.54 mm IDC-Buchsen für Flachbandkabel AWG 28-26, –, –
Simu­lation–
–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
PCB/Kabel/PanelKabel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
GenderWeiblich 
KontaktbeschichtungZinn 
Arbeitsspannung50 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Raster2.54 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-40 °C
Max. Betriebstemperatur125 °C
–
–
–
–
–
–
TypAbgewinkelt IDC Receptacle 
–
–
–
Nennstrom [1]3000 mA
–
–
–
–
–
Nennstrom3 A
–
–
Länge12.7 mm
–
–
–
Pins5 
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
VerpackungTube 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-WTB 2.54 mm Buchsen-Crimpkontakt, –, –
Simu­lation–
–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
PCB/Kabel/PanelKabel 
–
Wire Section 28 to 22 (AWG) 0.081 to 0.129 (mm²)
–
–
–
–
–
–
–
–
Stranded Wire Section (Metric)0.081 to 0.129 (mm²) 
GenderWeiblich 
KontaktbeschichtungZinn 
Arbeitsspannung50 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
Verpackungseinheit8000 pcs
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Raster2.54 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-40 °C
Max. Betriebstemperatur125 °C
–
–
–
–
–
–
TypCrimpkontakt 
–
–
–
Nennstrom [1]3000 mA
–
–
–
–
–
Nennstrom3 A
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
Stranded Wire Section (AWG)28 to 22 (AWG) 
Verpackunggroße Rolle 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
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
GenderStiftleiste 
KontaktbeschichtungGold 
Arbeitsspannung250 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
–
–
–
Raster2.54 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-40 °C
Max. Betriebstemperatur105 °C
–
–
–
–
–
–
TypGerade 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennstrom3 A
–
–
Länge2.54 mm
–
–
MontageartTHT 
Pins1 
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
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
GenderStiftleiste 
KontaktbeschichtungGold 
Arbeitsspannung250 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
–
–
–
Raster2.54 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-40 °C
Max. Betriebstemperatur105 °C
–
–
–
–
–
–
TypGerade 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennstrom3 A
–
–
Länge5.08 mm
–
–
MontageartTHT 
Pins2 
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
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
GenderStiftleiste 
KontaktbeschichtungGold 
Arbeitsspannung250 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
–
–
–
Raster2.54 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-40 °C
Max. Betriebstemperatur105 °C
–
–
–
–
–
–
TypGerade 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennstrom3 A
–
–
Länge10.16 mm
–
–
MontageartTHT 
Pins4 
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Zweireihig, –, –
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
GenderStiftleiste 
KontaktbeschichtungGold 
Arbeitsspannung250 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
–
–
–
Raster2.54 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-40 °C
Max. Betriebstemperatur105 °C
–
–
–
–
–
–
TypGerade 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennstrom3 A
–
–
Länge7.62 mm
–
–
MontageartTHT 
Pins6 
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Zweireihig, –, –

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.
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
GenderStiftleiste 
KontaktbeschichtungGold 
Arbeitsspannung250 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
–
–
–
Raster2.54 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-40 °C
Max. Betriebstemperatur105 °C
–
–
–
–
–
–
TypGerade 
–
–
–
Nennstrom [1]3000 mA
–
–
–
–
–
Nennstrom3 A
–
–
Länge10.16 mm
–
–
MontageartTHT 
Pins8 
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.
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
GenderStiftleiste 
KontaktbeschichtungGold 
Arbeitsspannung250 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
–
–
–
Raster2.54 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-40 °C
Max. Betriebstemperatur105 °C
–
–
–
–
–
–
TypGerade 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennstrom3 A
–
–
Länge101.6 mm
–
–
MontageartTHT 
Pins40 
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-TBL Serie 2365 - 5.08 mm Horiz. Entry w. Rising Cage Clamp, –, –
Simu­lation–
–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
Wire Section 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²)
–
–
–
–
–
–
–
Polarität02 
Stranded Wire Section (Metric)3.31 to 0.0509 (mm²) 
–
KontaktbeschichtungNickel 
Arbeitsspannung450 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Raster5.08 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-30 °C
Max. Betriebstemperatur110 °C
–
–
–
–
–
–
TypHorizontaler Kabelabgang 
–
–
–
–
–
–
AnwendungKäfigzugklemme 
–
–
Nennstrom20 A
–
–
Länge10.16 mm
–
–
MontageartTHT 
Pins2 
–
Betriebstemperatur -30 °C up to +110 °C
Stranded Wire Section (AWG)12 to 30 (AWG) 
VerpackungKarton 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC), –, –
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
Verpackungseinheit4000 pcs
–
–
–
–
Kapazität47 pF
Kapazität±5% 
Bauform0603 
–
–
–
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypNP0 Klasse I 
Pad Dimension0.4 mm
–
–
–
Güte1000 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur125 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung100 V
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
Verpackung7" Tape & Reel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC), –, –
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
Verpackungseinheit3000 pcs
–
–
–
–
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Bauform0805 
–
–
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand1 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.5 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur125 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung100 V
–
–
–
–
–
–
Länge2 mm
Breite1.25 mm
Höhe1.25 mm
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
Verpackung7" Tape & Reel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC), –, –
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
Verpackungseinheit4000 pcs
–
–
–
–
Kapazität4.7 nF
Kapazität±10% 
Bauform1206 
–
–
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.6 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur125 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung100 V
–
–
–
–
–
–
Länge3.2 mm
Breite1.6 mm
Höhe0.8 mm
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
Verpackung7" Tape & Reel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-PT5H Aluminium-Polymer-Kondensatoren, –, –
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
Kapazität68 µF
Kapazität±20% 
Bauform8.0 x 11.5 
–
–
Verlustfaktor12 %
–
–
–
–
–
Raster3.5 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Endurance 5000
Rippelstrom3600 mA
–
Leckstrom476 µA
Durchmesser8 mm
ESR (Serienersatzwiderstand)20 mΩ
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung35 V
–
–
–
–
–
–
Länge11.5 mm
–
–
MontageartRadial THT 
–
–
–
–
VerpackungAmmopack 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, –
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
Kapazität47 µF
Kapazität±20% 
Bauform10.0 x 10.5 
–
–
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand2.12766 MΩ
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Endurance 2000
Rippelstrom160 mA
Impedanz1159 mΩ
Leckstrom37.6 µA
Durchmesser10 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur105 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung80 V
–
–
–
–
–
–
Länge10.5 mm
Breite10.3 mm
–
MontageartV-Chip SMT 
–
VersionSMT 
Betriebstemperatur -55 °C up to +105 °C
–
Verpackung15" Tape & Reel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-PSHP Aluminium-Polymer-Kondensatoren, –, –
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
Kapazität10 µF
Kapazität±20% 
Bauform8.0 x 8.7 
–
–
Verlustfaktor12 %
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Endurance 2000
Rippelstrom1500 mA
–
Leckstrom126 µA
Durchmesser8 mm
ESR (Serienersatzwiderstand)45 mΩ
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur105 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung63 V
–
–
–
–
–
–
Länge8.7 mm
Breite8.3 mm
–
MontageartV-Chip SMT 
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +105 °C
–
Verpackung15" Tape & Reel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCC SMT Mono-color Chip LED Compact, –, –
Simu­lation
–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
dominante Wellenlänge [typ.]624 nm
Emittierte FarbeRot 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]632 nm
Lichtstärke [typ.]90 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]120 °
–
–
–
–
–
–
Verpackungseinheit3000 pcs
–
–
–
–
–
–
Bauform0603 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-40 °C
Max. Betriebstemperatur85 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.2 mm
MontageartSMT 
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
VerpackungTape and Reel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCC SMT Mono-color Chip LED Compact, –, –
Simu­lation
–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
dominante Wellenlänge [typ.]573 nm
Emittierte FarbeHellgrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]575 nm
Lichtstärke [typ.]60 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]120 °
–
–
–
–
–
–
Verpackungseinheit3000 pcs
–
–
–
–
–
–
Bauform0603 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-40 °C
Max. Betriebstemperatur85 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.2 mm
MontageartSMT 
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
VerpackungTape and Reel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECMagI³C-FDSM Fixed Step Down Regulator Module, –, –
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
Verpackungseinheit43 pcs
–
–
–
–
–
–
BauformSIP-3 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Input Voltage 4.75 - 36
Output Voltage 3.3
Ausgangsstrom0.5 A
Pin PositionType F 
–
Min. Betriebstemperatur-40 °C
Max. Betriebstemperatur125 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge11.6 mm
Breite7.55 mm
Höhe10.16 mm
MontageartTHT 
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC), –, –
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
Kapazität1 µF
Kapazität±10% 
Bauform1210 
–
–
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand0.1 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.75 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur125 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung100 V
–
–
–
–
–
–
Länge3.2 mm
Breite2.5 mm
Höhe2 mm
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
Verpackung7" Tape & Reel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, –
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
Kapazität22 µF
Kapazität±10% 
Bauform1210 
–
–
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.005 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.6 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur125 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung25 V
–
–
–
–
–
–
Länge3.2 mm
Breite2.5 mm
Höhe2.5 mm
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
Verpackung7" Tape & Reel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSSA Interference Suppression, –, –
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
Kapazität4.7 nF
Kapazität±10% 
Bauform2220 
SicherheitsklasseX1 / Y2 
Impulsspannung5000 V (DC)
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.6 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur125 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung250 V
–
–
–
–
–
–
Länge5.7 mm
Breite5 mm
Höhe2.5 mm
MontageartSMT-Chip 
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
Verpackung7" Tape & Reel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWSEN-TIDS Temperatur Sensor IC & EV-Kits, –, –
Simu­lation–
Man­ual
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
DescriptionWSEN-TIDS 
Min. Betriebstemperatur-40 °C
Max. Betriebstemperatur125 °C
Gesamtgenauigkeit [typ.]±0.7 °C 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-BMS Transformer für Batterie Managementsysteme, –, –
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
Arbeitsspannung1000 V (AC)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Isolationswiderstand400 MΩ
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Ports1 
Prüfspannung (DC)4300 V (DC)
Creepage Distance6 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-40 °C
Max. Betriebstemperatur125 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Induktivität450 µH
Streuinduktivität500 nH
–
–
–
Länge7.6 mm
Breite9.5 mm
Höhe5.5 mm
MontageartSMT 
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-XTAL Schwingquarz, –, –
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
Frequenz12 MHz
Frequenz±10ppm 
Stabilität10 ppm
Belastungskapazität10 pF
–
–
BauformCFPX-180 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-20 °C
Max. Betriebstemperatur70 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
AnwendungProcessor, USB, CAN 
–
–
–
–
–
Länge3.2 mm
Breite2.5 mm
Höhe0.8 mm
MontageartSMT 
–
–
Betriebstemperatur -20 °C up to +70 °C
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, –, –
Simu­lation
–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
dominante Wellenlänge [typ.]605 nm
Emittierte FarbeBernstein 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]610 nm
Lichtstärke [typ.]350 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform0603 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-40 °C
Max. Betriebstemperatur100 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.7 mm
MontageartSMT 
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +100 °C
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSSA Interference Suppression, –, –
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
Kapazität100 pF
Kapazität±10% 
Bauform1808 
SicherheitsklasseX1 / Y2 
Impulsspannung5000 V (DC)
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.5 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur125 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung250 V
–
–
–
–
–
–
Länge4.5 mm
Breite2 mm
Höhe1.6 mm
MontageartSMT-Chip 
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
Verpackung7" Tape & Reel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-MXGI SMT-Speicherdrossel, –, –
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
Bauform4020 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Performance Nennstrom7.8 A
Sättigungsstrom 12.9 A
Sättigungsstrom @ 30%5.8 A
Eigenresonanzfrequenz37 MHz
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Gleichstromwiderstand15.6 mΩ
Betriebsspannung80 V
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-40 °C
Max. Betriebstemperatur125 °C
–
–
–
–
–
Gleichstromwiderstand0.0179 Ω
–
–
–
–
–
–
–
–
Induktivität2.2 µH
–
–
–
–
Länge4.1 mm
Breite4.1 mm
Höhe2.1 mm
MontageartSMD/SMT Soldering 
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
750372019
SPECFlyback Transformer, –, –
Simu­lation–
–
Verfügbarkeit
–
Downloads–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Produktserie Flyback Transformer
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen