| Bauform | Maße | Montageart | |
|---|---|---|---|
| THT Gerade | THT | ||
| THT Abgewinkelt | THT | ||
| THT Bottom Entry | THT | ||
| SMT Gerade | SMT | ||
| SMT Angled | SMT | ||
| SMT Bottom Entry | SMT |
Merkmale
- Rastermaß: 2.54 mm
Referenzdesigns
- RD006 3 W Dual-output isolated auxiliary supply for communication interfaces and measurement systems
Artikeldaten
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins | Typ | Montageart | L (mm) | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Design Kit | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 61000421821 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | Gerade | SMT | 5.58 | 3 | 250 | – | |
![]() | 610004243021 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | Von unten steckbar, Low Profile | SMT | 5.08 | 3 | 250 | – | |
![]() | 610304243021 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | Von unten steckbar, Low Profile | SMT | 5.08 | 3 | 250 | – | |
| 613004216921 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | Von unten steckbar, Large | THT | 5.58 | 3 | 250 | – | ||
![]() | 61300425721 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | Von unten steckbar | THT | 5.58 | 3 | 250 | – | |
![]() | 61030421821 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | Gerade Type 2 | SMT | 5.58 | 3 | 250 | – | |
![]() | 61300421821 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | Gerade | THT | 5.58 | 3 | 250 | – | |
![]() | 613004243121 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | Abgewinkelt | THT | 5.58 | 3 | 250 | – | |
![]() | 61000621821 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | Gerade | SMT | 8.12 | 3 | 250 | – | |
![]() | 610006243021 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | Von unten steckbar, Low Profile | SMT | 7.62 | 3 | 250 | – | |
![]() | 610106249221 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | Abgewinkelt | SMT | 8.12 | 3 | 250 | 613001 | |
![]() | 610306243021 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | Von unten steckbar, Low Profile | SMT | 7.62 | 3 | 250 | – | |
| 613006216921 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | Von unten steckbar, Large | THT | 8.12 | 3 | 250 | – | ||
![]() | 61300621821 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | Gerade | THT | 8.12 | 3 | 250 | – | |
![]() | 61300625721 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | Von unten steckbar | THT | 8.12 | 3 | 250 | – | |
![]() | 61030621821 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | Gerade Type 2 | SMT | 8.12 | 3 | 250 | – | |
![]() | 613006243121 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | Abgewinkelt | THT | 8.12 | 3 | 250 | – | |
![]() | 61000821821 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | Gerade | SMT | 7.62 | 3 | 250 | – | |
![]() | 610008243021 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | Von unten steckbar, Low Profile | SMT | 10.16 | 3 | 250 | 613001 | |
![]() | 610108249221 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | Abgewinkelt | SMT | 10.66 | 3 | 250 | – | |
![]() | 610308243021 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | Von unten steckbar, Low Profile | SMT | 10.16 | 3 | 250 | – | |
| 613008216921 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | Von unten steckbar, Large | THT | 10.66 | 3 | 250 | 613001 | ||
![]() | 61300821821 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | Gerade | THT | 10.66 | 3 | 250 | 613001 | |
![]() | 61300825721 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | Von unten steckbar | THT | 10.66 | 3 | 250 | 613001 | |
![]() | 61030821821 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | Gerade Type 2 | SMT | 10.66 | 3 | 250 | 613001 | |
![]() | 613008243121 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | Abgewinkelt | THT | 10.66 | 3 | 250 | – | |
![]() | 61001021821 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | Gerade | SMT | 13.2 | 3 | 250 | – | |
![]() | 610010243021 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | Von unten steckbar, Low Profile | SMT | 12.7 | 3 | 250 | 613001 | |
![]() | 610110249221 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | Abgewinkelt | SMT | 13.2 | 3 | 250 | 612690 613001 | |
![]() | 610310243021 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | Von unten steckbar, Low Profile | SMT | 12.7 | 3 | 250 | – | |
![]() | 613010216921 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | Von unten steckbar, Large | THT | 13.2 | 3 | 250 | 613001 | |
![]() | 61301025721 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | Von unten steckbar | THT | 13.2 | 3 | 250 | 613001 | |
![]() | 61031021821 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | Gerade Type 2 | SMT | 13.2 | 3 | 250 | 613001 | |
![]() | 61301021821 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | Gerade | THT | 13.2 | 3 | 250 | 613001 | |
![]() | 613010243121 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | Abgewinkelt | THT | 13.2 | 3 | 250 | 612690 | |
![]() | 61001221821 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 12 | Gerade | SMT | 15.74 | 3 | 250 | – | |
![]() | 610012243021 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 12 | Von unten steckbar, Low Profile | SMT | 15.24 | 3 | 250 | – | |
![]() | 610112249221 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 12 | Abgewinkelt | SMT | 15.74 | 3 | 250 | – | |
![]() | 610312243021 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 12 | Von unten steckbar, Low Profile | SMT | 15.24 | 3 | 250 | – | |
| 613012216921 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 12 | Von unten steckbar, Large | THT | 15.74 | 3 | 250 | – | ||
![]() | 61301221821 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 12 | Gerade | THT | 15.74 | 3 | 250 | – | |
![]() | 61301225721 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 12 | Von unten steckbar | THT | 15.74 | 3 | 250 | – | |
![]() | 61031221821 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 12 | Gerade Type 2 | SMT | 15.74 | 3 | 250 | – | |
![]() | 613012243121 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 12 | Abgewinkelt | THT | 15.74 | 3 | 250 | – | |
![]() | 61001421821 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 14 | Gerade | SMT | 18.28 | 3 | 250 | – | |
![]() | 610114249221 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 14 | Abgewinkelt | SMT | 18.28 | 3 | 250 | – | |
![]() | 61301421821 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 14 | Gerade | THT | 18.28 | 3 | 250 | – | |
![]() | 61031421821 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 14 | Gerade Type 2 | SMT | 18.28 | 3 | 250 | – | |
![]() | 613014243121 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 14 | Abgewinkelt | THT | 18.28 | 3 | 250 | – | |
![]() | 61001621821 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 16 | Gerade | SMT | 20.82 | 3 | 250 | – | |
![]() | 610016243021 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 16 | Von unten steckbar, Low Profile | SMT | 20.32 | 3 | 250 | – | |
![]() | 610116249221 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 16 | Abgewinkelt | SMT | 20.82 | 3 | 250 | 613001 | |
![]() | 610316243021 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 16 | Von unten steckbar, Low Profile | SMT | 20.32 | 3 | 250 | – | |
| 613016216921 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 16 | Von unten steckbar, Large | THT | 20.82 | 3 | 250 | – | ||
![]() | 61301621821 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 16 | Gerade | THT | 20.82 | 3 | 250 | – | |
![]() | 61301625721 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 16 | Von unten steckbar | THT | 20.82 | 3 | 250 | – | |
![]() | 61031621821 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 16 | Gerade Type 2 | SMT | 20.82 | 3 | 250 | – | |
![]() | 613016243121 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 16 | Abgewinkelt | THT | 20.82 | 3 | 250 | – | |
![]() | 61001821821 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 18 | Gerade | SMT | 23.6 | 3 | 250 | – | |
![]() | 610018243021 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 18 | Von unten steckbar, Low Profile | SMT | 22.86 | 3 | 250 | – | |
![]() | 610318243021 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 18 | Von unten steckbar, Low Profile | SMT | 22.86 | 3 | 250 | – | |
| 613018216921 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 18 | Von unten steckbar, Large | THT | 23.36 | 3 | 250 | – | ||
![]() | 61301821821 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 18 | Gerade | THT | 23.36 | 3 | 250 | – | |
![]() | 61031821821 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 18 | Gerade Type 2 | SMT | 23.36 | 3 | 250 | – | |
![]() | 61002021821 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 20 | Gerade | SMT | 25.9 | 3 | 250 | – | |
![]() | 610020243021 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 20 | Von unten steckbar, Low Profile | SMT | 25.4 | 3 | 250 | 613001 | |
![]() | 610120249221 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 20 | Abgewinkelt | SMT | 25.9 | 3 | 250 | – | |
![]() | 610320243021 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 20 | Von unten steckbar, Low Profile | SMT | 25.4 | 3 | 250 | – | |
| 613020216921 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 20 | Von unten steckbar, Large | THT | 25.9 | 3 | 250 | 613001 | ||
![]() | 61302021821 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 20 | Gerade | THT | 25.9 | 3 | 250 | 613001 | |
![]() | 61302025721 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 20 | Von unten steckbar | THT | 25.9 | 3 | 250 | 613001 | |
![]() | 61032021821 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 20 | Gerade Type 2 | SMT | 25.9 | 3 | 250 | 613001 | |
![]() | 613020243121 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 20 | Abgewinkelt | THT | 25.9 | 3 | 250 | – | |
![]() | 61002221821 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 | Gerade | SMT | 28.55 | 3 | 250 | – | |
![]() | 610022243021 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 | Von unten steckbar, Low Profile | SMT | 30.48 | 3 | 250 | – | |
![]() | 610122249221 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 | Abgewinkelt | SMT | 28.44 | 3 | 250 | – | |
| 613022216921 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 | Von unten steckbar, Large | THT | 28.44 | 3 | 250 | – | ||
![]() | 61302221821 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 | Gerade | THT | 28.44 | 3 | 250 | – | |
![]() | 61032221821 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 | Gerade Type 2 | SMT | 28.44 | 3 | 250 | – | |
![]() | 613022243121 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 | Abgewinkelt | THT | 28.44 | 3 | 250 | – | |
![]() | 61002421821 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 24 | Gerade | SMT | 30.98 | 3 | 250 | – | |
![]() | 610024243021 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 24 | Von unten steckbar, Low Profile | SMT | 30.48 | 3 | 250 | – | |
![]() | 610124249221 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 24 | Abgewinkelt | SMT | 30.98 | 3 | 250 | – | |
| 613024216921 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 24 | Von unten steckbar, Large | THT | 30.98 | 3 | 250 | – | ||
![]() | 61302421821 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 24 | Gerade | THT | 30.98 | 3 | 250 | – | |
![]() | 61302425721 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 24 | Von unten steckbar | THT | 30.98 | 3 | 250 | – | |
![]() | 61032421821 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 24 | Gerade Type 2 | SMT | 30.98 | 3 | 250 | – | |
![]() | 613024243121 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 24 | Abgewinkelt | THT | 30.98 | 3 | 250 | – | |
![]() | 61002621821 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 26 | Gerade | SMT | 33.52 | 3 | 250 | – | |
![]() | 610026243021 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 26 | Von unten steckbar, Low Profile | SMT | 33.62 | 3 | 250 | – | |
![]() | 610126249221 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 26 | Abgewinkelt | SMT | 33.52 | 3 | 250 | – | |
| 613026216921 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 26 | Von unten steckbar, Large | THT | 33.52 | 3 | 250 | – | ||
![]() | 61302621821 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 26 | Gerade | THT | 33.52 | 3 | 250 | – | |
![]() | 61302625721 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 26 | Von unten steckbar | THT | 33.52 | 3 | 250 | – | |
![]() | 61032621821 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 26 | Gerade Type 2 | SMT | 33.52 | 3 | 250 | – | |
![]() | 613026243121 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 26 | Abgewinkelt | THT | 33.52 | 3 | 250 | – | |
![]() | 61002821821 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 28 | Gerade | SMT | 36.06 | 3 | 250 | – | |
![]() | 61302821821 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 28 | Gerade | THT | 36.06 | 3 | 250 | – | |
![]() | 61003021821 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 30 | Gerade | SMT | 38.6 | 3 | 250 | – | |
![]() | 61303021821 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 30 | Gerade | THT | 38.6 | 3 | 250 | – | |
![]() | 61003221821 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 32 | Gerade | SMT | 41.44 | 3 | 250 | – | |
![]() | 610032243021 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 32 | Von unten steckbar, Low Profile | SMT | 41.24 | 3 | 250 | – | |
| 613032216921 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 32 | Von unten steckbar, Large | THT | 41.14 | 3 | 250 | – | ||
![]() | 61303221821 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 32 | Gerade | THT | 41.14 | 3 | 250 | – | |
![]() | 61303225721 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 32 | Von unten steckbar | THT | 41.14 | 3 | 250 | – | |
![]() | 613032243121 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 32 | Abgewinkelt | THT | 41.14 | 3 | 250 | – | |
![]() | 61003421821 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 34 | Gerade | SMT | 43.68 | 3 | 250 | – | |
![]() | 610034243021 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 34 | Von unten steckbar, Low Profile | SMT | 43.18 | 3 | 250 | – | |
![]() | 61303421821 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 34 | Gerade | THT | 43.68 | 3 | 250 | – | |
![]() | 61303425721 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 34 | Von unten steckbar | THT | 43.68 | 3 | 250 | – | |
| 613034216921 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 34 | Von unten steckbar, Large | THT | 43.68 | 3 | 250 | – | ||
![]() | 613034243121 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 34 | Abgewinkelt | THT | 43.68 | 3 | 250 | – | |
![]() | 61003621821 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 36 | Gerade | SMT | 46.22 | 3 | 250 | – | |
![]() | 61303621821 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 36 | Gerade | THT | 46.22 | 3 | 250 | – | |
![]() | 61004021821 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 40 | Gerade | SMT | 51.3 | 3 | 250 | – | |
![]() | 61304021821 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 40 | Gerade | THT | 51.3 | 3 | 250 | – | |
![]() | 613040243121 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 40 | Abgewinkelt | THT | 51.3 | 3 | 250 | – | |
![]() | 613040216921 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 40 | Von unten steckbar, Large | – | 51.3 | 3 | 250 | – | |
![]() | 610040243021 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 40 | Von unten steckbar, Low Profile | – | 50.8 | 3 | 250 | – | |
![]() | 61304421821 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 44 | Gerade | THT | 56.38 | 3 | 250 | – | |
![]() | 61306421821 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 64 | Gerade | THT | 81.78 | 3 | 250 | – | |
![]() | 613064243121 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 64 | Abgewinkelt | THT | 81.78 | 3 | 250 | – | |
![]() | 61307221821 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 72 | Gerade | THT | 91.94 | 3 | 250 | – | |
![]() | 613072243121 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 72 | Abgewinkelt | THT | 91.94 | 3 | 250 | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | |
|---|---|---|
![]() | 61000421821 | SPEC |
![]() | 610004243021 | SPEC |
![]() | 610304243021 | SPEC |
| 613004216921 | SPEC | |
![]() | 61300425721 | SPEC |
![]() | 61030421821 | SPEC |
![]() | 61300421821 | SPEC |
![]() | 613004243121 | SPEC |
![]() | 61000621821 | SPEC |
![]() | 610006243021 | SPEC |
![]() | 610106249221 | SPEC |
![]() | 610306243021 | SPEC |
| 613006216921 | SPEC | |
![]() | 61300621821 | SPEC |
![]() | 61300625721 | SPEC |
![]() | 61030621821 | SPEC |
![]() | 613006243121 | SPEC |
![]() | 61000821821 | SPEC |
![]() | 610008243021 | SPEC |
![]() | 610108249221 | SPEC |
![]() | 610308243021 | SPEC |
| 613008216921 | SPEC | |
![]() | 61300821821 | SPEC |
![]() | 61300825721 | SPEC |
![]() | 61030821821 | SPEC |
![]() | 613008243121 | SPEC |
![]() | 61001021821 | SPEC |
![]() | 610010243021 | SPEC |
![]() | 610110249221 | SPEC |
![]() | 610310243021 | SPEC |
![]() | 613010216921 | SPEC |
![]() | 61301025721 | SPEC |
![]() | 61031021821 | SPEC |
![]() | 61301021821 | SPEC |
![]() | 613010243121 | SPEC |
![]() | 61001221821 | SPEC |
![]() | 610012243021 | SPEC |
![]() | 610112249221 | SPEC |
![]() | 610312243021 | SPEC |
| 613012216921 | SPEC | |
![]() | 61301221821 | SPEC |
![]() | 61301225721 | SPEC |
![]() | 61031221821 | SPEC |
![]() | 613012243121 | SPEC |
![]() | 61001421821 | SPEC |
![]() | 610114249221 | SPEC |
![]() | 61301421821 | SPEC |
![]() | 61031421821 | SPEC |
![]() | 613014243121 | SPEC |
![]() | 61001621821 | SPEC |
![]() | 610016243021 | SPEC |
![]() | 610116249221 | SPEC |
![]() | 610316243021 | SPEC |
| 613016216921 | SPEC | |
![]() | 61301621821 | SPEC |
![]() | 61301625721 | SPEC |
![]() | 61031621821 | SPEC |
![]() | 613016243121 | SPEC |
![]() | 61001821821 | SPEC |
![]() | 610018243021 | SPEC |
![]() | 610318243021 | SPEC |
| 613018216921 | SPEC | |
![]() | 61301821821 | SPEC |
![]() | 61031821821 | SPEC |
![]() | 61002021821 | SPEC |
![]() | 610020243021 | SPEC |
![]() | 610120249221 | SPEC |
![]() | 610320243021 | SPEC |
| 613020216921 | SPEC | |
![]() | 61302021821 | SPEC |
![]() | 61302025721 | SPEC |
![]() | 61032021821 | SPEC |
![]() | 613020243121 | SPEC |
![]() | 61002221821 | SPEC |
![]() | 610022243021 | SPEC |
![]() | 610122249221 | SPEC |
| 613022216921 | SPEC | |
![]() | 61302221821 | SPEC |
![]() | 61032221821 | SPEC |
![]() | 613022243121 | SPEC |
![]() | 61002421821 | SPEC |
![]() | 610024243021 | SPEC |
![]() | 610124249221 | SPEC |
| 613024216921 | SPEC | |
![]() | 61302421821 | SPEC |
![]() | 61302425721 | SPEC |
![]() | 61032421821 | SPEC |
![]() | 613024243121 | SPEC |
![]() | 61002621821 | SPEC |
![]() | 610026243021 | SPEC |
![]() | 610126249221 | SPEC |
| 613026216921 | SPEC | |
![]() | 61302621821 | SPEC |
![]() | 61302625721 | SPEC |
![]() | 61032621821 | SPEC |
![]() | 613026243121 | SPEC |
![]() | 61002821821 | SPEC |
![]() | 61302821821 | SPEC |
![]() | 61003021821 | SPEC |
![]() | 61303021821 | SPEC |
![]() | 61003221821 | SPEC |
![]() | 610032243021 | SPEC |
| 613032216921 | SPEC | |
![]() | 61303221821 | SPEC |
![]() | 61303225721 | SPEC |
![]() | 613032243121 | SPEC |
![]() | 61003421821 | SPEC |
![]() | 610034243021 | SPEC |
![]() | 61303421821 | SPEC |
![]() | 61303425721 | SPEC |
| 613034216921 | SPEC | |
![]() | 613034243121 | SPEC |
![]() | 61003621821 | SPEC |
![]() | 61303621821 | SPEC |
![]() | 61004021821 | SPEC |
![]() | 61304021821 | SPEC |
![]() | 613040243121 | SPEC |
![]() | 613040216921 | SPEC |
![]() | 610040243021 | SPEC |
![]() | 61304421821 | SPEC |
![]() | 61306421821 | SPEC |
![]() | 613064243121 | SPEC |
![]() | 61307221821 | SPEC |
![]() | 613072243121 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins | Typ | Montageart | L (mm) | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Design Kit | Muster |
|---|
Wellenlöten
Wellenlöten
Wellenlöten ist das Verfahren zum Löten von Bauteilen mit Durchgangslöchern auf einer Leiterplatte, bei dem die freiliegenden Kontakte der auf der Leiterplatte platzierten Bauteile über eine Welle aus geschmolzenem Zinnlot geführt werden. Die Lötwelle fließt unter die Leiterplatte und bringt durch Kapillarwirkung Lot auf die Kontakte der auf der Leiterplatte platzierten Bauteile auf. Es wird hauptsächlich zum Löten von Durchgangslochsteckern auf Leiterplatten verwendet.
Diese beiden empfohlenen Wellenlötprofile dienen nur zu Informationszwecken. Bitte berücksichtigen Sie bei der Wahl Ihrer Lötparameter bzw. eines geeigneten Lötprofils das Kunststoffmaterial, die Leiterplatteneigenschaften, die Steckverbinderbereiche und andere technische Eigenschaften.

Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: