BauelementeElektromechanische BauelementeSteckverbinderWire-to-Board SteckverbinderWR-BHD Wannenstiftleisten2.54 mm
WR-BHD 2.54 mm Wannenstiftleiste
| Bauform | Maße | Montageart | |
|---|---|---|---|
THT gerade | THT | ||
THT gerade - erhöhter Temperaturbereich | THT | ||
THT abgewinkelt | THT | ||
THT abgewinkelt - erhöhter Temperaturbereich | THT | ||
SMT gerade | SMT | ||
Kabel-zu-Kabel | - |
Merkmale
- Arbeitsspannung: 250 V
- UL-Zulassung: E323964
- UL94-V0
Anwendung
- Industriell
- Produktionslinien
Artikeldaten
Alle
THT gerade
THT gerade - erhöhter Temperaturbereich
THT abgewinkelt
THT abgewinkelt - erhöhter Temperaturbereich
SMT gerade
Kabel-zu-Kabel
Filtern nach
in anzeigen
Artikel in 6 Produktserien
Alle zurücksetzenArtikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins | Version | Typ | Montageart | L(mm) | IR(A) | Betriebstemperatur | Verpackung | Gegenstecker | Design Kit | IDC Tool | Zubehör | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 61200621621 | 6, Low Profile, Gerade | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins6 | VersionLow Profile | TypGerade | MontageartTHT | Länge15.28 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit – | IDC Tool – | Zubehör – | ||
![]() | 61200621721 | 6, Low Profile, Abgewinkelt | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins6 | VersionLow Profile | TypAbgewinkelt | MontageartTHT | Länge15.28 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit – | IDC Tool – | Zubehör – | ||
![]() | 612006235121 | 6, Low Profile, Gerade | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins6 | VersionLow Profile | TypGerade | MontageartTHT | Länge15.2 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit | IDC Tool – | Zubehör – | ||
![]() | 612006235221 | 6, Low Profile, Abgewinkelt | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins6 | VersionLow Profile | TypAbgewinkelt | MontageartTHT | Länge15.2 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit | IDC Tool – | Zubehör – | ||
![]() | 61200821721 | 8, Low Profile, Abgewinkelt | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins8 | VersionLow Profile | TypAbgewinkelt | MontageartTHT | Länge17.82 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit | IDC Tool – | Zubehör – | ||
![]() | 612008235121 | 8, Low Profile, Gerade | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins8 | VersionLow Profile | TypGerade | MontageartTHT | Länge17.78 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit – | IDC Tool – | Zubehör – | ||
![]() | 612008235221 | 8, Low Profile, Abgewinkelt | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins8 | VersionLow Profile | TypAbgewinkelt | MontageartTHT | Länge17.78 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit – | IDC Tool – | Zubehör – | ||
![]() | 61200821621 | 8, Low Profile, Gerade | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins8 | VersionLow Profile | TypGerade | MontageartTHT | Länge17.82 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit – | IDC Tool – | Zubehör – | ||
![]() | 61230820621 | 8, Low Profile, Gerade | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins8 | VersionLow Profile | TypGerade | MontageartSMT | Länge17.8 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C | VerpackungTape and Reel mit Kappe | Gegenstecker | Design Kit – | IDC Tool – | Zubehör – | ||
![]() | 61201021721 | 10, Low Profile, Abgewinkelt | Downloads7 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins10 | VersionLow Profile | TypAbgewinkelt | MontageartTHT | Länge20.36 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | IDC Tool – | Zubehör – | ||
![]() | 61201022021 | 10, mit Verriegelungshebel, Gerade | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins10 | Versionmit Verriegelungshebel | TypGerade | MontageartTHT | Länge32.2 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit | IDC Tool – | Zubehör – | ||
![]() | 61201022121 | 10, mit Verriegelungshebel, Abgewinkelt | Downloads6 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins10 | Versionmit Verriegelungshebel | TypAbgewinkelt | MontageartTHT | Länge32.2 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | IDC Tool – | Zubehör – | ||
![]() | 61201022821 | 10, mit Verriegelungshebel, Gerade | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins10 | Versionmit Verriegelungshebel | TypGerade | MontageartTHT | Länge32.2 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit | IDC Tool – | Zubehör – | ||
![]() | 61201022921 | 10, mit Verriegelungshebel, Abgewinkelt | Downloads7 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins10 | Versionmit Verriegelungshebel | TypAbgewinkelt | MontageartTHT | Länge32.2 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit | IDC Tool – | Zubehör – | |
![]() | 612010235121 | 10, Low Profile, Gerade | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins10 | VersionLow Profile | TypGerade | MontageartTHT | Länge20.3 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit | IDC Tool – | Zubehör – | ||
![]() | 612010235221 | 10, Low Profile, Abgewinkelt | Downloads7 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins10 | VersionLow Profile | TypAbgewinkelt | MontageartTHT | Länge20.3 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit | IDC Tool – | Zubehör – | |
![]() | 61201025821 | 10, Ohne Montageohren, – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins10 | VersionOhne Montageohren | – | – | Länge23 mm | Nennstrom1 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit | IDC Tool | Zubehör – | ||
![]() | 61201025921 | 10, Mit Montageohren, – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins10 | VersionMit Montageohren | – | – | Länge37.15 mm | Nennstrom1 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit | IDC Tool | Zubehör – | ||
![]() | 61231020621 | 10, Low Profile, Gerade | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins10 | VersionLow Profile | TypGerade | MontageartSMT | Länge20.32 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C | VerpackungTape and Reel mit Kappe | Gegenstecker | IDC Tool – | Zubehör – | |||
![]() | 61201021621 | 10, Low Profile, Gerade | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins10 | VersionLow Profile | TypGerade | MontageartTHT | Länge20.36 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | IDC Tool – | Zubehör – | |||
![]() | 61201421621 | 14, Low Profile, Gerade | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins14 | VersionLow Profile | TypGerade | MontageartTHT | Länge25.44 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit | IDC Tool – | Zubehör – | ||
![]() | 61201421721 | 14, Low Profile, Abgewinkelt | Downloads7 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins14 | VersionLow Profile | TypAbgewinkelt | MontageartTHT | Länge25.44 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit | IDC Tool – | Zubehör – | |
![]() | 61201422021 | 14, mit Verriegelungshebel, Gerade | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins14 | Versionmit Verriegelungshebel | TypGerade | MontageartTHT | Länge37.28 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit | IDC Tool – | Zubehör – | ||
![]() | 61201422121 | 14, mit Verriegelungshebel, Abgewinkelt | Downloads7 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins14 | Versionmit Verriegelungshebel | TypAbgewinkelt | MontageartTHT | Länge37.28 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit – | IDC Tool – | Zubehör – | |
![]() | 61201422821 | 14, mit Verriegelungshebel, Gerade | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins14 | Versionmit Verriegelungshebel | TypGerade | MontageartTHT | Länge37.28 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker – | Design Kit | IDC Tool – | Zubehör | ||
![]() | 61201422921 | 14, mit Verriegelungshebel, Abgewinkelt | Downloads7 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins14 | Versionmit Verriegelungshebel | TypAbgewinkelt | MontageartTHT | Länge37.28 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit | IDC Tool – | Zubehör – | |
![]() | 612014235121 | 14, Low Profile, Gerade | Downloads7 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins14 | VersionLow Profile | TypGerade | MontageartTHT | Länge25.38 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit – | IDC Tool – | Zubehör – | |
![]() | 612014235221 | 14, Low Profile, Abgewinkelt | Downloads7 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins14 | VersionLow Profile | TypAbgewinkelt | MontageartTHT | Länge25.38 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit – | IDC Tool – | Zubehör – | |
![]() | 61201425821 | 14, Ohne Montageohren, – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins14 | VersionOhne Montageohren | – | – | Länge28.08 mm | Nennstrom1 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit | IDC Tool | Zubehör – | ||
![]() | 61201425921 | 14, Mit Montageohren, – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins14 | VersionMit Montageohren | – | – | Länge42.23 mm | Nennstrom1 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit | IDC Tool | Zubehör – | ||
![]() | 61231420621 | 14, Low Profile, Gerade | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins14 | VersionLow Profile | TypGerade | MontageartSMT | Länge25.4 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C | VerpackungTape and Reel mit Kappe | Gegenstecker | Design Kit | IDC Tool – | Zubehör – | ||
![]() | 61201621621 | 16, Low Profile, Gerade | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins16 | VersionLow Profile | TypGerade | MontageartTHT | Länge27.98 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit | IDC Tool – | Zubehör – | ||
![]() | 61201621721 | 16, Low Profile, Abgewinkelt | Downloads7 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins16 | VersionLow Profile | TypAbgewinkelt | MontageartTHT | Länge27.98 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit – | IDC Tool – | Zubehör – | |
![]() | 61201622021 | 16, mit Verriegelungshebel, Gerade | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins16 | Versionmit Verriegelungshebel | TypGerade | MontageartTHT | Länge39.82 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit | IDC Tool – | Zubehör – | ||
![]() | 61201622121 | 16, mit Verriegelungshebel, Abgewinkelt | Downloads7 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins16 | Versionmit Verriegelungshebel | TypAbgewinkelt | MontageartTHT | Länge39.82 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit – | IDC Tool – | Zubehör – | |
![]() | 61201622821 | 16, mit Verriegelungshebel, Gerade | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins16 | Versionmit Verriegelungshebel | TypGerade | MontageartTHT | Länge39.82 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit – | IDC Tool – | Zubehör – | ||
![]() | 61201622921 | 16, mit Verriegelungshebel, Abgewinkelt | Downloads7 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins16 | Versionmit Verriegelungshebel | TypAbgewinkelt | MontageartTHT | Länge39.82 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit – | IDC Tool – | Zubehör – | |
![]() | 612016235121 | 16, Low Profile, Gerade | Downloads7 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins16 | VersionLow Profile | TypGerade | MontageartTHT | Länge27.92 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit | IDC Tool – | Zubehör – | |
![]() | 612016235221 | 16, Low Profile, Abgewinkelt | Downloads7 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins16 | VersionLow Profile | TypAbgewinkelt | MontageartTHT | Länge27.92 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit | IDC Tool – | Zubehör – | |
![]() | 61201625821 | 16, Ohne Montageohren, – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins16 | VersionOhne Montageohren | – | – | Länge30.62 mm | Nennstrom1 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit | IDC Tool | Zubehör – | ||
![]() | 61201625921 | 16, Mit Montageohren, – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins16 | VersionMit Montageohren | – | – | Länge44.45 mm | Nennstrom1 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit | IDC Tool | Zubehör – | ||
![]() | 61231620621 | 16, Low Profile, Gerade | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins16 | VersionLow Profile | TypGerade | MontageartSMT | Länge27.94 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C | VerpackungTape and Reel mit Kappe | Gegenstecker | Design Kit | IDC Tool – | Zubehör – | ||
![]() | 61202021621 | 20, Low Profile, Gerade | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins20 | VersionLow Profile | TypGerade | MontageartTHT | Länge33.06 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit | IDC Tool – | Zubehör – | ||
![]() | 61202021721 | 20, Low Profile, Abgewinkelt | Downloads7 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins20 | VersionLow Profile | TypAbgewinkelt | MontageartTHT | Länge33.06 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit | IDC Tool – | Zubehör – | |
![]() | 61202022021 | 20, mit Verriegelungshebel, Gerade | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins20 | Versionmit Verriegelungshebel | TypGerade | MontageartTHT | Länge44.9 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit | IDC Tool – | Zubehör – | ||
![]() | 61202022121 | 20, mit Verriegelungshebel, Abgewinkelt | Downloads7 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins20 | Versionmit Verriegelungshebel | TypAbgewinkelt | MontageartTHT | Länge44.9 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit | IDC Tool – | Zubehör – | |
![]() | 61202022821 | 20, mit Verriegelungshebel, Gerade | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins20 | Versionmit Verriegelungshebel | TypGerade | MontageartTHT | Länge44.9 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit | IDC Tool – | Zubehör – | ||
![]() | 61202022921 | 20, mit Verriegelungshebel, Abgewinkelt | Downloads7 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins20 | Versionmit Verriegelungshebel | TypAbgewinkelt | MontageartTHT | Länge44.9 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit | IDC Tool – | Zubehör – | |
![]() | 612020235121 | 20, Low Profile, Gerade | Downloads7 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins20 | VersionLow Profile | TypGerade | MontageartTHT | Länge33 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit | IDC Tool – | Zubehör – | |
![]() | 61202025821 | 20, Ohne Montageohren, – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins20 | VersionOhne Montageohren | – | – | Länge35.7 mm | Nennstrom1 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit | IDC Tool | Zubehör – | ||
![]() | 61202025921 | 20, Mit Montageohren, – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins20 | VersionMit Montageohren | – | – | Länge49.85 mm | Nennstrom1 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit | IDC Tool | Zubehör – | ||
![]() | 61232020621 | 20, Low Profile, Gerade | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins20 | VersionLow Profile | TypGerade | MontageartSMT | Länge33.05 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C | VerpackungTape and Reel mit Kappe | Gegenstecker | Design Kit | IDC Tool – | Zubehör – | ||
![]() | 612020235221 | 20, Low Profile, Abgewinkelt | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins20 | VersionLow Profile | TypAbgewinkelt | MontageartTHT | Länge33 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit | IDC Tool – | Zubehör – | ||
![]() | 61202421621 | 24, Low Profile, Gerade | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins24 | VersionLow Profile | TypGerade | MontageartTHT | Länge38.14 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit | IDC Tool – | Zubehör – | ||
![]() | 61202421721 | 24, Low Profile, Abgewinkelt | Downloads7 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins24 | VersionLow Profile | TypAbgewinkelt | MontageartTHT | Länge38.14 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit | IDC Tool – | Zubehör – | |
![]() | 61202422021 | 24, mit Verriegelungshebel, Gerade | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins24 | Versionmit Verriegelungshebel | TypGerade | MontageartTHT | Länge49.98 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit – | IDC Tool – | Zubehör – | ||
![]() | 61202422121 | 24, mit Verriegelungshebel, Abgewinkelt | Downloads7 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins24 | Versionmit Verriegelungshebel | TypAbgewinkelt | MontageartTHT | Länge49.98 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit – | IDC Tool – | Zubehör – | |
![]() | 61202422821 | 24, mit Verriegelungshebel, Gerade | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins24 | Versionmit Verriegelungshebel | TypGerade | MontageartTHT | Länge49.98 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit – | IDC Tool – | Zubehör – | ||
![]() | 61202422921 | 24, mit Verriegelungshebel, Abgewinkelt | Downloads7 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins24 | Versionmit Verriegelungshebel | TypAbgewinkelt | MontageartTHT | Länge49.98 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit – | IDC Tool – | Zubehör – | |
![]() | 61232420621 | 24, Low Profile, Gerade | Downloads7 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins24 | VersionLow Profile | TypGerade | MontageartSMT | Länge38.1 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C | VerpackungTape and Reel mit Kappe | Gegenstecker | Design Kit – | IDC Tool – | Zubehör – | |
![]() | 61202621621 | 26, Low Profile, Gerade | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins26 | VersionLow Profile | TypGerade | MontageartTHT | Länge40.68 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit – | IDC Tool – | Zubehör – | ||
![]() | 61202621721 | 26, Low Profile, Abgewinkelt | Downloads7 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins26 | VersionLow Profile | TypAbgewinkelt | MontageartTHT | Länge40.68 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit – | IDC Tool – | Zubehör – | |
![]() | 61202622021 | 26, mit Verriegelungshebel, Gerade | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins26 | Versionmit Verriegelungshebel | TypGerade | MontageartTHT | Länge52.52 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit – | IDC Tool – | Zubehör – | ||
![]() | 61202622121 | 26, mit Verriegelungshebel, Abgewinkelt | Downloads7 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins26 | Versionmit Verriegelungshebel | TypAbgewinkelt | MontageartTHT | Länge52.32 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit | IDC Tool – | Zubehör – | |
![]() | 61202622821 | 26, mit Verriegelungshebel, Gerade | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins26 | Versionmit Verriegelungshebel | TypGerade | MontageartTHT | Länge52.52 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit | IDC Tool – | Zubehör – | ||
![]() | 61202622921 | 26, mit Verriegelungshebel, Abgewinkelt | Downloads7 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins26 | Versionmit Verriegelungshebel | TypAbgewinkelt | MontageartTHT | Länge52.52 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit – | IDC Tool – | Zubehör – | |
![]() | 612026235121 | 26, Low Profile, Gerade | Downloads7 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins26 | VersionLow Profile | TypGerade | MontageartTHT | Länge40.62 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit – | IDC Tool – | Zubehör – | |
![]() | 612026235221 | 26, Low Profile, Abgewinkelt | Downloads7 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins26 | VersionLow Profile | TypAbgewinkelt | MontageartTHT | Länge40.62 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit – | IDC Tool – | Zubehör – | |
![]() | 61202625821 | 26, Ohne Montageohren, – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins26 | VersionOhne Montageohren | – | – | Länge43.42 mm | Nennstrom1 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit – | IDC Tool | Zubehör – | ||
![]() | 61202625921 | 26, Mit Montageohren, – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins26 | VersionMit Montageohren | – | – | Länge57.47 mm | Nennstrom1 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit – | IDC Tool | Zubehör – | ||
![]() | 61232620621 | 26, Low Profile, Gerade | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins26 | VersionLow Profile | TypGerade | MontageartSMT | Länge40.64 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C | VerpackungTape and Reel mit Kappe | Gegenstecker | Design Kit | IDC Tool – | Zubehör – | ||
![]() | 61203421621 | 34, Low Profile, Gerade | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins34 | VersionLow Profile | TypGerade | MontageartTHT | Länge50.84 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit – | IDC Tool – | Zubehör – | ||
![]() | 61203421721 | 34, Low Profile, Abgewinkelt | Downloads7 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins34 | VersionLow Profile | TypAbgewinkelt | MontageartTHT | Länge50.84 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit – | IDC Tool – | Zubehör – | |
![]() | 61203422021 | 34, mit Verriegelungshebel, Gerade | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins34 | Versionmit Verriegelungshebel | TypGerade | MontageartTHT | Länge62.68 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit – | IDC Tool – | Zubehör – | ||
![]() | 61203422121 | 34, mit Verriegelungshebel, Abgewinkelt | Downloads7 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins34 | Versionmit Verriegelungshebel | TypAbgewinkelt | MontageartTHT | Länge62.68 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit | IDC Tool – | Zubehör – | |
![]() | 61203422821 | 34, mit Verriegelungshebel, Gerade | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins34 | Versionmit Verriegelungshebel | TypGerade | MontageartTHT | Länge62.68 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit – | IDC Tool – | Zubehör – | ||
![]() | 61203422921 | 34, mit Verriegelungshebel, Abgewinkelt | Downloads7 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins34 | Versionmit Verriegelungshebel | TypAbgewinkelt | MontageartTHT | Länge62.68 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit | IDC Tool – | Zubehör – | |
![]() | 612034235121 | 34, Low Profile, Gerade | Downloads7 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins34 | VersionLow Profile | TypGerade | MontageartTHT | Länge50.8 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit | IDC Tool – | Zubehör – | |
![]() | 612034235221 | 34, Low Profile, Abgewinkelt | Downloads7 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins34 | VersionLow Profile | TypAbgewinkelt | MontageartTHT | Länge50.8 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit | IDC Tool – | Zubehör – | |
![]() | 61203425821 | 34, Ohne Montageohren, – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins34 | VersionOhne Montageohren | – | – | Länge53.48 mm | Nennstrom1 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit – | IDC Tool | Zubehör – | ||
![]() | 61203425921 | 34, Mit Montageohren, – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins34 | VersionMit Montageohren | – | – | Länge67.63 mm | Nennstrom1 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit – | IDC Tool | Zubehör – | ||
![]() | 61233420621 | 34, Low Profile, Gerade | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins34 | VersionLow Profile | TypGerade | MontageartSMT | Länge50.8 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C | VerpackungTape and Reel mit Kappe | Gegenstecker | Design Kit | IDC Tool – | Zubehör – | ||
![]() | 61203921621 | 39, Low Profile, Gerade | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins39 | VersionLow Profile | TypGerade | MontageartTHT | Länge58.46 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit – | IDC Tool – | Zubehör – | ||
![]() | 61204021621 | 40, Low Profile, Gerade | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins40 | VersionLow Profile | TypGerade | MontageartTHT | Länge58.46 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit – | IDC Tool – | Zubehör – | ||
![]() | 61204021721 | 40, Low Profile, Abgewinkelt | Downloads7 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins40 | VersionLow Profile | TypAbgewinkelt | MontageartTHT | Länge58.46 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit – | IDC Tool – | Zubehör – | |
![]() | 61204022021 | 40, mit Verriegelungshebel, Gerade | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins40 | Versionmit Verriegelungshebel | TypGerade | MontageartTHT | Länge70.3 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit – | IDC Tool – | Zubehör – | ||
![]() | 61204022121 | 40, mit Verriegelungshebel, Abgewinkelt | Downloads7 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins40 | Versionmit Verriegelungshebel | TypAbgewinkelt | MontageartTHT | Länge70.3 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit – | IDC Tool – | Zubehör – | |
![]() | 61204022821 | 40, mit Verriegelungshebel, Gerade | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins40 | Versionmit Verriegelungshebel | TypGerade | MontageartTHT | Länge70.3 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit – | IDC Tool – | Zubehör – | ||
![]() | 61204022921 | 40, mit Verriegelungshebel, Abgewinkelt | Downloads7 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins40 | Versionmit Verriegelungshebel | TypAbgewinkelt | MontageartTHT | Länge70.3 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit – | IDC Tool – | Zubehör – | |
![]() | 612040235121 | 40, Low Profile, Gerade | Downloads7 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins40 | VersionLow Profile | TypGerade | MontageartTHT | Länge58.4 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit – | IDC Tool – | Zubehör – | |
![]() | 612040235221 | 40, Low Profile, Abgewinkelt | Downloads7 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins40 | VersionLow Profile | TypAbgewinkelt | MontageartTHT | Länge58.4 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit – | IDC Tool – | Zubehör – | |
![]() | 61204025821 | 40, Ohne Montageohren, – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins40 | VersionOhne Montageohren | – | – | Länge61.1 mm | Nennstrom1 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit – | IDC Tool | Zubehör – | ||
![]() | 61204025921 | 40, Mit Montageohren, – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins40 | VersionMit Montageohren | – | – | Länge75.25 mm | Nennstrom1 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit – | IDC Tool | Zubehör – | ||
![]() | 61234020621 | 40, Low Profile, Gerade | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins40 | VersionLow Profile | TypGerade | MontageartSMT | Länge58.42 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C | VerpackungTape and Reel mit Kappe | Gegenstecker | Design Kit – | IDC Tool – | Zubehör – | ||
![]() | 61205021621 | 50, Low Profile, Gerade | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins50 | VersionLow Profile | TypGerade | MontageartTHT | Länge71.16 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit – | IDC Tool – | Zubehör – | ||
![]() | 61205021721 | 50, Low Profile, Abgewinkelt | Downloads7 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins50 | VersionLow Profile | TypAbgewinkelt | MontageartTHT | Länge71.16 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit – | IDC Tool – | Zubehör – | |
![]() | 61205022021 | 50, mit Verriegelungshebel, Gerade | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins50 | Versionmit Verriegelungshebel | TypGerade | MontageartTHT | Länge83 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit – | IDC Tool – | Zubehör – | ||
![]() | 61205022121 | 50, mit Verriegelungshebel, Abgewinkelt | Downloads7 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins50 | Versionmit Verriegelungshebel | TypAbgewinkelt | MontageartTHT | Länge83 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit – | IDC Tool – | Zubehör – | |
![]() | 61205022821 | 50, mit Verriegelungshebel, Gerade | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins50 | Versionmit Verriegelungshebel | TypGerade | MontageartTHT | Länge83 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit – | IDC Tool – | Zubehör – | ||
![]() | 61205022921 | 50, mit Verriegelungshebel, Abgewinkelt | Downloads7 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins50 | Versionmit Verriegelungshebel | TypAbgewinkelt | MontageartTHT | Länge83 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit – | IDC Tool – | Zubehör – | |
![]() | 612050235121 | 50, Low Profile, Gerade | Downloads7 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins50 | VersionLow Profile | TypGerade | MontageartTHT | Länge71.1 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit – | IDC Tool – | Zubehör – | |
![]() | 612050235221 | 50, Low Profile, Abgewinkelt | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins50 | VersionLow Profile | TypAbgewinkelt | MontageartTHT | Länge71.1 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit – | IDC Tool – | Zubehör – | ||
![]() | 61205025821 | 50, Ohne Montageohren, – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins50 | VersionOhne Montageohren | – | – | Länge73.8 mm | Nennstrom1 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit – | IDC Tool | Zubehör – | ||
![]() | 61205025921 | 50, Mit Montageohren, – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins50 | VersionMit Montageohren | – | – | Länge89.95 mm | Nennstrom1 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit – | IDC Tool | Zubehör – | ||
![]() | 61206021621 | 60, Low Profile, Gerade | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins60 | VersionLow Profile | TypGerade | MontageartTHT | Länge83.86 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit – | IDC Tool – | Zubehör – | ||
![]() | 61206022021 | 60, mit Verriegelungshebel, Gerade | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins60 | Versionmit Verriegelungshebel | TypGerade | MontageartTHT | Länge95.7 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit – | IDC Tool – | Zubehör – | ||
![]() | 61206022121 | 60, mit Verriegelungshebel, Abgewinkelt | Downloads7 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins60 | Versionmit Verriegelungshebel | TypAbgewinkelt | MontageartTHT | Länge95.7 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit – | IDC Tool – | Zubehör – | |
![]() | 61206022821 | 60, mit Verriegelungshebel, Gerade | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins60 | Versionmit Verriegelungshebel | TypGerade | MontageartTHT | Länge95.7 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit – | IDC Tool – | Zubehör – | ||
![]() | 61206022921 | 60, mit Verriegelungshebel, Abgewinkelt | Downloads7 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins60 | Versionmit Verriegelungshebel | TypAbgewinkelt | MontageartTHT | Länge95.7 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit – | IDC Tool – | Zubehör – | |
![]() | 61206421621 | 64, Low Profile, Gerade | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins64 | VersionLow Profile | TypGerade | MontageartTHT | Länge88.94 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit – | IDC Tool – | Zubehör – | ||
![]() | 61206422821 | 64, mit Verriegelungshebel, Gerade | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins64 | Versionmit Verriegelungshebel | TypGerade | MontageartTHT | Länge100.78 mm | Nennstrom3 A | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | VerpackungTray | Gegenstecker | Design Kit – | IDC Tool – | Zubehör – |
Gegenstecker
Zubehör
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: