WR-BHD 2.54 mm Kabelseite
BauformMaße
IDC
Übergangsstecker

Merkmale

  • Arbeitsspannung: 250 V
  • Operating Temperature : -40°C up to 105°C
  • UL-Zulassung: E323964
  • UL94-V0

Anwendung

  • Industriell
  • Produktionslinien

Artikeldaten

Alle
IDC
Übergangsstecker
Artikeldaten filtern
Filtern nach
 catalog.filterBar.article in 2 Produktserien anzeigen
 catalog.filterBar.article in 2 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Pins
Version
L(mm)
IR(A)
Betriebstemperatur
Verpackung
IDC Tool
Design Kit
Gegenstecker
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
WR-BHD 2.54 mm Kabelseite
61200622323
SPEC6, –, 13.07 mm
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
Länge13.07 mm
Nennstrom1 A
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungTray 
IDC Tool
Design Kit
Gegenstecker
Verfügbarkeit prüfen
WR-BHD 2.54 mm Kabelseite
61200623021
SPEC6, Mit Zugentlastung, 12.3 mm
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
VersionMit Zugentlastung 
Länge12.3 mm
Nennstrom1 A
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungTray 
IDC Tool
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
WR-BHD 2.54 mm Kabelseite
61200822323
SPEC8, –, 15.61 mm
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
Länge15.61 mm
Nennstrom1 A
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungTray 
IDC Tool
Design Kit
Gegenstecker
Verfügbarkeit prüfen
WR-BHD 2.54 mm Kabelseite
61200823021
SPEC8, Mit Zugentlastung, 14.84 mm
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
VersionMit Zugentlastung 
Länge14.84 mm
Nennstrom1 A
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungTray 
IDC Tool
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
WR-BHD 2.54 mm Kabelseite
61201022323
SPEC10, –, 18.15 mm
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins10 
Länge18.15 mm
Nennstrom1 A
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungTray 
IDC Tool
Design Kit
Gegenstecker
Verfügbarkeit prüfen
WR-BHD 2.54 mm Kabelseite
61201023021
SPEC10, Mit Zugentlastung, 17.38 mm
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins10 
VersionMit Zugentlastung 
Länge17.38 mm
Nennstrom1 A
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungTray 
IDC Tool
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
WR-BHD 2.54 mm Kabelseite
61201422323
SPEC14, –, 23.23 mm
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins14 
Länge23.23 mm
Nennstrom1 A
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungTray 
IDC Tool
Design Kit
Gegenstecker
Verfügbarkeit prüfen
WR-BHD 2.54 mm Kabelseite
61201423021
SPEC14, Mit Zugentlastung, 22.46 mm
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins14 
VersionMit Zugentlastung 
Länge22.46 mm
Nennstrom1 A
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungTray 
IDC Tool
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
WR-BHD 2.54 mm Kabelseite
61201622323
SPEC16, –, 25.77 mm
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins16 
Länge25.77 mm
Nennstrom1 A
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungTray 
IDC Tool
Design Kit
Gegenstecker
Verfügbarkeit prüfen
WR-BHD 2.54 mm Kabelseite
61201623021
SPEC16, Mit Zugentlastung, 25 mm
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins16 
VersionMit Zugentlastung 
Länge25 mm
Nennstrom1 A
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungTray 
IDC Tool
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
WR-BHD 2.54 mm Kabelseite
61202022323
SPEC20, –, 30.85 mm
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins20 
Länge30.85 mm
Nennstrom1 A
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungTray 
IDC Tool
Design Kit
Gegenstecker
Verfügbarkeit prüfen
WR-BHD 2.54 mm Kabelseite
61202023021
SPEC20, Mit Zugentlastung, 30.08 mm
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins20 
VersionMit Zugentlastung 
Länge30.08 mm
Nennstrom1 A
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungTray 
IDC Tool
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
WR-BHD 2.54 mm Kabelseite
61202423021
SPEC24, Mit Zugentlastung, 35.16 mm
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins24 
VersionMit Zugentlastung 
Länge35.16 mm
Nennstrom1 A
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungTray 
IDC Tool
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
WR-BHD 2.54 mm Kabelseite
61202622323
SPEC26, –, 38.47 mm
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins26 
Länge38.47 mm
Nennstrom1 A
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungTray 
IDC Tool
Design Kit
Gegenstecker
Verfügbarkeit prüfen
WR-BHD 2.54 mm Kabelseite
61202623021
SPEC26, Mit Zugentlastung, 37.7 mm
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins26 
VersionMit Zugentlastung 
Länge37.7 mm
Nennstrom1 A
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungTray 
IDC Tool
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
WR-BHD 2.54 mm Kabelseite
61203422323
SPEC34, –, 48.63 mm
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins34 
Länge48.63 mm
Nennstrom1 A
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungTray 
IDC Tool
Design Kit
Gegenstecker
Verfügbarkeit prüfen
WR-BHD 2.54 mm Kabelseite
61203423021
SPEC34, Mit Zugentlastung, 47.86 mm
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins34 
VersionMit Zugentlastung 
Länge47.86 mm
Nennstrom1 A
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungTray 
IDC Tool
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
WR-BHD 2.54 mm Kabelseite
61204022323
SPEC40, –, 56.25 mm
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins40 
Länge56.25 mm
Nennstrom1 A
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungTray 
IDC Tool
Design Kit
Gegenstecker
Verfügbarkeit prüfen
WR-BHD 2.54 mm Kabelseite
61204023021
SPEC40, Mit Zugentlastung, 55.48 mm
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins40 
VersionMit Zugentlastung 
Länge55.48 mm
Nennstrom1 A
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungTray 
IDC Tool
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
WR-BHD 2.54 mm Kabelseite
61205022323
SPEC50, –, 68.95 mm
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins50 
Länge68.95 mm
Nennstrom1 A
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungTray 
IDC Tool
Design Kit
Gegenstecker
Verfügbarkeit prüfen
WR-BHD 2.54 mm Kabelseite
61205023021
SPEC50, Mit Zugentlastung, 68.18 mm
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins50 
VersionMit Zugentlastung 
Länge68.18 mm
Nennstrom1 A
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungTray 
IDC Tool
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
WR-BHD 2.54 mm Kabelseite
61206023021
SPEC60, Mit Zugentlastung, 80.88 mm
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins60 
VersionMit Zugentlastung 
Länge80.88 mm
Nennstrom1 A
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungTray 
IDC Tool
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
WR-BHD 2.54 mm Kabelseite
61206423021
SPEC64, Mit Zugentlastung, 85.96 mm
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins64 
VersionMit Zugentlastung 
Länge85.96 mm
Nennstrom1 A
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungTray 
IDC Tool
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: