IC-Hersteller Renesas

IC-Hersteller (108)

Renesas R7FA8D1BHECFC | Demoboard M13-RA8D1-EK

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung3.3 V
IC-Revision0.1

Beschreibung

M13design M13-RA8D1-EK is a complete evaluation and development platform for the Renesas Electronics® based RA8D1 Cortex®-M85 R7FA8D1BHECFC microcontroller. The many hardware features on the board helps users to quickly evaluate all the available peripherals (OctaFlash/RAM, 10/100-Mbit Ethernet, microSD™ card, 5.0-inch LCD-TFT MIPI display with capacitive touch panel, USB host/device, Audio codec with 4-pole Jack, Quad-SPI Flash memory, and many others) and to develop their custom applications. PMOD™ and mikroBUS™ connectors make it possible to easily extent the boards features (Sensors, communication and network modules and many more). The integrated JLink-OB debug probe provides in-circuit debug and programming for the RA8D1 device and also a built-in VCOM functionality.

Eigenschaften

MCURA8D1 MCU | R7FA8D1BHECFCARM Cortex-M85 Core @ 400 MHzLQFP176 Package2 MByte Code Flash, 1 MByte SRAMRenesas Secure IP (RSIP 7)MEMORY / STORAGE32 MByte SDRAM32 MByte OctaFlash8 MByte OctaRAM128 Kbit I2C EEPROMmicroSD InterfaceGRAPHICS & CAMERA5.0-inch 800x480 TFT-LCD Panelwith MIPI InterfaceKEY FEATURECapacitive Touch Panel8-bit Camera Interface (20-pin Interface connector)COMMUNICATIONEthernet (RMII and PHY)Embedded Wi-Fi chipset (SDIO interface)KEY FEATUREUSB 2.0 Full-Speed (Host/Device)CAN-FDDEBUGOnboard Debugger J-Link-OB™ (SWD/JTAG)Virtual COM PortOTHER FEATURES3-axis Accelerometer3 x User LEDs2 x User Switch1 x Reset SwitchEXPANSION1 x Digilent PMOD™ Interface1 x mikroBUS™ InterfacePCB LayoutLQFP MCU packageKEY FEATURE4-layer PCB configurationKEY FEATURECost effective layout design

Typische Anwendungen

  • M13design M13-RA8D1-EK is a complete evaluation and development platform for the Renesas Electronics® based RA8D1 Cortex®-M85 R7FA8D1BHECFC microcontroller.

Weiterführende Informationen

Von Renesas freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Man­ual
Downloads
Status
Produktserie
Pins
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Wire Section
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
f
Tol. f
Stabilität(ppm)
Cload(pF)
Ausgangssignal
VSupply(V)
VSupply
Frequency Range(MHz)
Gpeak(dBi)
Montagetyp
Bauform
C
Tol. C
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
Verpackung
Q
DF(%)
IR 1(mA)
ISAT(mA)
RDC(mΩ)
fres(MHz)
IRP,40K(A)
ISAT,30%(A)
RDC typ.(mΩ)
VOP(V)
Mittelstift Ø(mm)
Plug OD(mm)
Arbeitsspannung(V (AC))
Gender
Ausführung
Haltbarkeit
Interface typ
Leiterplattendicke(mm)
Raster(mm)
Kontaktwiderstand(mΩ)
Description
RESa(bits)
Min. Betriebstemperatur(°C)
Max. Betriebstemperatur(°C)
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
RDC max.(mΩ)
Typ
Wicklungstyp
L(µH)
Z(Ω)
IR(A)
VR(V)
VT(V (AC))
Anwendung
Technische Artikelnummer
VDC(V)
VBR(V)
IPeak(A)
PDiss(W)
VClamp max.(V)
Datenrate
PoE
Ports
Tab
Improved CMRR
Betriebstemperatur
LED
PHY-Chipmodus
Montageart
Shield Tabs
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-PMI Power-Multilayer-Induktivität, 2, –
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
Bauform0603 
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.9 mm
Pad Dimension0.3 mm
–
Güte15 
–
Nennstrom 1550 mA
Sättigungsstrom280 mA
Gleichstromwiderstand300 mΩ
Eigenresonanzfrequenz80 MHz
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-40 °C
Max. Betriebstemperatur125 °C
–
–
–
Nennstrom 2800 mA
Gleichstromwiderstand375 mΩ
TypLow RDC 
–
Induktivität2.2 µH
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
MontageartSMT 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-MAPI SMT-Speicherdrossel, 2, –
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
Bauform3015 
–
–
–
–
Länge3 mm
Breite3 mm
Höhe1.5 mm
–
–
–
–
–
Sättigungsstrom2800 mA
–
Eigenresonanzfrequenz30 MHz
Performance Nennstrom2.4 A
Sättigungsstrom @ 30%3.7 A
Gleichstromwiderstand141 mΩ
Betriebsspannung80 V
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-40 °C
Max. Betriebstemperatur125 °C
–
–
–
–
Gleichstromwiderstand162 mΩ
–
Wicklungstypbifilar 
Induktivität4.7 µH
–
Nennstrom1.5 A
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
MontageartSMT 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten, 2, –
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
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
Länge4 mm
–
–
–
VerpackungBeutel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Arbeitsspannung200 V (AC)
GenderStiftleiste 
–
Haltbarkeit50 Zyklen 
–
–
Raster2 mm
Kontaktwiderstand20 mΩ
–
–
Min. Betriebstemperatur-40 °C
Max. Betriebstemperatur105 °C
–
–
–
–
–
TypGerade 
–
–
–
Nennstrom2 A
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
MontageartTHT 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-MAPI SMT-Speicherdrossel, 2, –
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
Bauform4030 
–
–
–
–
Länge4.3 mm
Breite4.3 mm
Höhe3.1 mm
–
–
–
–
–
Sättigungsstrom9600 mA
–
Eigenresonanzfrequenz59 MHz
Performance Nennstrom10.25 A
Sättigungsstrom @ 30%12.5 A
Gleichstromwiderstand11.6 mΩ
Betriebsspannung80 V
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-40 °C
Max. Betriebstemperatur125 °C
–
–
–
–
Gleichstromwiderstand13.5 mΩ
–
Wicklungstypbifilar 
Induktivität1 µH
–
Nennstrom7.4 A
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
MontageartSMT 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-TBL Series 2109 - 2.54 mm Horiz. Entry, 3, PCB
Simu­lation–
–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins3 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityNein 
Wire Section 30 to 18 (AWG) 0.2 to 0.75 (mm²)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge8.02 mm
–
–
–
VerpackungKarton 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Arbeitsspannung150 V (AC)
–
–
–
–
–
Raster2.54 mm
Kontaktwiderstand20 mΩ
–
–
Min. Betriebstemperatur-40 °C
Max. Betriebstemperatur105 °C
–
–
–
–
–
TypHorizontal 
–
–
–
Nennstrom6 A
–
–
AnwendungKäfigzugklemme 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
MontageartTHT 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten, 3, –
Simu­lation–
–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins3 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
Länge6 mm
–
–
–
VerpackungBeutel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Arbeitsspannung200 V (AC)
GenderStiftleiste 
–
Haltbarkeit50 Zyklen 
–
–
Raster2 mm
Kontaktwiderstand20 mΩ
–
–
Min. Betriebstemperatur-40 °C
Max. Betriebstemperatur105 °C
–
–
–
–
–
TypGerade 
–
–
–
Nennstrom2 A
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
MontageartTHT 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CNSW Stromkompensierter SMT Line Filter, 4, –
Simu­lation
–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins4 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform0805 
–
–
–
–
Länge2 mm
Breite1.2 mm
Höhe1.2 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-40 °C
Max. Betriebstemperatur125 °C
Impedanz @ 100 MHz90 Ω
–
–
–
Gleichstromwiderstand300 mΩ
–
Wicklungstypbifilar 
Induktivität0.131 µH
–
Nennstrom0.37 A
Nennspannung50 V
Prüfspannung125 V (AC)
AnwendungUSB 2.0 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
MontageartSMT 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-USB Mini/Micro Steckverbinder, 5, –
Simu­lation–
–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins5 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
–
–
–
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Arbeitsspannung30 V (AC)
GenderBuchse 
–
Haltbarkeit10 000 Mating cycles 
Interface typType AB 
Leiterplattendicke1.2 mm
–
Kontaktwiderstand30 mΩ
–
–
Min. Betriebstemperatur-40 °C
Max. Betriebstemperatur85 °C
–
–
–
–
–
TypHorizontal 
–
–
–
Nennstrom1.8 A
–
–
AnwendungMicro USB 2.0 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
MontageartSMT 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-FPC ZIF-Steckverbinder - 0.50mm, 8, –
Simu­lation–
–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins8 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Isolationswiderstand500 MΩ
–
Länge6 mm
–
–
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Arbeitsspannung50 V (AC)
–
–
Haltbarkeit20 Steckzyklen 
–
–
Raster0.5 mm
Kontaktwiderstand30 mΩ
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur85 °C
–
–
–
–
–
TypHorizontal 
–
–
–
Nennstrom0.5 A
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
–
–
MontageartSMT 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Buchsenleisten - Einreihig, 8, –
Simu­lation–
–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins8 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
Länge20.82 mm
–
–
–
VerpackungTray 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Arbeitsspannung250 V (AC)
GenderBuchsenleiste 
–
Haltbarkeit30 Steckzyklen 
–
–
Raster2.54 mm
Kontaktwiderstand20 mΩ
–
–
Min. Betriebstemperatur-40 °C
Max. Betriebstemperatur105 °C
–
–
–
–
–
TypGerade 
–
–
–
Nennstrom3 A
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
MontageartTHT 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-CRD SD Kartenhalter, 8, –
Simu­lation–
–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins8 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
–
–
–
–
VerpackungTape and Reel & Mylar 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Arbeitsspannung100 V (AC)
GenderBuchse 
AusführungMit Kartenerkennung 
Haltbarkeit10 000 Mating cycles 
–
–
–
Kontaktwiderstand100 mΩ
–
–
Min. Betriebstemperatur-25 °C
Max. Betriebstemperatur85 °C
–
–
–
–
–
TypPush & Push 
–
–
–
Nennstrom0.5 A
–
–
AnwendungMicro SD 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -25 °C up to +85 °C
–
–
MontageartSMT 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten, 10, –
Simu­lation–
–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins10 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Isolationswiderstand500 MΩ
–
Länge6.35 mm
–
–
–
VerpackungTape and Reel mit Kappe 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Arbeitsspannung100 V (AC)
GenderStiftleiste 
–
Haltbarkeit50 Zyklen 
–
–
Raster1.27 mm
Kontaktwiderstand20 mΩ
–
–
Min. Betriebstemperatur-40 °C
Max. Betriebstemperatur105 °C
–
–
–
–
–
TypGerade 
–
–
–
Nennstrom1 A
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
MontageartSMT 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten, 20, –
Simu­lation–
–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins20 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Isolationswiderstand500 MΩ
–
Länge12.7 mm
–
–
–
VerpackungTube 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Arbeitsspannung100 V (AC)
GenderStiftleiste 
–
Haltbarkeit50 Zyklen 
–
–
Raster1.27 mm
Kontaktwiderstand20 mΩ
–
–
Min. Betriebstemperatur-40 °C
Max. Betriebstemperatur105 °C
–
–
–
–
–
TypGerade 
–
–
–
Nennstrom1 A
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
MontageartSMT 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-FPC ZIF-Steckverbinder - 0.50mm, 20, –
Simu­lation–
–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins20 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Isolationswiderstand500 MΩ
–
Länge12 mm
–
–
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Arbeitsspannung50 V (AC)
–
–
Haltbarkeit20 Steckzyklen 
–
–
Raster0.5 mm
Kontaktwiderstand30 mΩ
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur85 °C
–
–
–
–
–
TypHorizontal 
–
–
–
Nennstrom0.5 A
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
–
–
MontageartSMT 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, –, –
Simu­lation
–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform0603 
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.3 mm
–
–
–
Nennstrom 12000 mA
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur125 °C
Impedanz @ 100 MHz30 Ω
Maximale Impedanz40 Ω
Maximale Impedanz1000 MHz 
Nennstrom 23000 mA
Gleichstromwiderstand40 mΩ
TypHochstrom 
–
–
–
Nennstrom2 A
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
MontageartSMT 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-RJ45 LAN Übertrager, –, –
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
Länge21.25 mm
Breite16 mm
Höhe13.5 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-40 °C
Max. Betriebstemperatur85 °C
–
–
–
–
–
–
–
Induktivität350 µH
–
–
–
Prüfspannung2250 V (AC)
AnwendungGestanzt 
–
–
–
–
–
–
Datenrate100BASE-TX 
PoEkein-PoE 
Ports1x1 
Tab PositionUnten 
Verbesserte Common Mode EntstörungNein 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
LED (Links-Rechts)gelb-grün 
PHY-Chipmoduscurrent & voltage 
MontageartTHT 
Shield TabsJa 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-MCA Antennen, –, –
Simu­lation
–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-MCA Antennen
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Frequency Range 2400 - 2500
max. Antennengewinn (XZ-V)1.3 dBi
MontagetypEnd/Corner 
Bauform7.6 x 3.5 mm 
–
–
–
–
Länge7.6 mm
Breite3.5 mm
Höhe1.1 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-40 °C
Max. Betriebstemperatur85 °C
–
–
–
–
–
TypElektrische Antenne 
–
–
Impedanz50 Ω
–
–
–
AnwendungWiFi, Bluetooth, ZigBee 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
MontageartSMT 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
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
Bauform0402 
Kapazität1 nF
Kapazität±10% 
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
Verlustfaktor2.5 %
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur125 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung50 V
–
–
Technische ArtikelnummerX7R0402102K050DFCT10000 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
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
Bauform0402 
Kapazität10 nF
Kapazität±10% 
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
Verlustfaktor2.5 %
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur125 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung50 V
–
–
Technische ArtikelnummerX7R0402103K050DFCT10000 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC), –, –
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
Bauform0402 
Kapazität2.2 µF
Kapazität±20% 
Isolationswiderstand0.05 GΩ
KeramiktypX5R Klasse II 
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
Verlustfaktor10 %
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur85 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung10 V
–
–
Technische ArtikelnummerX5R0402225M010DFCT10000 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, –
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
Bauform0603 
Kapazität470 nF
Kapazität±10% 
Isolationswiderstand1.1 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
Verlustfaktor10 %
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur125 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung25 V
–
–
Technische ArtikelnummerX7R0603474K025DFCT10000 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
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
Bauform0603 
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Isolationswiderstand5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
Verlustfaktor3 %
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur125 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung50 V
–
–
Technische ArtikelnummerX7R0603104K050DFCT10000 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC), –, –
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
Bauform0603 
Kapazität2.2 µF
Kapazität±20% 
Isolationswiderstand0.05 GΩ
KeramiktypX5R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
Verlustfaktor10 %
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur85 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung16 V
–
–
Technische ArtikelnummerX5R0603225M016DFCT10000 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-DC Power Jacks, –, –
Simu­lation–
–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWR-DC Power Jacks
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Isolationswiderstand100 MΩ
–
–
–
–
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Mittelstift Ø2 mm
Recommended Plug outer Ø5.5 mm
Arbeitsspannung24 V (AC)
–
AusführungMit Pegs 
Haltbarkeit5000 Steckzyklen 
–
–
–
Kontaktwiderstand30 mΩ
–
–
Min. Betriebstemperatur-40 °C
Max. Betriebstemperatur85 °C
–
–
–
–
–
TypAbgewinkelt 
–
–
–
Nennstrom5 A
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
MontageartSMT 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TVSP Power TVS Diode, –, –
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
BauformDO-214AC 
–
–
–
–
Länge4.24 mm
Breite2.67 mm
Höhe2.25 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-65 °C
Max. Betriebstemperatur150 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Technische ArtikelnummerSMAJ5.0A 
DC Betriebsspannung5 V
(Rückwärts-) Durchbruchspannung6.7 V
(Reverse) Peak Pulse Current43.5 A
Verlustleistung400 W
Klemmspannung [max.]9.2 V
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -65 °C up to +150 °C
–
–
MontageartSMT 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC), –, –
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
Bauform0603 
Kapazität47 pF
Kapazität±5% 
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypNP0 Klasse I 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Güte1000 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur125 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung100 V
–
–
Technische ArtikelnummerNP00603470J100DFCT10000 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCD SMT Mono-color Chip LED Diffused, –, –
Simu­lation
–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
dominante Wellenlänge [typ.]573 nm
Emittierte FarbeHellgrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]575 nm
Lichtstärke [typ.]60 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform0603 
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.4 mm
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-40 °C
Max. Betriebstemperatur85 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Verlustleistung0.048 W
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
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
Bauform0402 
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Isolationswiderstand0.5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
Verlustfaktor10 %
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur125 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung50 V
–
–
Technische ArtikelnummerX7R0402104K050DFCT10000 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSRF High Frequency, –, –
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
Bauform0402 
Kapazität9 pF
Kapazität±0.25pF 
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypNP0 Klasse I 
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Güte580 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur125 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung50 V
–
–
Technische ArtikelnummerNP004029R0C050DFCT1R000 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-XTAL Schwingquarz, –, –
Simu­lation
–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Frequenz12 MHz
Frequenz±20ppm 
Stabilität30 ppm
Belastungskapazität18 pF
–
–
–
–
–
–
BauformCFPX-180 
–
–
–
–
Länge3.2 mm
Breite2.5 mm
Höhe0.8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-40 °C
Max. Betriebstemperatur85 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
AnwendungProcessor, USB, CAN 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
MontageartSMT 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-XTAL Uhrenquarze, –, –
Simu­lation
–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Frequenz32.768 kHz
Frequenz±10ppm 
–
Belastungskapazität9 pF
–
–
–
–
–
–
BauformIQXC-25 
–
–
–
–
Länge2 mm
Breite1.2 mm
Höhe0.6 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-40 °C
Max. Betriebstemperatur85 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
AnwendungReal Time Clock 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
MontageartSMT 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-SPXO Quarzoszillator, –, –
Simu­lation
–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Frequenz27 MHz
–
Stabilität50 ppm
–
AusgangssignalCMOS 
Betriebsspannung3.3 V
Betriebsspannung3.3 V 
–
–
–
BauformCFPS-39 
–
–
–
–
Länge3.2 mm
Breite2.5 mm
Höhe1.2 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-40 °C
Max. Betriebstemperatur85 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
AnwendungProcessor 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
MontageartSMT 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-SPXO Quarzoszillator, –, –
Simu­lation
–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Frequenz50 MHz
–
Stabilität50 ppm
–
AusgangssignalCMOS 
Betriebsspannung3.3 V
Betriebsspannung3.3 V 
–
–
–
BauformIQXO-791 
–
–
–
–
Länge2.5 mm
Breite2 mm
Höhe1 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-40 °C
Max. Betriebstemperatur85 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
AnwendungProcessor, Ethernet, PCI Express, PHY 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
MontageartSMT 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWSEN-ITDS 3-Achsen-Beschleunigungssensor & EV-Kits, –, –
Simu­lation–
Man­ual
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
Verpackung7'' Rolle 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
DescriptionWSEN-ITDS 
Auflösung [max.]14 bits
Min. Betriebstemperatur-40 °C
Max. Betriebstemperatur85 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-XTAL Schwingquarz, –, –
Simu­lation
–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Frequenz25 MHz
Frequenz±10ppm 
Stabilität15 ppm
Belastungskapazität8 pF
–
–
–
–
–
–
BauformIQXC-42 
–
–
–
–
Länge2 mm
Breite1.6 mm
Höhe0.5 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-40 °C
Max. Betriebstemperatur85 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
AnwendungProcessor, USB, 3G/4G/5G, Ethernet, Small Cell, PHY, PCI Express 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
MontageartSMT 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-XTAL Schwingquarz, –, –
Simu­lation
–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Frequenz24 MHz
Frequenz±10ppm 
Stabilität20 ppm
Belastungskapazität8 pF
–
–
–
–
–
–
BauformIQXC-26 
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite1.2 mm
Höhe0.4 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-40 °C
Max. Betriebstemperatur85 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
AnwendungProcessor, USB, Bluetooth 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
MontageartSMT 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, –
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
Bauform0603 
Kapazität10 µF
Kapazität±20% 
Isolationswiderstand0.01 GΩ
KeramiktypX5R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.35 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
Verlustfaktor20 %
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Min. Betriebstemperatur-55 °C
Max. Betriebstemperatur85 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung25 V
–
–
Technische ArtikelnummerX5R0603106M025DFCT10000 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen