ICCS CAN Steuerungen

ICCS CAN Steuerungen

Die intelligente Wahl in Sachen Steuerung

ICCS CAN Steuerungen sind intelligente Steuerungen, die als eigenständige Lösung oder als Erweiterung zum bestehenden CAN-Netzwerk eingesetzt werden können. Sie eignen sich für den Einsatz in mobilen Maschinen mit den Bordnetzen von 9-30 V. Im Paket mit der Zentralelektrik oder dem Powerboard von Würth Elektronik ICS bilden sie ein komplettes intelligentes System zur Steuerung und Überwachung der elektrischen Ströme im Fahrzeug.

Unsere Experten beraten Sie gerne bei der Auswahl des geeigneten Produkts.

Wählen Sie das für Sie individuell passende Modul – je nach:

  • Komplexität der Steuerungsaufgaben
  • Anzahl der benötigten Eingänge
  • Anzahl der benötigten Ausgänge

ICCS CAN Relais

ICCS CAN Relais sind die kleinsten frei programmierbaren CAN-Steuerungen in Relaisbauform. Sie werden verwendet, um 

  • die Anzahl der Ein- oder Ausgänge zu erweitern 
  • Sensoren über CAN Bus anzubinden 
  • bestimmte Funktionen im Fahrzeug zu steuern, z. B. Proportionalventile 

ICCS Can Steuerungen

ICCS Can Steuerungen

Teilen Sie uns Ihre Anforderungen mit und Sie erhalten innerhalb kürzester Zeit einen Vorschlag mit einem Platzierungsvorschlag.

Unsere ICCS CAN Relais

ICCS CAN I/O Module

Ob montiert auf der Leiterplatte oder als Standalone-Lösung, für den Einbau in der Kabine oder als wasserdichtes Modul: Dank unterschiedlicher Bauformen nutzen Sie ICCS CAN I/O flexibel nach Ihren Bedürfnissen. Folgende Funktionen können damit realisiert werden:

  • Ein- und Ausgangserweiterungen für CAN-Bus-Systeme
  • Anbindung binärer und analoger Sensorik über den CAN-Bus
     

Unsere ICCS CAN I/O Module

ICCS CAN Controller

ICCS CAN Controller verarbeiten dank starker Rechenleistung auch komplexe Aufgaben und sind optimal für die Montage auf der Leiterplatte. Sie eignen sich hervorragend … 

  • Um die Ansteuerung von Sicherungen und Relais zu überwachen
  • Um Sensorwerte auf den CAN Bus zu übertragen
  • Als CAN-zu-CAN oder LIN-zu-CAN Gateways
  • Als Ein- oder Ausgangserweiterung
  • Um Geräte mit niedrigem Verbrauch mit Strom zu versorgen
  • Als Schnittstelle zwischen Schaltern und CAN Bus

Unsere ICCS CAN Controller

ICCS CAN Gateways

Intelligenz und Steuerungsfunktion vereinen sich bei den ICCS CAN Gateways. Sie verbinden die CAN-Netzwerke mit unterschiedlichen Bitraten oder Protokollen. Die ICCS CAN Gateways können verwendet werden:

  • als CAN Bridge oder CAN Nachrichtenfilter
  • als LIN / CAN Gateway
  • zur Verbindung von CAN-Systemen mit unterschiedlichen Bus-Geschwindigkeiten
  • zur Signalmanipulation, ereignisgesteuertem Unterdrücken und Senden von Botschaften
  • zur Anbindung von LIN-Sensorik an den CAN-Bus, z. B. Regensensor, Batteriesensor

Unsere ICCS CAN Gateways

Programmierung

Entwickler programmiert mit dem Software-Tool ICCS SDK Plus

ICCS SDK Plus

Für die Programmierung von ICCS CAN Modulen haben wir das Software-Tool ICCS SDK Plus entwickelt. Dieses besteht aus einer grafischen Entwicklungsoberfläche und einem USB-to-CAN Adapter von Peak.

Das Tool ermöglicht Ihnen: 

  • visuelle Programmierung auf Basis der Eagle-Software von Autodesk
  • Programme auch in C-Sprache zu erstellen
  • die programmierten Funktionen an den ICCS CAN Controller über USB-to-CAN-Adapter von Peak zu übertragen
  • Bootloader- und Flasher-Funktion für Software-Updates über CAN-Bus

Wichtige Hinweise

Für die grafische Programmierung benötigen Sie die Programmieroberfläche Eagle. Sie können die neue Version Eagle 9 ganz nach Ihren Bedürfnissen und Anforderungen unter: http://www.autodesk.com/products/eagle/overview downloaden. Zur Auswahl stehen eine Free Version, die Sie für Testzwecke nutzen können, oder eine Eagle Standard oder Premium Version im Abonnement.

  • Die Erstellung der Programme in der Programmiersprache C ist weiterhin ohne Einschränkungen möglich.
  • Für Supportanfragen steht Ihnen unser Product Support Ticketing System zur Verfügung. Unsere FAE‘s werden Ihre Anfrage so schnell wie möglich bearbeiten.

Zum Herunterladen der ICCS SDK Plus Software benötigen Sie ein Passwort. Um dieses zu erhalten, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Sie möchten Programme für ICCS CAN Steuerungen selbst erstellen?

Sie möchten Programme für ICCS CAN Steuerungen selbst erstellen?

Unser Service für Sie

  • Wir beraten Sie bei der Auswahl der geeigneten Steuerung 
  • Wir konfigurieren die Steuerungen mit einfachen Funktionen oder erstellen komplette Programme für Sie 
  • Wir schulen Ihre Mitarbeiter in Software, Programmierumgebung, CAN Protokoll, etc. 
  • Wir stellen Ihnen Hard- und Software als Try & Buy Kit für drei Monate kostenlos zur Verfügung
  • Auf Wunsch liefern wir in der Serienphase ICCS Steuerungen bereits mit der gewünschten Funktion programmiert 
Mitarbeiter erklärt Kundin Details zu einer Steuerung