ICCS Micro CAN 4 I/O

ICCS Micro CAN 4 I/O

Mehr I/Os, mehr Möglichkeiten

Das mit einem Freescale HCS08 Prozessor mit Flash-Technologie ausgestattete Modul ermöglicht mehrmalige Programmierung. So können Sie umfangreiche Steuerungssysteme aufbauen. Mit dem Software-Bootloader aktualisieren Sie die Firmware direkt über die integrierte CAN-Bus Schnittstelle. Diese unterstützt die Daten im Fahrzeug mit Wake-On-CAN Funktion.

Datenblatt öffnen

Anwendungen

  • Ein- und Ausgangserweiterung für CAN-Bus Systeme
  • Anbindung der Sensorik über den CAN-Bus
  • Programmierbare Logik ermöglicht lokale Ausführung komplexer Aufgaben und Datenvorformatierung

Daten und Fakten zum ICCS Micro CAN 4I/O

Allgemeine Informationen

Betriebstemperatur

 -40 °C bis +85 °C (keine Vollast bei 85 °C)

Betriebsspannung

9 bis 30 V DC

Stromaufnahme 25 mA

Schutzgrad

IP 53

Gewicht

~30 g

Abmessungen

30 x 30 x 40 mm

Bestellinformationen

Bezeichnung

Bestellnummer WE ICS

ICCS Micro CAN 4 I/O

ICS-102399

Programmierung

Entwickler programmiert mit dem Software-Tool ICCS SDK Plus

ICCS SDK Plus

Für die Programmierung von ICCS CAN Modulen haben wir das Software-Tool ICCS SDK Plus entwickelt. Dieses besteht aus einer grafischen Entwicklungsoberfläche und einem USB-to-CAN Adapter von Peak.

Das Tool ermöglicht Ihnen: 

  • visuelle Programmierung auf Basis der Eagle-Software von Autodesk
  • Programme auch in C-Sprache zu erstellen
  • die programmierten Funktionen an den ICCS CAN Controller über USB-to-CAN-Adapter von Peak zu übertragen
  • Bootloader- und Flasher-Funktion für Software-Updates über CAN-Bus

Wichtige Hinweise

Wenn Sie Interesse an der ICCS SDK Plus Software haben oder weitere Informationen benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Unser Team unterstützt Sie gerne weiter.

  • Für die grafische Programmierung benötigen Sie die Programmieroberfläche Eagle. Die aktuelle Version Eagle können Sie entsprechend Ihren Anforderungen direkt bei Autodesk unter https://www.autodesk.com/products/eagle/overview beziehen. Zur Auswahl stehen verschiedene Lizenzmodelle und Abonnements.
  • Die Erstellung von Programmen in der Programmiersprache C ist weiterhin ohne Einschränkungen möglich.

Für Supportanfragen steht Ihnen unser Product Support Ticketing System zur Verfügung. Unsere FAEs werden Ihre Anfrage schnellstmöglich bearbeiten.

Sie möchten Programme für ICCS CAN Steuerungen selbst erstellen?

Sie möchten Programme für ICCS CAN Steuerungen selbst erstellen?

Unser Service für Sie

  • Wir beraten Sie bei der Auswahl der geeigneten Steuerung 
  • Wir konfigurieren die Steuerungen mit einfachen Funktionen oder erstellen komplette Programme für Sie 
  • Wir schulen Ihre Mitarbeiter in Software, Programmierumgebung, CAN Protokoll, etc. 
  • Wir stellen Ihnen Hard- und Software als Try & Buy Kit für drei Monate kostenlos zur Verfügung
  • Auf Wunsch liefern wir in der Serienphase ICCS Steuerungen bereits mit der gewünschten Funktion programmiert 
Mitarbeiter erklärt Kundin Details zu einer Steuerung