Unsere Module, Ihre Wahl
Drei unterschiedliche Bauformen bieten Ihnen beim ICCS CAN I/O flexible Anschluss- und Montagemöglichkeiten.
Optional stehen Ausführungsvarianten mit 5 V Referenzspannung und RS232 / RS485 Kommunikationsschnittstellen zur Verfügung.
Anwendungsbeispiele
|
Betriebstemperatur |
-40 °C bis +85 °C (keine Volllast bei 85 °C) |
|---|---|
|
Betriebsspannung |
9 bis 30 V DC |
| Stromaufnahme | 30 mA |
| Ruhestromaufnahme | 500 μA |
|
Schutzgrad |
IP53 (CAN I/O und 22P) IP68 (CAN I/O waterproof) |
|
Gewicht |
75 g (CAN I/O) 95 g (22P) 170 g (CAN I/O waterproof) |
|
Abmessungen |
95 x 66 x 33 mm (CAN I/O) 85 x 62 x 21,5 mm (22P) 95 x 77 x 35 mm (CAN I/O waterproof) |
|
Bezeichnung |
Bestellnummer WE ICS |
|---|---|
|
ICCS CAN I/O Hardware Bootloader |
ICS-103511 |
| ICCS CAN I/O Software Bootloader | ICS-103504 |
| ICCS CAN I/O Software Bootloader PWM-Ausgänge mit Diode |
ICS-103506 |
| ICCS CAN I/O 2 x RPM 6 x PWM Software Bootloader | ICS-103508 |
| ICCS CAN I/O + 5 V REF Software Bootloader | ICS-103507 |
| ICCS CAN I/O Waterproof | ICS-101976 |
| ICCS CAN I/O 22P | ICS-103505 |
| ICCS CAN I/O 22P freqIN | ICS-104096 |
Für die Programmierung von ICCS CAN Modulen haben wir das Software-Tool ICCS SDK Plus entwickelt. Dieses besteht aus einer grafischen Entwicklungsoberfläche und einem USB-to-CAN Adapter von Peak.
Das Tool ermöglicht Ihnen:
Für die grafische Programmierung benötigen Sie die Programmieroberfläche Eagle. Sie können die neue Version Eagle 9 ganz nach Ihren Bedürfnissen und Anforderungen unter: http://www.autodesk.com/products/eagle/overview downloaden. Zur Auswahl stehen eine Free Version, die Sie für Testzwecke nutzen können, oder eine Eagle Standard oder Premium Version im Abonnement.
Zum Herunterladen der ICCS SDK Plus Software benötigen Sie ein Passwort. Um dieses zu erhalten, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Sie möchten Programme für ICCS CAN Steuerungen selbst erstellen?