Darf’s ein wenig mehr sein?
ICCS CAN Controller 88P sind grafisch programmierbare Steuerungen für mobile Anwendungen.
Der 16 Bit Mikroprozessor (HCS12XEQ) des ICCS CAN Controllers 88P mit seinem integrierten Co-Prozessor liefert ausreichend Rechenleistung, um auch Ihre komplexesten Aufgaben zu verarbeiten. Um viele Lasten mit geringer Leistung anzusteuern verfügt das 88P-Modul über 28 Low-Side-Ausgänge. Binäre Schaltinformationen, analoge Spannungen, Ströme und Signalfrequenzen können erfasst und verarbeitet werden. Das 88P-Modul bietet vier pulsweitenmodulierte Ausgänge (PWM) für die Steuerung der Proportionalventile und die PWM-Ausgänge können auch als digitale Ausgänge genutzt werden. Wie bei den artverwandten Modellen, können Sie Steuerungen für mobile Anwendungen auch grafisch programmieren und die Controller als selbständige Module, als Erweiterung zu bestehenden CAN-Systemen oder zur Montage auf einer Zentralelektrik verwenden.
Anwendungsbeispiele
|
Betriebstemperatur |
-40 °C bis +85 °C (keine Volllast bei 85 °C) |
|---|---|
|
Betriebsspannung |
9 bis 30 V DC Vsupply |
| Stromaufnahme | 50 mA |
| Ruhestromaufnahme | < 1 mA |
|
Schutzgrad |
IP54 |
|
Gewicht |
~ 235 g |
|
Abmessungen |
77 x 167 mm |
|
Bezeichnung |
Bestellnummer WE ICS |
|---|---|
|
ICCS CAN Controller 88P |
ICS-100635 |
Für die Programmierung von ICCS CAN Modulen haben wir das Software-Tool ICCS SDK Plus entwickelt. Dieses besteht aus einer grafischen Entwicklungsoberfläche und einem USB-to-CAN Adapter von Peak.
Das Tool ermöglicht Ihnen:
Für die grafische Programmierung benötigen Sie die Programmieroberfläche Eagle. Sie können die neue Version Eagle 9 ganz nach Ihren Bedürfnissen und Anforderungen unter: http://www.autodesk.com/products/eagle/overview downloaden. Zur Auswahl stehen eine Free Version, die Sie für Testzwecke nutzen können, oder eine Eagle Standard oder Premium Version im Abonnement.
Zum Herunterladen der ICCS SDK Plus Software benötigen Sie ein Passwort. Um dieses zu erhalten, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Sie möchten Programme für ICCS CAN Steuerungen selbst erstellen?