Einzelkämpfer oder Teamworker
Der ICCS CAN Controller 121P ist Teil der Intelligent Control an Command Systems (ICCS) Produktlinie. Der Controller lässt sich einfach in Ihr CAN-Netzwerk integrieren, oder kann als eigenständiges Modul eingesetzt werden.
Der 16-Bit-Prozessor NXP HCS12XEQ mit integriertem Co-Prozessor verfügt über genügend Rechenleistung, um komplexe Aufgaben zu bewältigen. Die beiden CAN- und optional eine LIN-Master-Schnittstelle ermöglichen den Datenaustausch zwischen unabhängigen Bussystemen oder Gateway-/Filterfunktionen.
Anwendungsbeispiele
|
Betriebstemperatur |
-30 °C bis 70 °C |
|---|---|
|
Betriebsspannung |
9 bis 30 V DC (mit Begrenzung auf 12 V bei LIN-Bus) |
| Stromaufnahme | 50 mA |
|
Schutzgrad |
IP65 |
|
Gewicht |
~ 530 g |
|
Abmessungen |
95,1 x 179 x 39,3 mm |
|
Bezeichnung |
Bestellnummer WE ICS |
|---|---|
|
ICCS CAN Controller 121P |
ICS-105460 |
Für die Programmierung von ICCS CAN Modulen haben wir das Software-Tool ICCS SDK Plus entwickelt. Dieses besteht aus einer grafischen Entwicklungsoberfläche und einem USB-to-CAN Adapter von Peak.
Das Tool ermöglicht Ihnen:
Für die grafische Programmierung benötigen Sie die Programmieroberfläche Eagle. Sie können die neue Version Eagle 9 ganz nach Ihren Bedürfnissen und Anforderungen unter: http://www.autodesk.com/products/eagle/overview downloaden. Zur Auswahl stehen eine Free Version, die Sie für Testzwecke nutzen können, oder eine Eagle Standard oder Premium Version im Abonnement.
Zum Herunterladen der ICCS SDK Plus Software benötigen Sie ein Passwort. Um dieses zu erhalten, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Sie möchten Programme für ICCS CAN Steuerungen selbst erstellen?