Für optimal geregelte Spannung
Die Referenzspannungsmodule in 5 V- oder 12 V-Ausführung versorgen Sensoren und Kleinverbraucher mit einer geregelten Spannung, die niedriger als die Versorgungsspannung ist. Bei einer Versorgungsspannung von 9 bis 30 V DC (für die 5 V-Version) und 15 bis 30 V DC (für die 12 V-Version) liefern die Referenzmodule einen Ausgangsstrom bis 500 mA.
Anwendungsbeispiele
| Steckverbinder | 4 Pins Relaissockel |
|---|---|
|
Betriebstemperatur |
-40 °C bis 80 °C |
|
Betriebsspannung Vsupply |
9 bis 30 V DC |
| Referenzspannung Ausgang VRef | 5 oder 12 V DC |
|
Laststrom |
max. 500 mA |
|
Ruhestromaufnahme |
< 5 mA |
|
Schutzart |
IP 53 |
|
Abmessung |
30 x 30 x 30 mm |
|
Gewicht |
~20 g |
|
Pin |
Pin Beschreibung |
Funktion |
|---|---|---|
|
30 |
Input |
Versorgungsspannung 9 bis 30 V DC |
|
31 |
GND |
Masse |
| 87 | Output | Referenzspannung Ausgang |
|
Bezeichnung |
Bestellnummer WE ICS |
|---|---|
|
5 V Reference voltage Module |
ICS-100518 |
|
12 V Reference voltage Module |
ICS-100519 |
Voltage References
Teilen Sie uns Ihre Anforderungen mit und Sie erhalten innerhalb kürzester Zeit einen Vorschlag mit einem Platzierungsvorschlag.