Für Infos, die ankommen
Intelligenz und Steuerungsfunktion vereinen sich bei den ICCS Micro Gateways. Sie verbinden die CAN-Netzwerke mit unterschiedlichen Bitraten oder Protokollen.
Das kleinste Gateway-Modul in Relaisbauform bietet Anschlussmöglichkeiten für einen Analogeingang, 2 x CAN Highspeed und optional ein LIN-Bus-Interface. CAN-Nachrichten eines Teilnetzes können empfangen, gefiltert, bearbeitet und in ein angebundenes Teilnetzwerk übertragen werden.
Durch die Anwendung von Umsetzungs- und Filterregeln besteht die Möglichkeit einer Protokollanpassung zwischen den Teilnetzen. Der zusätzliche LIN-Bus Anschluss (optional) ermöglicht einen Datenaustauch zwischen LIN- und CAN-Netzwerken.
Anwendungsbeispiele
|
Betriebstemperatur |
-40 °C bis 85 °C |
|---|---|
|
Betriebsspannung |
9 bis 30 V DC (CAN-CAN) 12 V oder 24 V DC (CAN-CAN-LIN) |
| Stromaufnahme | 60 mA |
| Ruhestromaufnahme | < 1 mA |
|
Schutzgrad |
IP53 |
|
Gewicht |
~ 30 g |
|
Abmessungen |
30 x 30 x 50 mm |
|
Bezeichnung |
Bestellnummer WE ICS |
|---|---|
|
ICCS Micro Gateway 2 x CAN |
ICS-97208 |
| ICCS Micro Gateway 2 x CAN mit CAN terminators | ICS-97227 |
| ICCS Micro Gateway 2 x CAN, 1 x LIN-Master 12 V | ICS-97237 |
| ICCS Micro Gateway 2 x CAN, 1 x LIN-Master 24 V | ICS-104065 |
Für die Programmierung von ICCS CAN Modulen haben wir das Software-Tool ICCS SDK Plus entwickelt. Dieses besteht aus einer grafischen Entwicklungsoberfläche und einem USB-to-CAN Adapter von Peak.
Das Tool ermöglicht Ihnen:
Wenn Sie Interesse an der ICCS SDK Plus Software haben oder weitere Informationen benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Unser Team unterstützt Sie gerne weiter.
Für Supportanfragen steht Ihnen unser Product Support Ticketing System zur Verfügung. Unsere FAEs werden Ihre Anfrage schnellstmöglich bearbeiten.
Sie möchten Programme für ICCS CAN Steuerungen selbst erstellen?