Wenn es hart auf hart kommt
Das ICCS CAN I/O sealed ist für den Einsatz unter rauen Umweltbedingungen ausgelegt. Durch den Verguss der Elektronik in einem kompakten Kunststoffgehäuse mit gedichtetem Steckverbinder wird die Schutzart IP68 erreicht. Das Modul kann digitale Signale, analoge Spannungen und Ströme als Eingangssignale erfassen und verarbeiten. VierProportionalventile können über pulsweitenmodulierte Ausgänge (PWM) angesteuert werden. Der Ventilstrom wird dabei durch eine integrierte Strommessung erfasst und kann entsprechend geregelt werden. Zusätzlich stehen zwei PWM und zwei digitale Ausgänge mit zur Verfügung, für die der Ausgangsstrom über eine High-Side-Strommessung erfasst wird.
Anwendungsbeispiele
|
Betriebstemperatur |
-40 °C bis +85 °C (keine Volllast bei 85 °C) |
|---|---|
|
Betriebsspannung |
9 bis 30 V DC |
| Stromaufnahme | 30 mA |
| Ruhestromaufnahme | < 1 mA |
|
Schutzgrad |
IP6K6 und IP68 |
|
Gewicht |
~ 170 g |
|
Abmessungen |
95 x 77.3 x 33.5 mm |
|
Bezeichnung |
Bestellnummer WE ICS |
|---|---|
|
ICCS CAN I/O sealed V2 |
ICS-104979 |
Für die Programmierung von ICCS CAN Modulen haben wir das Software-Tool ICCS SDK Plus entwickelt. Dieses besteht aus einer grafischen Entwicklungsoberfläche und einem USB-to-CAN Adapter von Peak.
Das Tool ermöglicht Ihnen:
Für die grafische Programmierung benötigen Sie die Programmieroberfläche Eagle. Sie können die neue Version Eagle 9 ganz nach Ihren Bedürfnissen und Anforderungen unter: http://www.autodesk.com/products/eagle/overview downloaden. Zur Auswahl stehen eine Free Version, die Sie für Testzwecke nutzen können, oder eine Eagle Standard oder Premium Version im Abonnement.
Zum Herunterladen der ICCS SDK Plus Software benötigen Sie ein Passwort. Um dieses zu erhalten, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Sie möchten Programme für ICCS CAN Steuerungen selbst erstellen?