Solid State Relays

Solid State Relays

Pflegeleichte Dauerbrenner

Solid State Relays können zum Schalten von Lampen oder ohmschen Lasten verwendet werden. Hinsichtlich Baugröße und Pin-Anordnung sind die Solid State Relays  kompatibel zu herkömmlichen ISO-Mini-Relais. Sie sind wartungs- und verschleißfrei und haben einen geringen Strombedarf.

Die Solid State Relays sind außerdem kurzschlussfest, überlastsicher und vor Übertemperatur geschützt. Im Vergleich zu einer Sicherung schalten die Halbleiterrelais im Kurzschlussfall schneller. Sie sind jedoch nicht dafür geeignet, eine Versorgungsleitung alleine zu sichern und müssen mit einer geeigneten Sicherung vorab abgesichert werden.

Über den zusätzlichen fünften Pin ist die Stromrücklesung möglich. Diese Funktion bietet nützliche Diagnosemöglichkeiten über eine Hauptsteuerung.

 

Datenblatt öffnen

Vorteile der Solid State Relays

  • Vermeiden von:
    • Kontaktprellen
    • Beweglichen Bauteilen
    • Mechanischer Abnutzung am Schaltkontakt
    • Schaltgeräuschen
  • Direkte Ansteuerung durch Treiberlogik
  • Geringe Leistungsaufnahme
  • Breiter Betriebsspannungsbereich
  • Geringe Schock- und Vibrationsempfindlichkeit
  • Erzeugen keine Magnetfelder oder elektrischen Störungen

Daten und Fakten zum Solid State Relay

Allgemeine Informationen

Steckverbinder 5 Pins DIN (4 Pins für 4 A)

Betriebstemperatur

-40 °C bis 80 °C

Betriebsspannung

9 bis 32 V DC

Laststrom

5, 15 oder 25 A

Ruhestromaufnahme

< 20 µA

Schutzart

IP 53

Abmessung

30 x 30 x 30 mm

Gewicht

~45 g (5 / 15 / 25 A)

 

Pinbelegung

Pin

Beschreibung

Funktion

30

Vcc

9 bis 32 V DC Spannungsversorgung

31

GND

Masse

15

Gate

MOSFET-Gate (positiv oder negativ)

87 Output MOSFET-Source
87A Sense MOSFET-Stromrücklesung

Bestellinformationen

Bezeichnung

Bestellnummer WE ICS

ICCS Solid State Relay - 5 A - positiver Eingang

ICS-103313

ICCS Solid State Relay - 5 A - negativer Eingang

ICS-103314

ICCS Solid State Relay - 15 A - positiver Eingang

ICS-103315

ICCS Solid State Relay - 15 A - negativer Eingang

ICS-103316

ICCS Solid State Relay - 25 A - positiver Eingang

ICS-103317

ICCS Solid State Relay - 25 A - negativer Eingang

ICS-103318

 

Solid State Relay

Solid State Relay

Teilen Sie uns Ihre Anforderungen mit und Sie erhalten innerhalb kürzester Zeit einen Vorschlag mit einem Platzierungsvorschlag.

Unser Service für Sie

  • Wir beraten Sie bei der Auswahl der geeigneten Steuerung 
  • Wir konfigurieren die Steuerungen mit einfachen Funktionen oder erstellen komplette Programme für Sie 
  • Wir schulen Ihre Mitarbeiter in Software, Programmierumgebung, CAN Protokoll, etc. 
  • Wir stellen Ihnen Hard- und Software als Try & Buy Kit für drei Monate kostenlos zur Verfügung
  • Auf Wunsch liefern wir in der Serienphase ICCS Steuerungen bereits mit der gewünschten Funktion programmiert 
Mitarbeiter erklärt Kundin Details zu einer Steuerung

Wissenswertes zu unseren Steuerungen

  • Programmierbare Lösung zur Stromverteilung

    Die CAN Box 8FR-6 ist umfassend programmierbar und bietet eine Vielzahl von Diagnosemöglichkeiten. Zusammen mit dem neuen Produkt stellt Würth Elektronik ICS auch die neuen Software-Tools WEcontrol Designer und WE Flasher vor.

  • Leistungsstarke Steuerungen für Fahrzeugfunktionen

    Die ICCS Steuerungen sind Lösungen zur Steuerung von Standard- und Komfortfunktionen. Zwei neue Module erweitern die Produktfamilie dieser intelligenten Steuerungen, die eigenständig oder als Erweiterung eines bestehenden CAN-Netzwerks eingesetzt werden können.

  • Programme für ICCS Steuerungen selbst erstellen?

    Nutzen Sie unsere beiden Try & Buy Kits "ICCS SDK Plus" und "WEcontrol Designer" und testen Sie Entwicklungstools drei Monate kostenlos und unverbindlich. Danach entscheiden Sie ob Sie das Kit zurücksenden oder behalten möchten.