Der ideale Begleiter für Zentralelektriken
Der ICCS CAN Controller 64P V2 kann als eigenständiges Modul oder als Teil des CAN-Netzwerks eingesetzt werden. Dabei kann er logische Funktionen ausführen oder einfach als I/O-Gerät verwendet werden. Das Modul kann die Lasten bis zu 2 Ampere pro Ausgang antreiben und verfügt über mehr als 30 Eingänge unterschiedlicher Art.
Der Controller ist die perfekte Ergänzung für Zentralelektriken und Powerboards von Würth Elektronik ICS. Er kann sehr einfach mit der Leiterplatte verbunden werden und damit das Gesamtsystem steuern, z. B. Relaisschaltung und Überwachung des Status der Sicherungen über CAN Bus.
Der 16-Bit-Prozessor (Freescale / NXP HCS12XEQ) mit integriertem Co-Prozessor verfügt über genügend Rechenleistung, um komplexe Aufgaben zu bewältigen. Die beiden CAN- und eine optionale LIN-Master-Schnittstelle erlauben den Datenaustausch zwischen unabhängigen Bus-Systemen. Außerdem ermöglicht der Controller Gateway-/Filterfunktionen sowie die Umwandlung von Daten aus den LIN-Batteriemanagementsystemen oder LIN-Regen-/Lichtsensoren auf den CAN-Bus.
Anwendungsbeispiele
|
Betriebstemperatur |
-40 °C bis +85 °C (keine Volllast bei 85 °C) |
|---|---|
|
Betriebsspannung |
9 bis 30 V DC |
| Stromaufnahme | max. 50 mA |
|
Schutzgrad |
IP54 |
|
Gewicht |
~ 150 g |
|
Abmessungen |
76 x 116 x 15 mm |
|
Bezeichnung |
Bestellnummer WE ICS |
|---|---|
|
ICCS 64P V2 XEQ 2 CAN HS |
ICS-102924 |
| ICCS 64P V2 XEQ 2 CAN HS 1 LIN master | ICS-103075 |
| ICCS 64P V2 XEQ 1 CAN HS 1 CAN LS 1 LIN master | ICS-102486 |
Für die Programmierung von ICCS CAN Modulen haben wir das Software-Tool ICCS SDK Plus entwickelt. Dieses besteht aus einer grafischen Entwicklungsoberfläche und einem USB-to-CAN Adapter von Peak.
Das Tool ermöglicht Ihnen:
Wenn Sie Interesse an der ICCS SDK Plus Software haben oder weitere Informationen benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Unser Team unterstützt Sie gerne weiter.
Für Supportanfragen steht Ihnen unser Product Support Ticketing System zur Verfügung. Unsere FAEs werden Ihre Anfrage schnellstmöglich bearbeiten.
Sie möchten Programme für ICCS CAN Steuerungen selbst erstellen?