Stromkompensierte Drosseln für Kleinspannungs- und Datenleitungen

Nach Werten filtern
 Artikel in 13 Produktserien für
Alle zurücksetzen
Filtern
Filtern nach
 Artikel in 13 Produktserien anzeigen
 Artikel in 13 Produktserien
Alle zurücksetzen
13 Produktkategorien
ERW.
WE-CNSW Stromkompensierter SMT Line Filter
WE-CNSW Stromkompensierter SMT Line FilterERWEITERT
IR 90 bis 2000 mARDC max. 0.05 bis 5.5 Ω
WE-CNSW HF Stromkompensierter SMT Line Filter
WE-CNSW HF Stromkompensierter SMT Line Filter
IR 280 bis 600 mARDC max. 220 bis 300 mΩ
WE-CCMF Keramik Common Mode Filter
WE-CCMF Keramik Common Mode Filter
L 0.245 nHIR 300 mARDC max. 2.5 Ω
ERW.
WE-CMDC Common Mode Data Line Filter
WE-CMDC Common Mode Data Line FilterERWEITERT
L 4 bis 45 µHIR 1.2 bis 10 A
WE-SLM Stromkompensierter SMT Line Filter
WE-SLM Stromkompensierter SMT Line Filter
L 11 bis 470 µHIR 300 bis 400 mARDC max. 0.18 bis 0.58 Ω
WE-SL1 Stromkompensierter SMT Line Filter
WE-SL1 Stromkompensierter SMT Line Filter
L 10 bis 330 µHIR 300 mARDC max. 0.16 bis 0.3 Ω
WE-SL2 Stromkompensierter SMT Line Filter
WE-SL2 Stromkompensierter SMT Line Filter
L 10 bis 20000 µHIR 200 bis 1600 mARDC max. 0.08 bis 2.6 Ω
WE-SL3 Stromkompensierter SMT Line Filter
WE-SL3 Stromkompensierter SMT Line Filter
L 20 bis 100 µHIR 450 bis 700 mARDC max. 0.14 bis 0.45 Ω
WE-SL5 Stromkompensierter SMT Line Filter
WE-SL5 Stromkompensierter SMT Line Filter
L 120 bis 4700 µHIR 480 bis 3000 mARDC max. 0.025 bis 0.72 Ω
WE-SL5 HC Stromkompensierter SMT Line Filter
WE-SL5 HC Stromkompensierter SMT Line Filter
L 5 bis 30 µHIR 1400 bis 5000 mARDC max. 0.0055 bis 0.06 Ω
WE-SL Stromkompensierter SMT Line Filter
WE-SL Stromkompensierter SMT Line Filter
L 35 bis 4700 µHIR 200 bis 2700 mARDC max. 0.035 bis 0.85 Ω
WE-SCC Stromkompensierter SMT Line Filter
WE-SCC Stromkompensierter SMT Line Filter
L 1 bis 1000 µHIR 150 bis 4750 mARDC max. 0.01 bis 4.3 Ω
WE-UCF Stromkompensierte SMT-Entstördrossel
WE-UCF Stromkompensierte SMT-Entstördrossel
L 0.013 bis 100 mHIR 0.15 bis 10 ARDC max. 0.0027 bis 8.5 Ω