Merkmale
- Fertig konfigurierter und bestückter USB 3.1 Filterstick für Testzwecke
- Schnelle Prüfung der Filterwirkung auf das zu testende System
- Unkomplizierte Implementierung des Filterdesigns durch BOM und Layoutdateien
- Verhinderung negativer Beeinflussung des Betriebsverhaltens durch Störemissionen, elektrostatische Entladungen (ESD) und schnelle Transiente (Burst)
- Datenrate bis zu 10 Gbps
- Bis zu 100 W
- Filterung direkt an der Schnittstelle
Anwendung
- Universal Serial Bus (USB) 3.1 Typ C 100W Applikationen
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
74279226101 | SPEC | |
744231091 | SPEC | |
7442335600 | SPEC | |
74438356012 | SPEC | |
885012208094 | SPEC | |
632712000011 | SPEC | – |
824014885 | SPEC | |
824012823 | SPEC | |
824045810 | SPEC | |
632723130112 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | Muster |
---|