| Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1090 | 11 | 10 | 9 | ||
| 1040 | 11 | 10 | 4 |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Komposit-Kernmaterial ermöglicht einen hohen Sättigungsstrom und eine kompakte Bauweise
- Bessere Streuinduktivität (Lk) und Nennstrom (Ir) als vergleichbare Komponenten
- Magnetisch geschirmt
- 1:1 Übertrager
- Betriebstemperatur: -40 °C bis + 125 °C
Anwendung
- Isolierte Konverter-Anwendung, (wie z.B. Flyback-Konverter)
- Buck, Boost, Sepic, Zeta, CUK Converter
- Schaltregler mit zweiter, ungeregelter Ausgangsspannung
Artikeldaten
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | L1 (µH) | L2 (µH) | n | IR 1 (A) | IR 2 (A) | ISAT1 (A) | ISAT2 (A) | RDC1 typ (mΩ) | RDC2 typ (mΩ) | RDC1 max (mΩ) | RDC2 max (mΩ) | fres (MHz) | LS (µH) | Muster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7448990010 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 | 1 | 1:1 | 17 | 17 | 43.5 | 43.5 | 4.5 | 4.5 | 5.6 | 5.6 | 35 | 0.17 | ||
| 7448990015 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1.5 | 1.5 | 1:1 | 12.5 | 12.5 | 34 | 34 | 8.8 | 8.8 | 9.4 | 9.4 | 29 | 0.18 | ||
| 7448990022 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.2 | 2.2 | 1:1 | 11.5 | 11.5 | 29.5 | 29.5 | 10.5 | 10.5 | 12.5 | 12.5 | 20 | 0.19 | ||
| 7448990033 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.3 | 3.3 | 1:1 | 7.5 | 7.5 | 28.2 | 28.2 | 23.5 | 23.5 | 26 | 26 | 19 | 0.22 | ||
| 7448990047 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.7 | 4.7 | 1:1 | 5.9 | 5.9 | 24.2 | 24.2 | 36 | 36 | 40 | 40 | 17.5 | 0.235 | ||
| 7448990068 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6.8 | 6.8 | 1:1 | 5 | 5 | 21.2 | 21.2 | 46 | 46 | 51.5 | 51.5 | 13 | 0.245 | ||
| 7448990082 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8.2 | 8.2 | 1:1 | 4.8 | 4.8 | 18.5 | 18.5 | 56 | 56 | 63 | 63 | 9.5 | 0.26 | ||
| 7448990100 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 10 | 1:1 | 4.5 | 4.5 | 17 | 17 | 62 | 62 | 69 | 69 | 9 | 0.27 | ||
| 7448990150 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 | 15 | 1:1 | 3.9 | 3.9 | 9.5 | 9.5 | 78 | 78 | 87 | 87 | 8.5 | 0.3 | ||
| 7448990220 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 | 22 | 1:1 | 3.4 | 3.4 | 8.1 | 8.1 | 95 | 95 | 106 | 106 | 6.5 | 0.335 | ||
| 7448990330 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 33 | 33 | 1:1 | 2.9 | 2.9 | 6.8 | 6.8 | 130 | 130 | 145 | 145 | 5.5 | 0.35 | ||
| 7448990470 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 47 | 47 | 1:1 | 2.3 | 2.3 | 6 | 6 | 216 | 216 | 240 | 240 | 4.5 | 0.37 | ||
| 7448991010 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 | 1 | 1:1 | 12 | 12 | 30.2 | 30.2 | 6.3 | 6.3 | 7.5 | 7.5 | 32 | 0.16 | ||
| 7448991015 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1.5 | 1.5 | 1:1 | 11.1 | 11.1 | 28.1 | 28.1 | 8.6 | 8.6 | 10 | 10 | 24.5 | 0.17 | ||
| 7448991022 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.2 | 2.2 | 1:1 | 8.2 | 8.2 | 20.6 | 20.6 | 14 | 14 | 16.5 | 16.5 | 21.5 | 0.18 | ||
| 7448991027 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.7 | 2.7 | 1:1 | 7.4 | 7.4 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.8 | 16.8 | 19 | 0.2 | ||
| 7448991033 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.3 | 3.3 | 1:1 | 6.8 | 6.8 | 14.3 | 14.3 | 20.7 | 20.7 | 23.5 | 23.5 | 17 | 0.21 | ||
| 7448991047 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.7 | 4.7 | 1:1 | 6.2 | 6.2 | 13.8 | 13.8 | 24.4 | 24.4 | 29 | 29 | 14 | 0.225 | ||
| 7448991068 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6.8 | 6.8 | 1:1 | 5 | 5 | 12 | 12 | 38 | 38 | 44 | 44 | 11.5 | 0.24 | ||
| 7448991082 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8.2 | 8.2 | 1:1 | 4.7 | 4.7 | 11.3 | 11.3 | 41.2 | 41.2 | 46 | 46 | 10 | 0.25 | ||
| 7448991100 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 10 | 1:1 | 3.7 | 3.7 | 9.8 | 9.8 | 55 | 55 | 62 | 62 | 9.4 | 0.3 | ||
| 7448991150 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 | 15 | 1:1 | 3.25 | 3.25 | 7.8 | 7.8 | 83 | 83 | 95 | 95 | 7.7 | 0.32 | ||
| 7448991220 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 | 22 | 1:1 | 2.2 | 2.2 | 6.1 | 6.1 | 144 | 144 | 160 | 160 | 5.8 | 0.33 | ||
| 7448991330 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 33 | 33 | 1:1 | 2.05 | 2.05 | 5 | 5 | 207 | 207 | 230 | 230 | 4.7 | 0.34 | ||
| 7448991470 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 47 | 47 | 1:1 | 1.5 | 1.5 | 4.4 | 4.4 | 312 | 312 | 340 | 340 | 3.9 | 0.35 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
|---|---|---|
| 7448990010 | SPEC | |
| 7448990015 | SPEC | |
| 7448990022 | SPEC | |
| 7448990033 | SPEC | |
| 7448990047 | SPEC | |
| 7448990068 | SPEC | |
| 7448990082 | SPEC | |
| 7448990100 | SPEC | |
| 7448990150 | SPEC | |
| 7448990220 | SPEC | |
| 7448990330 | SPEC | |
| 7448990470 | SPEC | |
| 7448991010 | SPEC | |
| 7448991015 | SPEC | |
| 7448991022 | SPEC | |
| 7448991027 | SPEC | |
| 7448991033 | SPEC | |
| 7448991047 | SPEC | |
| 7448991068 | SPEC | |
| 7448991082 | SPEC | |
| 7448991100 | SPEC | |
| 7448991150 | SPEC | |
| 7448991220 | SPEC | |
| 7448991330 | SPEC | |
| 7448991470 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | L1 (µH) | L2 (µH) | n | IR 1 (A) | IR 2 (A) | ISAT1 (A) | ISAT2 (A) | RDC1 typ (mΩ) | RDC2 typ (mΩ) | RDC1 max (mΩ) | RDC2 max (mΩ) | fres (MHz) | LS (µH) | Muster |
|---|
An Excellent Duet!
Gekoppelte Speicherdrosseln
Die WE-MCRI ist eine innovative, gemoldete Doppeldrossel. Der vollautomatische Produktionsprozess mit Bifilarwicklung ermöglicht einen fast idealen Kopplungskoeffizienten von bis zu 0,995. Eine weitere Eigenschaften der WE-MCRI Baureihe ist ein weiches Sättigungsverhalten, das durch das Kernmaterial und den darin enthaltenen verteilten Luftspalt erreicht wird.
Die Produktfamilie der Doppeldrosseln beinhaltet Varianten mit hoher Isolationsspannung bis zu 2 kV, “Low Profile” Typen und Drosseln mit unterschiedlichen Übersetzungsverhältnissen.

Das innovative Design im Detail

Der verteilte Luftspalt innerhalb der kristallinen Kernstruktur

Hoher Kopplungskoeffizient

Weiche Sättigung
Übersicht typischer Anwendungen





Jetzt in REDEXPERT simulieren
Die Online Plattform zur einfacheren Bauteilauswahl
Jetzt in REDEXPERT simulieren
Die Online Plattform zur einfacheren Bauteilauswahl
Die wichtigsten Features auf einen Blick
- Weltweit genauestes AC-Verlustmodel
- Simulation der Induktivität und Auswahl für DC/DC-Schaltregler
- Vergleich von Induktitätsabfall und Erwärmung über DC-Current mit interaktiven Schaubildern
- Filtereinstellung für mehr als 20 elektrische und mechanische Parameter
- Messwertbasierte Online-Plattform
- Kostenlose Musterbestellung
- Direkter Zugriff auf Produktdatenblätter

Demo Board
Abwärtswandler mit 1 oder 2 Ausgängen
Demo Board
Abwärtswandler mit 1 oder 2 Ausgängen
Mit der Hochspannungsvariante von der gekoppelten Speicherdrossel WE-CPIB HV kann mit minimaler Baugröße und minimalem Konstruktionsaufwand ein zusätzlicher isolierter Ausgang in einem Abwärtswandler erreicht werden.
Demo Board Eigenschaften:
- USB-Stromversorgung
- Abwärtswandler mit 1 oder 2 Ausgängen
- LED Anzeige

REDEXPERT-Verlustsimulation
Finden Sie die beste Drossel!
REDEXPERT-Verlustsimulation
Finden Sie die beste Drossel!
REDEXPERT verfügt über das weltweit genaueste AC-Verlustmodell, das sogar den DC-Bias-Strom berücksichtigt. Mit dedizierten DC/DC-Topologien oder dem generischen Verlustsimulator können Sie die AC- und DC-Verluste Ihres Wandlers präzise bestimmen. Das Modell berücksichtigt das Kernmaterial, die Form und die Wicklungsstruktur der Drossel. REDEXPERT empfiehlt passende Drosseln und ermöglicht es Ihnen, weitere Filter hinzuzufügen, um die optimale Drossel für Ihre Anwendung zu finden.