ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeInduktivitäten & LeistungsübertragerProduktfamilieGeschirmte SpeicherinduktivitätenProduktserieWE-PD SMT-Speicherdrossel

WE-PD SMT-Speicherdrossel ERWEITERT

Geschirmt

WE-PD SMT-Speicherdrossel
 Bauform MaßeL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart
6033 R 5.9 6.2 3.3 SMT
6050 R 5.9 6.2 5 SMT
7332 7.3 7.3 3.2 SMT
7332 P 7.3 7.4 3.2 SMT
7332 R 7.3 7.3 3.2 SMT
7345 7.3 7.3 4.5 SMT
7345 R 7.3 7.3 4.5 SMT
7345 P 7.3 7.3 4.5 SMT
1030 P 10 10 3 SMT
ERW. 1050 P 10 10 5 SMT
1245 12 12 4.5 SMT
1260 12 12 6 SMT
1260 P 12 12 6 SMT
1280 12 12 8 SMT
1280 P 12 12 8 SMT
1210 12 12 10 SMT
1510 15 15 10 SMT

Merkmale

  • AEC-Q 200 qualifiziert
  • Sehr geringer RDC und RAC
  • Höchstmöglicher Sättigungsstrom auf Ferritbasis
  • Geeignet für Schalfrequenzen bis 10 MHz
  • Temperaturabhängige Parameter auf REDEXPERT
  • Betriebstemperatur: -40 °C bis +125 °C / +150 °C

Varianten

  • WE-PD: Bietet im Vergleich zu anderen Herstellern auf dem Markt stets verlustarmes Material, enge Toleranzen und ein hohes Sättigungsverhalten
  • WE-PD Robust: Die Plastik-Base führt zu einer besseren mechanischen Stabilität und höherer Effizienz
  • WE-PD Performance: Der MnZn-Kern verbessert das Sättigungsverhalten und den RDC für höchste Effizienz

Anwendung

  • Schaltregler mit Ausgangsleistungen von 0.1 W bis 300 W
  • Integrierte DC/DC-Wandler
  • Ideal für Schaltregler mit extrem hohem Wirkungsgrad (>95%)

Artikeldaten

Alle
6033 R
6050 R
7332
7332 P
7332 R
7345
7345 R
7345 P
1030 P
1050 P
1245
1260
1260 P
1280
1280 P
1210
1510
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
BauformVersionDesign Kit Muster
74477009SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 0.47 27 3 120 1280 Standard
744778005SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 0.54 9.3 9 8.5 155 7332 Standard
7447715906SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 0.6 16 19 5.5 160 1245 Standard
74477008SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 0.75 19.5 5 110 1280 Standard
744778001SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1 8.3 6.4 12 115 7332 Standard744778
744777001SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1 8.6 10.2 10 100 7345 Standard744777
7447715910SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1 14.5 13.9 7 98 1245 Standard
7447709001SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1 18.7 25 6 120 1210 Standard744770
7447785001SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1 3.75 4.5 39 192 6033 Robust
7447786001SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1 4.1 5.5 34 180 6050 Robust
7447789001SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1 7.9 12 115 7332 Robust744778
7447779001SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1 8 15 100 7345 Robust744777
7447773010SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1 10 12 98 7345 Performance744777
744771010SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1 20 15.6 5 88 1260
74477001SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1.2 16.2 7 45 1280 Standard744770
7447713015SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1.5 9.5 16 75 1030 Performance744770
7447713
7447714015SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1.5 12.5 6.6 69 1050 Performance7447713
744771001SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1.5 17.5 13.5 6 60 1260 Standard744770
744770015SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1.5 19 5 42 1280 Standard
74477790015SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1.5 6.4 18 75 7345 Robust
7447783015SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1.5 7.8 15 73 7332 Performance744778
7447706015SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1.5 20 7 50.5 1260 Performance7447706
7447707015SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1.5 16.5 24 5.5 49.2 1280 Performance7447706
7447715001SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1.8 12.5 10.2 9.5 76 1245 Standard
744778002SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2.2 6.6 4.8 20 67 7332 Standard744778
744777002SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2.2 6.9 6.5 20 60 7345 Standard744777
7447713022SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2.2 8.5 20 71 1030 Performance7447713
7447714022SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2.2 9.5 8 53 1050 Performance7447713
744771002SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2.2 15.5 11 7 50 1260 Standard744770
7447709002SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2.2 16.3 6 65 1210 Standard744770
7447785002SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2.2 3.15 3.3 54 88 6033 Robust
7447786002SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2.2 3.4 4 49 115 6050 Robust
7447789002SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2.2 5.6 23 67 7332 Robust744778
7447779002SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2.2 6.2 20 60 7345 Robust744777
7447783022SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2.2 6.5 19 62 7332 Performance744778
7447773022SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2.2 8 17.5 61 7345 Performance744777
7447706022SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2.2 16.5 8.5 40.2 1260 Performance7447706
7447707022SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2.2 14.8 20.5 6.8 41.7 1280 Performance7447706
74477002SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2.4 13.5 9 41 1280 Standard744770
7447715002SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2.5 11.5 8.5 11 50 1245 Standard
744778003SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3.3 4.9 4.1 32 61 7332 Standard
744777003SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3.3 4.85 4.6 30 55 7345 Standard
7447713033SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3.3 7.2 24 50 1030 Performance7447713
7447714033SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3.3 9 10.5 42 1050 Performance7447713
7447715003SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3.3 10 7.1 13 40 1245 Standard
7447785003SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3.3 3.15 3 67 60 6033 Robust
7447789003SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3.3 4.9 30 61 7332 Robust
7447779003SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3.3 4.75 30 55 7345 Robust
7447783033SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3.3 5.3 24 51 7332 Performance
7447773033SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3.3 6.6 21 51 7345 Performance
7447706033SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3.3 13.5 10 32.2 1260 Performance7447706
7447707033SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3.3 12.8 17.5 9 32.3 1280 Performance7447706
744771003SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3.5 14.5 9.5 8 40 1260 Standard
74477003SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3.5 12 11 37.5 1280 Standard
7447709003SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3.5 14.7 9 45 1210 Standard
744778004SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4.7 3.65 4.2 60 45 7332 Standard744778
744777004SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4.7 4.9 4 40 37 7345 Standard744777
7447713047SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4.7 6 31 42 1030 Performance7447713
7447714047SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4.7 8 12.4 34 1050 Performance7447713
7447715004SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4.7 9.1 6.3 16 37 1245 Standard
744771004SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4.7 11.8 8.25 11 35 1260 Standard744770
74477004SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4.7 11 12 31.2 1280 Standard744770
7447709004SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4.7 13.1 11 38 1210 Standard744770
7447785004SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4.7 2.5 78 53 6033 Robust
7447786004SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4.7 2.8 2.8 65 60 6050 Robust
7447789004SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4.7 4.2 35 45 7332 Robust744778
7447779004SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4.7 4.6 32 37 7345 Robust744777
7447783047SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4.7 4.6 35 38 7332 Performance744778
7447773047SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4.7 5.5 26 35.5 7345 Performance744777
7447706047SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4.7 11.5 12 27.4 1260 Performance7447706
7447707047SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4.7 12 15.5 10 28.8 1280 Performance7447706
7447714056SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 5.6 7.2 14.4 28 1050 Performance7447713
74477005SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 5.6 10 13.5 24 1280 Standard
74477006SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6.1 9.5 14 25 1280 Standard
7447773062SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6.2 4.8 30 31 7345 Performance
7447706062SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6.2 10 15 22.5 1260 Performance7447706
7447714068SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6.8 5.8 22 23.5 1050 Performance7447713
7447715006SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6.8 7.5 4.7 25 27 1245 Standard
744771006SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6.8 9 6.5 18 27 1260 Standard
7447709006SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6.8 11.7 14 23 1210 Standard
7447785006SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6.8 2.3 2 100 45 6033 Robust
7447786006SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6.8 2.7 2.3 75 43 6050 Robust
7447789006SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6.8 3.75 44 38 7332 Robust
7447779006SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6.8 4.25 35 32 7345 Robust
7447783068SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6.8 3.8 41 35 7332 Performance
7447707068SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6.8 10 13 14 19.1 1280 Performance7447706
74477007SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 7.6 9.3 15 21.3 1280 Standard
7447713082SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8.2 4.7 49 30 1030 Performance7447713
744771008SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8.2 8.5 6.2 20 25 1260 Standard
7447786008SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8.2 2.6 2.1 80 40 6050 Robust
7447779008SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8.2 3.45 53 28 7345 Robust
74477810SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 2.85 2.2 72 32 7332 Standard744778
74477710SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 3.55 2.6 49 26 7345 Standard744777
7447713100SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 4.1 62 25 1030 Performance7447713
7447714100SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 5 27 20.5 1050 Performance7447713
7447715100SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 6.6 4.2 30 22 1245 Standard
74477110SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 7.7 5.5 24 21.5 1260 Standard744770
74477010SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 8.2 20 18 1280 Standard744770
7447709100SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 9.5 21 21 1210 Standard744770
744778510SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 1.6 125 37 6033 Robust
744778610SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 2.45 1.8 88 35 6050 Robust
744778910SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 2.9 72 32 7332 Robust744778
744777910SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 3.5 49 26 7345 Robust744777
7447783100SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 3.1 68 30 7332 Performance744778
7447773100SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 3.8 45 23 7345 Performance744777
7447706100SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 7.8 20 17.6 1260 Performance7447706
7447707100SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 8 11 21 15.1 1280 Performance7447706
744778112SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 12 2.65 2.15 98 27 7332 Standard
744777112SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 12 3.2 2.4 58 23 7345 Standard
7447715120SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 12 6 3.6 38 19 1245 Standard
744771112SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 12 7.4 4.9 26 19.7 1260 Standard
744770112SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 12 7.8 21 16 1280 Standard
7447789112SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 12 2.65 98 27 7332 Robust
7447779112SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 12 3.35 58 23 7345 Robust
744778115SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 15 2.25 1.75 130 26 7332 Standard744778
744777115SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 15 2.6 2.2 81 19.5 7345 Standard744777
7447713150SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 15 3.4 89 19.5 1030 Performance7447713
7447714150SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 15 4.1 43 16.8 1050 Performance7447713
744771115SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 15 7 4.5 28 16.6 1260 Standard744770
744770115SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 15 7.4 23 14.5 1280 Standard744770
7447709150SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 15 7.4 26 17 1210 Standard744770
7447785115SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 15 1.55 1.4 200 28 6033 Robust
7447789115SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 15 2.25 130 26 7332 Robust744778
7447779115SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 15 2.8 2.2 81 19.5 7345 Robust744777
7447783150SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 15 2.5 85 23 7332 Performance744778
7447704150SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 15 8.8 26 20.5 1510 Standard
7447773150SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 15 3.1 69.5 20.7 7345 Performance744777
7447706150SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 15 6.4 28 13.9 1260 Performance7447706
7447707150SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 15 7 9 26.5 13.2 1280 Performance7447706
744778118SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 18 2.1 1.7 140 24 7332 Standard
744777118SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 18 2.6 2.05 91 19 7345 Standard
7447715180SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 18 5.4 3.2 51 17 1245 Standard
744771118SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 18 6.7 4.2 30 15 1260 Standard
744770118SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 18 6.3 32 13.2 1280 Standard
7447789118SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 18 2.1 140 24 7332 Robust
7447779118SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 18 2.6 91 19 7345 Robust
744778122SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 22 2.05 1.4 190 20 7332 Standard744778
744777122SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 22 2.45 1.7 110 17 7345 Standard744777
7447713220SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 22 2.7 133 17.5 1030 Performance7447713
7447714220SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 22 3.6 50 14.5 1050 Performance7447713
7447715220SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 22 4.85 3.1 65 15.5 1245 Standard
744771122SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 22 6 3.7 36 13.5 1260 Standard744770
744770122SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 22 5.8 35 12 1280 Standard744770
7447709220SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 22 7 28 10 1210 Standard744770
7447785122SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 22 1.1 250 23 6033 Robust
7447786122SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 22 2.1 1.3 115 15 6050 Robust
7447789122SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 22 2.1 190 20 7332 Robust744778
7447779122SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 22 2.45 110 17 7345 Robust744777
7447783220SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 22 2.15 115 18 7332 Performance744778
7447704220SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 22 7.2 33 11.5 1510 Standard
7447773220SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 22 2.5 87 16.1 7345 Performance744777
7447706220SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 22 5.2 41 11 1260 Performance7447706
7447707220SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 22 6 7.4 36 10.2 1280 Performance7447706
744778127SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 27 1.95 1.3 240 18 7332 Standard
744777127SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 27 2.15 1.55 150 15 7345 Standard
744771127SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 27 5.3 3.5 45 12 1260 Standard
744770127SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 27 5.6 38 10 1280 Standard
7447709270SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 27 6.1 40 8 1210 Standard
7447785127SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 27 1.15 1 360 18 6033 Robust
7447789127SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 27 2 210 18 7332 Robust
7447779127SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 27 2.1 150 15 7345 Robust
7447714270SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 27 3.4 74 14 1050 Performance
744778133SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 33 1.85 1.15 240 16 7332 Standard
744777133SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 33 1.9 1.4 170 13 7345 Standard
7447713330SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 33 2.2 204 13 1030 Performance7447713
7447714330SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 33 2.9 79 11.1 1050 Performance7447713
7447715330SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 33 3.65 2.5 85 13 1245 Standard
744771133SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 33 4.6 3 57 11 1260 Standard
744770133SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 33 4.7 53 8.5 1280 Standard
7447709330SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 33 5.5 45 8.5 1210 Standard
7447785133SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 33 1.05 0.9 400 17 6033 Robust
7447789133SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 33 1.85 240 16 7332 Robust
7447779133SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 33 1.95 170 13 7345 Robust
7447783330SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 33 1.75 165 14 7332 Performance
7447773330SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 33 2.1 147 13.5 7345 Performance
7447706330SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 33 4.2 60 9.2 1260 Performance7447706
7447707330SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 33 4.8 6.1 53 8.3 1280 Performance7447706
744778139SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 39 1.5 1.1 320 14 7332 Standard
744777139SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 39 1.9 1.23 230 12 7345 Standard
744771139SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 39 4.3 2.7 68 10 1260 Standard
744770139SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 39 4.5 56 8.2 1280 Standard
7447709390SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 39 5 56 6 1210 Standard
7447789139SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 39 1.6 320 14 7332 Robust
7447779139SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 39 1.9 230 12 7345 Robust
744778147SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 47 1.25 1 360 13.5 7332 Standard744778
744777147SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 47 1.8 1.1 260 10.5 7345 Standard744777
7447713470SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 47 1.9 248 11.4 1030 Performance7447713
7447714470SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 47 2.5 99 8.8 1050 Performance7447713
7447715470SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 47 3.05 2.1 125 9.7 1245 Standard
744770147SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 47 4.25 64 7.9 1280 Standard744770
7447709470SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 47 4.9 60 6.5 1210 Standard744770
7447785147SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 47 0.88 0.74 600 16.5 6033 Robust
7447786147SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 47 1.25 0.8 295 10 6050 Robust
7447789147SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 47 1.25 360 13.5 7332 Robust744778
7447779147SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 47 1.65 260 10.5 7345 Robust744777
744771147SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 47 4.1 2.6 77 9.2 1260 Standard744770
7447783470SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 47 1.45 210 11.6 7332 Performance744778
7447773470SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 47 1.7 182 10.3 7345 Performance744777
7447706470SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 47 3.6 72 7.5 1260 Performance7447706
7447707470SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 47 4.35 5.1 63 7.2 1280 Performance7447706
744778156SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 56 1.2 0.88 470 12.5 7332 Standard
744777156SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 56 1.55 1.05 350 10 7345 Standard
7447714560SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 56 2.3 121 8.6 1050 Performance7447713
744771156SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 56 3.75 2.3 92 8 1260 Standard
744770156SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 56 4 71 7.1 1280 Standard
7447789156SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 56 1.2 470 12.5 7332 Robust
7447779156SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 56 1.5 350 10 7345 Robust
744778168SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 68 1.05 0.84 520 11.5 7332 Standard
744777168SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 68 1.45 0.95 380 9 7345 Standard
7447713680SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 68 1.6 330 9.4 1030 Performance7447713
7447714680SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 68 2.2 132 8 1050 Performance7447713
744771168SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 68 3.55 2.2 105 7.6 1260 Standard
744770168SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 68 3.5 90 6.4 1280 Standard
7447709680SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 68 3.9 89 5.5 1210 Standard
7447789168SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 68 1.05 520 11.5 7332 Robust
7447779168SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 68 1.45 380 9 7345 Robust
7447783680SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 68 1.25 300 9.3 7332 Performance
7447773680SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 68 1.45 230 8.4 7345 Performance
7447706680SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 68 3 97 6.5 1260 Performance7447706
7447707680SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 68 3.6 4.2 90 5.5 1280 Performance7447706
744778182SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 82 1 0.78 690 9.8 7332 Standard
744777182SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 82 1.4 0.9 430 8 7345 Standard
7447713820SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 82 1.5 419 8.8 1030 Performance7447713
7447714820SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 82 1.85 176 6.6 1050 Performance7447713
744771182SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 82 3.05 1.9 135 7.2 1260 Standard
744770182SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 82 3.3 105 3.5 1280 Standard
7447709820SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 82 3.35 105 4.5 1210 Standard
7447789182SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 82 1 690 9.8 7332 Robust
7447779182SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 82 1.4 430 8 7345 Robust
74477820SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 100 0.91 0.76 790 9 7332 Standard744778
74477720SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 100 1.3 0.75 610 7.5 7345 Standard744777
7447713101SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 100 1.4 478 7.7 1030 Performance7447713
7447714101SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 100 1.8 198 5.9 1050 Performance7447713
7447715101SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 100 1.95 1.4 270 6.9 1245 Standard
74477120SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 100 2.8 1.7 160 6.6 1260 Standard744770
74477020SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 100 2.85 140 5.2 1280 Standard744770
7447709101SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 100 3.2 110 4.3 1210 Standard744770
744778520SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 100 0.63 0.5 1060 11 6033 Robust
744778920SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 100 0.91 790 9 7332 Robust744778
744777920SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 100 1.3 380 7.5 7345 Robust744777
7447783101SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 100 1 450 7.8 7332 Performance744778
7447773101SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 100 1.2 335 6.7 7345 Performance744777
7447706101SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 100 2.5 140 5.2 1260 Performance7447706
7447707101SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 100 3.1 3.5 120 4.3 1280 Performance7447706
744778212SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 120 0.87 0.68 890 8.5 7332 Standard
744777212SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 120 1.1 0.7 660 6.7 7345 Standard
7447713121SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 120 1.25 598 7 1030 Performance
744771212SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 120 2.6 1.6 180 5.2 1260 Standard
7447789212SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 120 0.93 890 8.5 7332 Robust
7447779212SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 120 1.1 660 6.7 7345 Robust
744778215SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 150 0.82 0.53 1270 7.2 7332 Standard
744777215SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 150 0.86 0.63 880 6 7345 Standard
7447713151SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 150 1.1 684 6.1 1030 Performance
7447714151SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 150 1.4 300 4.9 1050 Performance7447713
744771215SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 150 2.3 1.45 220 4.4 1260 Standard
744770215SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 150 2.55 175 3 1280 Standard
7447709151SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 150 2.6 200 3.5 1210 Standard
7447789215SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 150 0.81 1270 7.2 7332 Robust
7447779215SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 150 0.96 880 6 7345 Robust
7447783151SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 150 0.84 750 6.25 7332 Performance
7447773151SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 150 0.95 515 5.2 7345 Performance
7447706151SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 150 2 200 4.2 1260 Performance7447706
7447707151SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 150 2.45 2.8 190 3.5 1280 Performance7447706
744778218SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 180 0.71 0.5 1450 7 7332 Standard
744777218SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 180 0.85 0.56 980 5.3 7345 Standard
744771218SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 180 2.05 1.25 280 4.1 1260 Standard
744770218SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 180 2.25 220 4.2 1280 Standard
7447789218SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 180 0.7 1450 7 7332 Robust
7447779218SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 180 0.9 980 5.3 7345 Robust
744778222SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 220 0.62 0.42 1650 6 7332 Standard744778
744777222SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 220 0.72 0.54 1170 5 7345 Standard744777
7447714221SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 220 1.2 439 4.3 1050 Performance7447713
7447715221SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 220 1.4 1 480 4.7 1245 Standard
744771220SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 220 1.85 1.2 340 3.8 1260 Standard744770
744770222SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 220 2 275 3.8 1280 Standard744770
7447709221SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 220 2.25 300 2.7 1210 Standard744770
7447789222SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 220 0.59 1650 6 7332 Robust744778
7447779222SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 220 0.72 1170 5 7345 Robust744777
7447783221SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 220 0.69 1040 5 7332 Performance744778
7447773221SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 220 0.81 770 4.3 7345 Performance744777
7447706221SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 220 1.7 310 3.3 1260 Performance7447706
7447707221SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 220 2 2.35 265 2.9 1280 Performance7447706
744778270SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 270 0.57 0.39 2310 5.2 7332 Standard
744777270SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 270 0.7 1640 4.3 7345 Standard
744771270SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 270 1.7 1 400 3.4 1260 Standard
7447709271SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 270 2 330 2.5 1210 Standard
7447789270SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 270 0.56 2310 5.2 7332 Robust
7447779270SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 270 0.66 1640 4.3 7345 Robust
744778233SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 330 0.45 2620 4.8 7332 Standard
744777233SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 330 0.64 0.45 1860 4 7345 Standard
7447713331SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 330 0.73 1500 4.3 1030 Performance7447713
7447714331SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 330 1 750 3.15 1050 Performance7447713
744771233SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 330 1.5 0.97 490 3 1260 Standard
744770233SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 330 1.65 410 3 1280 Standard
7447709331SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 330 1.6 430 2 1210 Standard
7447789233SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 330 0.45 2620 4.8 7332 Robust
7447779233SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 330 0.64 1860 4 7345 Robust
7447783331SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 330 0.56 1430 4 7332 Performance
7447773331SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 330 0.66 1085 3.6 7345 Performance
7447706331SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 330 1.4 450 2.6 1260 Performance7447706
7447707331SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 330 1.6 1.9 410 2.1 1280 Performance7447706
744778239SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 390 0.43 0.34 2940 4.4 7332 Standard
744777239SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 390 0.61 0.42 2850 3.8 7345 Standard
744771239SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 390 1.3 0.85 640 2.8 1260 Standard
7447789239SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 390 0.43 2940 4.4 7332 Robust
7447779239SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 390 0.58 2850 3.8 7345 Robust
74477824SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 470 0.42 0.31 4180 4 7332 Gestanzt744778
74477724SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 470 0.54 0.34 3010 3.2 7345 Standard744777
7447713471SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 470 0.65 2200 3.4 1030 Performance
7447714471SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 470 0.82 1100 2.5 1050 Performance7447713
74477124SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 470 1.25 0.8 710 2.6 1260 Standard744770
744770247SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 470 1.45 540 2.6 1280 Standard744770
7447709471SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 470 1.45 560 1.8 1210 Standard744770
744778924SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 470 0.42 4180 4 7332 Robust744778
744777924SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 470 0.54 3010 3.2 7345 Robust744777
7447783471SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 470 0.47 2040 3.3 7332 Performance744778
7447773471SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 470 0.55 1700 2.8 7345 Performance744777
7447704471SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 470 1.7 500 1.7 1510 Standard
7447706471SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 470 1.15 610 2.3 1260 Performance7447706
7447707471SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 470 1.4 1.6 540 1.9 1280 Performance7447706
74477825SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 560 0.39 0.3 4670 3.7 7332 Standard
74477725SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 560 0.52 0.31 3620 3 7345 Standard
74477125SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 560 1.12 0.7 890 2.5 1260 Standard
744770256SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 560 1.25 680 2.5 1280 Standard
744778925SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 560 0.39 4670 3.7 7332 Robust
744777925SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 560 0.52 3620 3 7345 Robust
74477826SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 680 0.31 0.22 5730 3.4 7332 Standard
74477726SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 680 0.42 0.28 4630 2.7 7345 Standard
7447714681SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 680 0.71 1220 2.05 1050 Performance7447713
744770268SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 680 1.1 930 2.2 1280 Standard
7447709681SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 680 1.2 825 1.5 1210 Standard
744778926SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 680 0.32 5730 3.4 7332 Robust
744777926SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 680 0.42 4630 2.7 7345 Robust
74477126SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 680 1.05 0.68 1020 2.3 1260 Standard
7447783681SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 680 0.39 2900 2.75 7332 Performance
7447773681SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 680 0.46 2300 2.3 7345 Performance
7447706681SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 680 0.95 860 1.8 1260 Performance
7447707681SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 680 1.15 1.3 770 1.5 1280 Performance
74477828SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 820 0.3 0.2 6500 2.8 7332 Standard
74477728SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 820 0.39 0.26 5200 2.5 7345 Standard
74477128SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 820 0.97 0.6 1200 2.1 1260 Standard
744770282SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 820 1.05 1050 2 1280 Standard
7447709821SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 820 1.05 1000 1.2 1210 Standard
744778928SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 820 0.3 6540 2.8 7332 Robust
744777928SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 820 0.39 5200 2.5 7345 Robust
74477830SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1000 0.28 0.18 9440 2.6 7332 Standard744778
74477730SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1000 0.37 0.25 6000 2.2 7345 Standard744777
7447713102SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1000 0.45 4600 2.3 1030 Performance
7447714102SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1000 0.55 2050 1.7 1050 Performance7447713
74477130SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1000 0.83 0.55 1600 1.9 1260 Standard
74477030SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1000 0.98 1180 1.8 1280 Standard744770
7447709102SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1000 1 1200 1 1210 Standard744770
744778930SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1000 0.28 9440 2.6 7332 Robust744778
744777930SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1000 0.37 6000 2.2 7345 Robust744777
7447783102SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1000 0.32 4600 2.2 7332 Performance744778
7447773102SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1000 0.38 3300 1.9 7345 Performance744777
7447706102SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1000 0.8 1250 1.45 1260 Performance7447706
7447707102SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1000 0.97 1090 1.2 1280 Performance7447706
7447709152SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1500 0.71 2300 0.9 1210 Standard
7447714152SPEC
10 Dateien Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1500 0.47 3370 1.25 1050 Performance
7447709222SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2200 0.53 3750 0.66 1210 Standard
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
74477009SPEC
744778005SPEC
7447715906SPEC
74477008SPEC
744778001SPEC
744777001SPEC
7447715910SPEC
7447709001SPEC
7447785001SPEC
7447786001SPEC
7447789001SPEC
7447779001SPEC
7447773010SPEC
744771010SPEC
74477001SPEC
7447713015SPEC
7447714015SPEC
744771001SPEC
744770015SPEC
74477790015SPEC
7447783015SPEC
7447706015SPEC
7447707015SPEC
7447715001SPEC
744778002SPEC
744777002SPEC
7447713022SPEC
7447714022SPEC
744771002SPEC
7447709002SPEC
7447785002SPEC
7447786002SPEC
7447789002SPEC
7447779002SPEC
7447783022SPEC
7447773022SPEC
7447706022SPEC
7447707022SPEC
74477002SPEC
7447715002SPEC
744778003SPEC
744777003SPEC
7447713033SPEC
7447714033SPEC
7447715003SPEC
7447785003SPEC
7447789003SPEC
7447779003SPEC
7447783033SPEC
7447773033SPEC
7447706033SPEC
7447707033SPEC
744771003SPEC
74477003SPEC
7447709003SPEC
744778004SPEC
744777004SPEC
7447713047SPEC
7447714047SPEC
7447715004SPEC
744771004SPEC
74477004SPEC
7447709004SPEC
7447785004SPEC
7447786004SPEC
7447789004SPEC
7447779004SPEC
7447783047SPEC
7447773047SPEC
7447706047SPEC
7447707047SPEC
7447714056SPEC
74477005SPEC
74477006SPEC
7447773062SPEC
7447706062SPEC
7447714068SPEC
7447715006SPEC
744771006SPEC
7447709006SPEC
7447785006SPEC
7447786006SPEC
7447789006SPEC
7447779006SPEC
7447783068SPEC
7447707068SPEC
74477007SPEC
7447713082SPEC
744771008SPEC
7447786008SPEC
7447779008SPEC
74477810SPEC
74477710SPEC
7447713100SPEC
7447714100SPEC
7447715100SPEC
74477110SPEC
74477010SPEC
7447709100SPEC
744778510SPEC
744778610SPEC
744778910SPEC
744777910SPEC
7447783100SPEC
7447773100SPEC
7447706100SPEC
7447707100SPEC
744778112SPEC
744777112SPEC
7447715120SPEC
744771112SPEC
744770112SPEC
7447789112SPEC
7447779112SPEC
744778115SPEC
744777115SPEC
7447713150SPEC
7447714150SPEC
744771115SPEC
744770115SPEC
7447709150SPEC
7447785115SPEC
7447789115SPEC
7447779115SPEC
7447783150SPEC
7447704150SPEC
7447773150SPEC
7447706150SPEC
7447707150SPEC
744778118SPEC
744777118SPEC
7447715180SPEC
744771118SPEC
744770118SPEC
7447789118SPEC
7447779118SPEC
744778122SPEC
744777122SPEC
7447713220SPEC
7447714220SPEC
7447715220SPEC
744771122SPEC
744770122SPEC
7447709220SPEC
7447785122SPEC
7447786122SPEC
7447789122SPEC
7447779122SPEC
7447783220SPEC
7447704220SPEC
7447773220SPEC
7447706220SPEC
7447707220SPEC
744778127SPEC
744777127SPEC
744771127SPEC
744770127SPEC
7447709270SPEC
7447785127SPEC
7447789127SPEC
7447779127SPEC
7447714270SPEC
744778133SPEC
744777133SPEC
7447713330SPEC
7447714330SPEC
7447715330SPEC
744771133SPEC
744770133SPEC
7447709330SPEC
7447785133SPEC
7447789133SPEC
7447779133SPEC
7447783330SPEC
7447773330SPEC
7447706330SPEC
7447707330SPEC
744778139SPEC
744777139SPEC
744771139SPEC
744770139SPEC
7447709390SPEC
7447789139SPEC
7447779139SPEC
744778147SPEC
744777147SPEC
7447713470SPEC
7447714470SPEC
7447715470SPEC
744770147SPEC
7447709470SPEC
7447785147SPEC
7447786147SPEC
7447789147SPEC
7447779147SPEC
744771147SPEC
7447783470SPEC
7447773470SPEC
7447706470SPEC
7447707470SPEC
744778156SPEC
744777156SPEC
7447714560SPEC
744771156SPEC
744770156SPEC
7447789156SPEC
7447779156SPEC
744778168SPEC
744777168SPEC
7447713680SPEC
7447714680SPEC
744771168SPEC
744770168SPEC
7447709680SPEC
7447789168SPEC
7447779168SPEC
7447783680SPEC
7447773680SPEC
7447706680SPEC
7447707680SPEC
744778182SPEC
744777182SPEC
7447713820SPEC
7447714820SPEC
744771182SPEC
744770182SPEC
7447709820SPEC
7447789182SPEC
7447779182SPEC
74477820SPEC
74477720SPEC
7447713101SPEC
7447714101SPEC
7447715101SPEC
74477120SPEC
74477020SPEC
7447709101SPEC
744778520SPEC
744778920SPEC
744777920SPEC
7447783101SPEC
7447773101SPEC
7447706101SPEC
7447707101SPEC
744778212SPEC
744777212SPEC
7447713121SPEC
744771212SPEC
7447789212SPEC
7447779212SPEC
744778215SPEC
744777215SPEC
7447713151SPEC
7447714151SPEC
744771215SPEC
744770215SPEC
7447709151SPEC
7447789215SPEC
7447779215SPEC
7447783151SPEC
7447773151SPEC
7447706151SPEC
7447707151SPEC
744778218SPEC
744777218SPEC
744771218SPEC
744770218SPEC
7447789218SPEC
7447779218SPEC
744778222SPEC
744777222SPEC
7447714221SPEC
7447715221SPEC
744771220SPEC
744770222SPEC
7447709221SPEC
7447789222SPEC
7447779222SPEC
7447783221SPEC
7447773221SPEC
7447706221SPEC
7447707221SPEC
744778270SPEC
744777270SPEC
744771270SPEC
7447709271SPEC
7447789270SPEC
7447779270SPEC
744778233SPEC
744777233SPEC
7447713331SPEC
7447714331SPEC
744771233SPEC
744770233SPEC
7447709331SPEC
7447789233SPEC
7447779233SPEC
7447783331SPEC
7447773331SPEC
7447706331SPEC
7447707331SPEC
744778239SPEC
744777239SPEC
744771239SPEC
7447789239SPEC
7447779239SPEC
74477824SPEC
74477724SPEC
7447713471SPEC
7447714471SPEC
74477124SPEC
744770247SPEC
7447709471SPEC
744778924SPEC
744777924SPEC
7447783471SPEC
7447773471SPEC
7447704471SPEC
7447706471SPEC
7447707471SPEC
74477825SPEC
74477725SPEC
74477125SPEC
744770256SPEC
744778925SPEC
744777925SPEC
74477826SPEC
74477726SPEC
7447714681SPEC
744770268SPEC
7447709681SPEC
744778926SPEC
744777926SPEC
74477126SPEC
7447783681SPEC
7447773681SPEC
7447706681SPEC
7447707681SPEC
74477828SPEC
74477728SPEC
74477128SPEC
744770282SPEC
7447709821SPEC
744778928SPEC
744777928SPEC
74477830SPEC
74477730SPEC
7447713102SPEC
7447714102SPEC
74477130SPEC
74477030SPEC
7447709102SPEC
744778930SPEC
744777930SPEC
7447783102SPEC
7447773102SPEC
7447706102SPEC
7447707102SPEC
7447709152SPEC
7447714152SPEC
7447709222SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
BauformVersionDesign Kit Muster

Einfach aber effizient

Die WE-PD ist eine Hochleistungsinduktivität, die für ihre Zuverlässigkeit und Beständigkeit unter verschiedenen Betriebsbedingungen bekannt ist. Vier sorgfältig ausgewählte Komponenten sorgen dafür, dass die Speicherdrossel die Anforderungen für eine hohe Leistung erfüllt.

Die Base ist in zwei verschiedenen Varianten erhältlich und verbindet das Bauteil mit der Leiterplatte, um mechanische Stabilität zu erreichen. Die Wicklungen bestehen aus Kupfer mit sehr niedrigem RDC und RAC, um Konsistenz und Effizienz zu gewährleisten. Der Kern ist das Herzstück der WE-PD und besteht aus NiZn für eine hohe Spannungsfestigkeit oder MnZn-Material, die der Induktivität hohe Sättigungsströme und geringe Kernverluste ermöglichen, während eine fortschrittliche Abschirmungstechnologie mit äußerem Luftspalt nicht nur unerwünschtes Rauschen und elektromagnetische Störungen reduziert, sondern auch Wirbelstromverluste in der Spule vermeidet.

Alle Komponenten und Materialien arbeiten zusammen, um Beständigkeit gegen thermische Alterung, hohe Zuverlässigkeit sowie langfristige Nutzbarkeit zu gewährleisten.

Varianten

WE-PD

Kleiner Luftspalt zwischen dem Pin. Die Speicherdrossel wird durch die Base angehoben.
Kleiner Luftspalt zwischen dem Pin. Die Speicherdrossel wird durch die Base angehoben.

WE-PD Robust

Molding gewährleistet sehr gute Kontaktfläche zwischen Bauteil und Platine.
Molding gewährleistet sehr gute Kontaktfläche zwischen Bauteil und Platine.

WE-PD Performance

MnZn Kern für 40 % höheren Sättigungsstrom.
MnZn Kern für 40 % höheren Sättigungsstrom.

WE-PD Performance

  • bis zu 25 % geringerer RDC als NiZn
  • bis zu 40 % höherer Sättigungsstrom als WE-PD und WE-PD Robust
  • gleiche Land Pattern Geometrie wie alle WE-PD 12xx Größen

REDEXPERT loss simulation

Find the best inductor!

REDEXPERT has the world’s most accurate AC loss model, which even includes the DC-bias current. With dedicated DC-DC topologies or the generic loss simulator, you can accurately determine the AC and DC losses for your converter. The model includes the core material, shape and winding structure of the inductor. REDEXPERT recommends suitable inductors and allows you to add more filters to find the best inductor for your application.

Bemerkungen

  • Die Umgebungstemperatur beim Betrieb der Speicherdrosseln der Serie WE-PD bei voller Nennstrombelastung darf standardmäßig von –40 °C bis zu +85 °C betragen.
  • Bei höheren Umgebungstemperaturen muss die Eigenerwärmung des Bauteils beachtet werden, um die zulässige Lötstellentemperatur nicht zu überschreiten, bzw. die Isolation des Drahtes zu beschädigen.
  • Der verwendete Draht weist eine Temperaturbeständigkeit bis zu +150 °C auf.
  • Der Ferritkern selbst ist über einen viel größeren Temperaturbereich (ca. –50 °C bis +250 °C (Curietemperatur)) einsetzbar.
  • Allerdings können hier aufgrund der temperaturabhängigen Permeabilität die Toleranzgrenzen der Induktivität verlassen werden.

Videos

Würth Elektronik Webinar: Wie wähle ich die Induktivität für ein DC/DC-Schaltreglerdesign aus?

Videos

Wie man den richtigen Spulentyp (Induktor) auswählt?!

Videos

Würth Elektronik Webinar: Magnetics Design & Auswahl für Fortgeschrittene

Videos

Webinar: Definition der Bauteilerwärmung von Speicherinduktivitäten in Schaltreglern