ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeEMV-BauelementeProduktfamilieFilter Bags & SticksDesign KitFilter Bag USB 3.1 Typ C 100W EMV

Filter Bag USB 3.1 Typ C 100W EMV

Artikel Nr. 82931101

Merkmale

  • USB 3.1 Filterschaltung mit allen notwendigen Komponenten
  • Verhinderung negativer Beeinflussung des Betriebsverhaltens durch Störemissionen (EMI), elektrostatische Entladungen (ESD) und schnelle Transiente (Burst)
  • Einfache Implementierung des Design durch BOM und Layoutdateien
  • Datenrate bis zu 10 Gbps
  • Bis zu 100 W

Anwendung

  • Universal Serial Bus (USB) 3.1 Typ C 100W Applikationen

PCB-Layoutdateien

Die USB 3.1 EMV- und ESD-Lösung lässt sich leicht in Designs integrieren. PCB-Layoutdateien (Gerber) können hier heruntergeladen werden.

Download Gerber Datei

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Produktserie Muster
74279226101SPEC
8 Dateien WE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead
744231091SPEC
8 Dateien WE-CNSW Stromkompensierter SMT Line Filter
7442335600SPEC
9 Dateien WE-CNSW HF Stromkompensierter SMT Line Filter
74438356012SPEC
9 Dateien WE-MAPI SMT-Speicherdrossel
885012208094SPEC
8 Dateien WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)
632712000011SPEC
6 Dateien WR-COM USB 3.1 Type C Plug Horizontal SMT 0.8 mm
824014885SPEC
6 Dateien WE-TVS TVS Diode – Super Speed Series
824012823SPEC
6 Dateien WE-TVS TVS Diode – Super Speed Series
824045810SPEC
6 Dateien WE-TVS TVS Diode – Standard Series
632723130112SPEC
6 Dateien WR-COM USB 3.1 Type C Receptacle Horizontal Mid-Mount THR / SMT 1.6 mm
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Produktserie Muster

Ready to implement

Aufgrund der stetig wachsenden Anzahl der Anwendungen, welche auf vernetzte Kommunikation durch Datenleitungen basieren, wird es immer wichtiger einen störungsfreien Betrieb und die Sicherung elektrischer Anlagen und Geräte zu gewährleisten.

Um eine verringerte Integrität des Datentransfers durch Störungen zu vermeiden und EMV-Tests zu bestehen, sind auf die Datenleitungen abgestimmte Komponenten notwendig. Die Implementierung wird durch die Filterbeutel, welche speziell für die jeweilige Anwendung ausgewählte Filterkomponenten beinhalten, erheblich vereinfacht.

Filterperformance

Power Line Filter

<ul><li>Pi-Filter mit Chip Bead Überspannungsschutz</li><li>Dämpfung von bis zu 180 dB</li><li>Schutz vor hochfrequenten Störungen und Stromspitzen</li></ul>
  • Pi-Filter mit Chip Bead Überspannungsschutz
  • Dämpfung von bis zu 180 dB
  • Schutz vor hochfrequenten Störungen und Stromspitzen

Data Line Filter

<ul><li>Augendiagramm des Filtersticks mit aktiviertem USB Equalizer(@ 10Gbps)</li></ul>
  • Augendiagramm des Filtersticks mit aktiviertem USB Equalizer(@ 10Gbps)

Insertion Loss

<ul><li>Impedanzkurve und Einfügedämpfung von WE-CNSW HF bei 50 Ω </li></ul>
  • Impedanzkurve und Einfügedämpfung von WE-CNSW HF bei 50 Ω