Presse

Herzlich willkommen im Pressebereich von Würth Elektronik

Auf dieser Seite finden Sie Informationen und Bildmaterial für Ihre journalistische Berichterstattung.

Bei Fragen richten Sie sich gerne jederzeit auch persönlich an uns. Hier finden Sie unsere Pressekontakte.

20. Mai 2026
Bauelemente

Isolatoren zur galvanischen Trennung digitaler Signale

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten

WPME-CDI2C, der 2-Kanal-Bidirektionalisolator für I²C-Kommunikationsschnittstellen von Würth Elektronik

Würth Elektronik stellt digitale Isolatoren für I²C-Schnittstellen vor

Würth Elektronik erweitert sein Angebot digitaler Isolatoren (WPME-CDIS & WPME-CDIP) um 2-Kanal-Bidirektionalisolatoren für I²C-Kommunikationsschnittstellen. WPME-CDI2C ermöglicht bidirektionale Datenübertragung mit bis zu 2 MHz, wodurch sich der Isolator für die meisten I²C-Kommunikationsanwendungen eignet. Das SOIC-8NB-Gehäuse ist pin-kompatibel mit gängigen Standard-I²C‑Isolatoren auf dem Markt.

I²C ist eine Standardschnittstelle für die interne Kommunikation zwischen verschiedenen Schaltungen. Sie findet Verwendung in IoT und Unterhaltungselektronik (Sensoren, Displays), industrieller Automatisierung (Sensornetzwerke, Überwachungssysteme, Motorsteuerungen) oder der Automobilindustrie (BMS, Motorsteuerung, Sensoren). Auch viele Sensoren von Würth Elektronik unterstützen die I²C-Kommunikation.

Schnittstelle absichern

Isolatoren sind für all diese Anwendungen wichtig, um digitale Signale galvanisch zu trennen, Datenkommunikationsfehler oder Datenkorruption zu vermeiden, Potentialunterschiede zu verhindern und die Störfestigkeit zu verbessern. Ganz entscheidend ist auch der Spannungsschutz für Menschen und empfindliche Schaltungen. Die I2C-Schnittstelle erfordert eine bidirektionale Datenübertragung. Dies muss auch durch die Isolatoren unterstützt werden.

Innere Werte

Der für bidirektionale I²C-Schnittstellenanwendungen zur Datenübertragung mit bis zu 2 MHz konzipierte Isolator WPME-CDI2C bietet eine Isolationsspannung von bis zu 3750 VRMS gemäß der Norm UL 1577 und eine Grundisolationsstufe gemäß IEC 60747-17 (VDE 0884-17). Der Isolator weist mit ±150 kV/µs (CMTI common-mode transient immunity) eine hohe Störfestigkeit gegenüber Systemrauschen auf.

Das Bauelement ist ab Lager in zwei Varianten verfügbar: Die eine bietet einen bidirektionalen seriellen Datenkanal (Serial Data Line, SDA) und einen bidirektionalen seriellen Taktkanal (Serial Clock Line, SCL). Die andere bietet einen bidirektionalen seriellen Datenkanal (SDA) und einen unidirektionalen seriellen Taktkanal (SCL).

Teilen auf:

Weitere Nachrichten aus diesem Unternehmensbereich

Pressekontakte

Sie haben Fragen, Anmerkungen oder Wünsche zu unserer Pressearbeit?

Elektronische und Elektromechanische Bauelemente

Würth Elektronik EMV & Inductive Solutions
Sarah Hurst
Phone: +49 7942 945-5186
E-Mail: sarah.hurst@we-online.com

Leiterplatten                                                                                                      

Würth Elektronik Circuit Board Technology
Melanie Wöhrle
Phone: +49 7940 946-5932
E-Mail: melanie.woehrle@we-online.com

Intelligente Power- und Steuerungssysteme

Würth Elektronik Intelligent Power & Control Systems
Sandra Herter
Phone: +49 7940 9810-1503
E-Mail: sandra.herter@we-online.com

Unternehmensinformationen zum Download

Hier stehen Ihnen Informationen und Bilder der Unternehmensbereiche zum Download zur Verfügung




Bildmaterial zum Download

Publikationen

Fachbücher, Fachberichte und weiteres Informationsmaterial

  • Fachbücher

    Unser Wissen und Know-how haben wir in verschiedenen Fachbüchern festgehalten. 

  • Application Notes

    Praxisnahe Application & Design Notes vom Elektronikexperten inklusive Hilfestellung zu Schaltplänen, EMV, Reference Notes und technischem Support

Würth Elektronik Blog

Würth Elektronik Blog

Erfahren Sie in unserem Blog mehr über Elektronikdesign, neue Technologien und aktuelle Innovationen.

Das könnte Sie auch interessieren