Presse

Herzlich willkommen im Pressebereich von Würth Elektronik

Auf dieser Seite finden Sie Informationen und Bildmaterial für Ihre journalistische Berichterstattung.

Bei Fragen richten Sie sich gerne jederzeit auch persönlich an uns. Hier finden Sie unsere Pressekontakte.

04. November 2026
Bauelemente

Filterung auf engstem Raum

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten

WE-SLSP – Gleichtaktdrosseln für Signal- und Datenleitungen

Würth Elektronik stellt Gleichtaktdrosseln für Signal- und Datenleitungen vor

Würth Elektronik stellt unter der Bezeichnung WE-SLSP eine weitere Serie an Gleichtaktdrosseln für Signal- und Datenleitungen vor, die hohe Strom- und Spannungsbelastbarkeit mit einer kompakten Bauform kombiniert. Die SMT-Bauelemente zeichnen sich durch eine niedrige Bauhöhe von nur 2,5 mm, eine hohe Nennspannung von 100 V und geringe Streuinduktivität aus.

Die neuen Gleichtaktdrosseln sind für Anwendungen mit gekoppelten Leitungen für Daten und Versorgungsspannung ausgelegt, die eine hohe Signalintegrität und elektromagnetische Verträglichkeit bei begrenztem Platz auf der Leiterplatte erfordern. Das Bauelement ist in Versionen mit verschiedenen Nennströmen und einer breiten Auswahl an Impedanzwerten bei 100 MHz verfügbar.

Varianten für verschiedene Impedanzwerte

Die Anwendungen für die besonders kompakte Gleichtaktdrossel reichen von USB-C-Anschlüssen in der Unterhaltungselektronik über SPS-Anbindungen an 24-V- bis 48-V-Bussysteme im industriellen Umfeld bis zu Mikrowechselrichtern im Bereich erneuerbarer Energien oder 48-V-PoE in der Telekommunikation. Das SMT-Gehäuse in der Größe 5050 bietet eine Höhe von nur 2,5 mm und fügt sich so mit vier Anschlüssen optimal in flache Baugruppen ein. WE-SLSP deckt Impedanzwerte von 100 Ω bis 2000 Ω bei 100 MHz ab. Die Nennströme reichen von 1,3 A bis 6 A. Die Gleichstromwiderstände liegen je nach Variante zwischen 15 mΩ und 73 mΩ.

Kostenlose Muster ab sofort erhältlich

Die Gleichtaktdrosseln sind in allen Versionen ab sofort ab Lager verfügbar. Wie gewohnt gibt es dabei bei Würth Elektronik keinen Mindestbestellwert. Entwickler und Entwicklerinnen bekommen kostenlose Muster gestellt.

Teilen auf:

Weitere Nachrichten aus diesem Unternehmensbereich

Pressekontakte

Sie haben Fragen, Anmerkungen oder Wünsche zu unserer Pressearbeit?

Elektronische und Elektromechanische Bauelemente

Würth Elektronik EMV & Inductive Solutions
Sarah Hurst
Phone: +49 7942 945-5186
E-Mail: sarah.hurst@we-online.com

Leiterplatten                                                                                                      

Würth Elektronik Circuit Board Technology
Melanie Wöhrle
Phone: +49 7940 946-5932
E-Mail: melanie.woehrle@we-online.com

Intelligente Power- und Steuerungssysteme

Würth Elektronik Intelligent Power & Control Systems
Sandra Herter
Phone: +49 7940 9810-1503
E-Mail: sandra.herter@we-online.com

Unternehmensinformationen zum Download

Hier stehen Ihnen Informationen und Bilder der Unternehmensbereiche zum Download zur Verfügung




Bildmaterial zum Download

Publikationen

Fachbücher, Fachberichte und weiteres Informationsmaterial

  • Fachbücher

    Unser Wissen und Know-how haben wir in verschiedenen Fachbüchern festgehalten. 

  • Application Notes

    Praxisnahe Application & Design Notes vom Elektronikexperten inklusive Hilfestellung zu Schaltplänen, EMV, Reference Notes und technischem Support

Würth Elektronik Blog

Würth Elektronik Blog

Erfahren Sie in unserem Blog mehr über Elektronikdesign, neue Technologien und aktuelle Innovationen.

Das könnte Sie auch interessieren