09. November 2026
Bauelemente

TCXOs für GNSS- und HF-Systemdesign

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten

Zwei sehr kompakte temperaturkompensierte Quarzoszillatoren von IQD: IQXT-601 und IQXT-602

IQD stellt kompakte, temperaturkompensierte Quarzoszillatoren mit Clipped-Sine-Signal vor

IQD, ein Unternehmen der Würth Elektronik eiSos Gruppe, stellt Quarzoszillatoren für anspruchsvolle Anwendungen vor. Die Modelle IQXT-601 und IQXT-602 sind Clipped-Sine-TCXOs, die in einem Frequenzbereich von 10 MHz bis 55 MHz erhältlich sind. Einige der Frequenzen wurden speziell auf die Referenzanforderungen von GNSS- und HF-empfindlichen Timing-Anwendungen zugeschnitten. Für Ingenieurinnen und Ingenieure, die an GNSS-Empfängern, Ortungssystemen oder HF-Frontends arbeiten, bedeutet das, dass sie keine Kompromisse bei der Frequenzauswahl mehr machen müssen und die Time-to-Market sich verkürzt.

Die neuen TCXOs sind in SMT-bestückbaren keramischen Gehäusen von nur 2,0 × 1,6 mm beziehungsweise 2,5 × 2,0 mm untergebracht und verfügen über einen Ausgang mit abgeschnittenem Sinussignal (Clipped-Sine). Damit stellen sie eine kompakte, leistungsstarke Timing-Lösung für Positionierungs-, Funk- und HF-Anwendungen mit besonders platzsparender miniaturisierter Elektronik dar.

Beide Bauelemente zeichnen sich durch eine Frequenzstabilität von ±0,5 ppm über den gesamten industriellen Temperaturbereich von -40 bis +85 °C sowie durch ein geringes Phasenrauschen aus. Sie liefern so eine saubere, stabile Referenz für anspruchsvolle Zeitgeberarchitekturen. Die TCXOs arbeiten mit Versorgungsspannungen von 1,71 V bis 3,63 V und können auf diese Weise sowohl an 1,8-V- als auch an 3,3-V-Schienen betrieben werden. Dies macht die Oszillatoren flexibler integrierbar.

Basis für genaue Uhren

Die TCXOs mit abgeschnittenem Sinussignal bieten eine präzise, temperaturkompensierte Frequenzregelung für eine Vielzahl von Anwendungen wie GNSS- und HF-empfindliche Zeitmessanwendungen für Navigation und Telematik, drahtlose Netzwerke, Smartphones und Wearables, Low-Power-Wide-Area-Network- oder IoT-Module sowie HF-empfindliche Anwendungen.

Teilen auf:

Weitere Nachrichten aus diesem Unternehmensbereich