ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieWire-to-Board SteckverbinderProduktunterfamilieWR-RASTProduktunterfamilieWR-RAST 5mm Male Vertical Header

WR-RAST 5mm Male Vertical Header

WR-RAST 5mm Male Vertical Header

Merkmale

  • Raster: 5mm
  • Betriebstemperatur: -40 °C up to +110 °C
  • Kontakttyp: Stamped
  • Isolationsmaterial: PA66
  • Isolation Brennbarkeitsklasse: UL94 V-0
  • Isolationsfarbe: Natur
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktbeschichtung: Zinn
  • Spannungsfestigkeit: 500 V (AC)

Glühdraht-Konformität

  • Konform nach IEC 60335-1
  • Getestet bei 750 °C und 850 °C
  • Von einem externen Labor durchgeführt
  • Geeignet für unbeaufsichtigte Geräte und viele andere Anwendungen

Anwendung

  • Weiße Ware
  • Unbeaufsichtigte Haushaltsgeräte

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPolaritätRaster
(mm)
CodierungIR
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Kontaktwiderstand
(mΩ)
IsolationsmaterialIsolationsfarbeVerpackung Muster
637101110102SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 5 0A 16 380 20 PA66 Natur Tray
637101110202SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 5 0B 16 380 20 PA66 Natur Tray
637101110108SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 5 0A 16 380 20 PA66 Natur Tray
637101110103SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3 5 0A 16 380 20 PA66 Natur Tray
637101110203SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3 5 0B 16 380 20 PA66 Natur Tray
637101110503SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3 5 0F 16 380 20 PA66 Natur Tray
637101110703SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3 5 0K 16 380 20 PA66 Natur Tray
637101110104SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4 5 0A 16 380 20 PA66 Natur Tray
637101110204SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4 5 0B 16 380 20 PA66 Natur Tray
637101110105SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 5 5 0A 16 380 20 PA66 Natur Tray
637101110205SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 5 5 0B 16 380 20 PA66 Natur Tray
637101110106SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6 5 0A 16 380 20 PA66 Natur Tray
637101110107SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 7 5 0A 16 380 20 PA66 Natur Tray
637101110207SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 7 5 0B 16 380 20 PA66 Natur Tray
637101110307SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 7 5 0C 16 380 20 PA66 Natur Tray
637101110109SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 9 5 0A 16 380 20 PA66 Natur Tray
637101110110SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 5 0A 16 380 20 PA66 Natur Tray
Artikel Nr. Daten­blatt
637101110102SPEC
637101110202SPEC
637101110108SPEC
637101110103SPEC
637101110203SPEC
637101110503SPEC
637101110703SPEC
637101110104SPEC
637101110204SPEC
637101110105SPEC
637101110205SPEC
637101110106SPEC
637101110107SPEC
637101110207SPEC
637101110307SPEC
637101110109SPEC
637101110110SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPolaritätRaster
(mm)
CodierungIR
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Kontaktwiderstand
(mΩ)
IsolationsmaterialIsolationsfarbeVerpackung Muster