de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

WE-MCRI SMT Umpresste Doppeldrossel

Bauform MaßeL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
1090 11 10 9
1040 11 10 4

Merkmale

  • Komposit-Kernmaterial ermöglicht einen hohen Sättigungsstrom und eine kompakte Bauweise
  • Bessere Streuinduktivität (Lk) und Nennstrom (Ir) als vergleichbare Komponenten
  • Magnetisch geschirmt
  • 1:1 Übertrager
  • Betriebstemperatur: -40 °C bis + 125 °C

Anwendung

  • Isolierte Konverter-Anwendung, (wie z.B. Flyback-Konverter)
  • Buck, Boost, Sepic, Zeta, CUK Converter
  • Schaltregler mit zweiter, ungeregelter Ausgangsspannung

Artikeldaten

Alle
1090
1040
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsL1
(µH)
L2
(µH)
nIR 1
(A)
IR 2
(A)
ISAT1
(A)
ISAT2
(A)
RDC1 typ
(mΩ)
RDC2 typ
(mΩ)
RDC1 max
(mΩ)
RDC2 max
(mΩ)
fres
(MHz)
LS
(µH)
Muster
7448990010SPEC
7 Dateien 1 1 1:1 17 17 43.5 43.5 4.5 4.5 5.6 5.6 35 0.17
7448990015SPEC
7 Dateien 1.5 1.5 1:1 12.5 12.5 34 34 8.8 8.8 9.4 9.4 29 0.18
7448990022SPEC
7 Dateien 2.2 2.2 1:1 11.5 11.5 29.5 29.5 10.5 10.5 12.5 12.5 20 0.19
7448990033SPEC
7 Dateien 3.3 3.3 1:1 7.5 7.5 28.2 28.2 23.5 23.5 26 26 19 0.22
7448990047SPEC
7 Dateien 4.7 4.7 1:1 5.9 5.9 24.2 24.2 36 36 40 40 17.5 0.235
7448990068SPEC
7 Dateien 6.8 6.8 1:1 5 5 21.2 21.2 46 46 51.5 51.5 13 0.245
7448990082SPEC
7 Dateien 8.2 8.2 1:1 4.8 4.8 18.5 18.5 56 56 63 63 9.5 0.26
7448990100SPEC
7 Dateien 10 10 1:1 4.5 4.5 17 17 62 62 69 69 9 0.27
7448990150SPEC
7 Dateien 15 15 1:1 3.9 3.9 9.5 9.5 78 78 87 87 8.5 0.3
7448990220SPEC
7 Dateien 22 22 1:1 3.4 3.4 8.1 8.1 95 95 106 106 6.5 0.335
7448990330SPEC
7 Dateien 33 33 1:1 2.9 2.9 6.8 6.8 130 130 145 145 5.5 0.35
7448990470SPEC
7 Dateien 47 47 1:1 2.3 2.3 6 6 216 216 240 240 4.5 0.37
7448991010SPEC
6 Dateien 1 1 1:1 12 12 30.2 30.2 6.3 6.3 7.5 7.5 32 0.16
7448991015SPEC
6 Dateien 1.5 1.5 1:1 11.1 11.1 28.1 28.1 8.6 8.6 10 10 24.5 0.17
7448991022SPEC
6 Dateien 2.2 2.2 1:1 8.2 8.2 20.6 20.6 14 14 16.5 16.5 21.5 0.18
7448991027SPEC
6 Dateien 2.7 2.7 1:1 7.4 7.4 16.5 16.5 16.3 16.3 16.8 16.8 19 0.2
7448991033SPEC
6 Dateien 3.3 3.3 1:1 6.8 6.8 14.3 14.3 20.7 20.7 23.5 23.5 17 0.21
7448991047SPEC
6 Dateien 4.7 4.7 1:1 6.2 6.2 13.8 13.8 24.4 24.4 29 29 14 0.225
7448991068SPEC
6 Dateien 6.8 6.8 1:1 5 5 12 12 38 38 44 44 11.5 0.24
7448991082SPEC
6 Dateien 8.2 8.2 1:1 4.7 4.7 11.3 11.3 41.2 41.2 46 46 10 0.25
7448991100SPEC
6 Dateien 10 10 1:1 3.7 3.7 9.8 9.8 55 55 62 62 9.4 0.3
7448991150SPEC
6 Dateien 15 15 1:1 3.25 3.25 7.8 7.8 83 83 95 95 7.7 0.32
7448991220SPEC
6 Dateien 22 22 1:1 2.2 2.2 6.1 6.1 144 144 160 160 5.8 0.33
7448991330SPEC
6 Dateien 33 33 1:1 2.05 2.05 5 5 207 207 230 230 4.7 0.34
7448991470SPEC
6 Dateien 47 47 1:1 1.5 1.5 4.4 4.4 312 312 340 340 3.9 0.35
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7448990010SPEC
7448990015SPEC
7448990022SPEC
7448990033SPEC
7448990047SPEC
7448990068SPEC
7448990082SPEC
7448990100SPEC
7448990150SPEC
7448990220SPEC
7448990330SPEC
7448990470SPEC
7448991010SPEC
7448991015SPEC
7448991022SPEC
7448991027SPEC
7448991033SPEC
7448991047SPEC
7448991068SPEC
7448991082SPEC
7448991100SPEC
7448991150SPEC
7448991220SPEC
7448991330SPEC
7448991470SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsL1
(µH)
L2
(µH)
nIR 1
(A)
IR 2
(A)
ISAT1
(A)
ISAT2
(A)
RDC1 typ
(mΩ)
RDC2 typ
(mΩ)
RDC1 max
(mΩ)
RDC2 max
(mΩ)
fres
(MHz)
LS
(µH)
Muster

WE-MCRI – Innovative Molded Coupled Inductor by Würth Elektronik eiSos

Duett der Meisterklasse!

Gekoppelte Speicherdrosseln

Die WE-MCRI ist eine innovative, gemoldete Doppeldrossel. Der vollautomatische Produktionsprozess mit Bifilarwicklung ermöglicht einen fast idealen Kopplungskoeffizienten von bis zu 0,995. Eine weitere Eigenschaften der WE-MCRI Baureihe ist ein weiches Sättigungsverhalten, das durch das Kernmaterial und den darin enthaltenen verteilten Luftspalt erreicht wird.

Die Produktfamilie der Doppeldrosseln beeinhaltet Varianten mit hoher Isolationsspannung bis zu 2 kV, “Low Profile” Typen und Drosseln mit unterschiedlichen Übersetzungsverhältnissen.

Das innovative Design im Detail

Der verteilte Luftspalt innerhalb der kristallinen Kernstruktur
Der verteilte Luftspalt innerhalb der kristallinen Kernstruktur
Hoher Kopplungs­koeffizient
Hoher Kopplungs­koeffizient
Weiche Sättigung
Weiche Sättigung

Übersicht typischer Anwendungen

Multi Output Buck | Flyback | SEPIC
ZETA | Cuk | High Step-up Boost

Übersicht typischer Anwendungen

Multi Output Buck

  • Isolation: Isoliert/nicht isoliert
  • Mehrere Ausgänge: Ja
  • Ausgang: Non-inverted
  • Komplexität: Niedrig
  • Kosten: Niedrig
  • Empfohlene Produktserien: WE-DPC HV, WE-TDC HV, WE-MTCI

Flyback

  • Isolation: Isoliert/nicht isoliert
  • Mehrere Ausgänge: Ja
  • Ausgang: Non-inverted
  • Komplexität: Moderat
  • Kosten: Moderat
  • Empfohlene Produktserien: WE-TDC HV, WE-MTCI

SEPIC

  • Isolation: Nicht isoliert
  • Mehrere Ausgänge: Nein
  • Ausgang: Non-inverted
  • Komplexität: Moderat
  • Kosten: Moderat
  • Empfohlene Produktserien: WE-DD, WE-CFWI, WE-MTCI, WE-MCRI

ZETA

  • Isolation: Nicht isoliert
  • Mehrere Ausgänge: Nein
  • Ausgang: Non-inverted
  • Komplexität: Moderat
  • Kosten: Moderat
  • Empfohlene Produktserien: WE-DPC, WE-CFWI, WE-DCT

Cuk

  • Isolation: Nicht isoliert
  • Mehrere Ausgänge: Nein
  • Ausgang: Non-inverted
  • Komplexität: Moderat
  • Kosten: Moderat
  • Empfohlene Produktserien: WE-CFWI, WE-DD, WE-MCRI

High Step-up Boost

  • Isolation: Nicht isoliert
  • Mehrere Ausgänge: Nein
  • Ausgang: Non-inverted
  • Komplexität: Moderat
  • Kosten: Niedrig
  • Empfohlene Produktserien: WE-EHPI, WE-MTCI

Jetzt in REDEXPERT simulieren

Die Online Plattform zur einfacheren Bauteilauswahl

Die wichtigsten Features auf einen Blick

  • Weltweit genauestes AC-Verlustmodel
  • Simulation der Induktivität und Auswahl für DC/DC-Schaltregler
  • Vergleich von Induktitätsabfall und Erwärmung über DC-Current mit interaktiven Schaubildern
  • Filtereinstellung für mehr als 20 elektrische und mechanische Parameter
  • Messwertbasierte Online-Plattform
  • Kostenlose Musterbestellung
  • Direkter Zugriff auf Produktdatenblätter

Demo Board

Abwärtswandler mit 1 oder 2 Ausgängen

Mit der Hochspannungsvariante von der gekoppelten Speicherdrossel WE-CPIB HV kann mit minimaler Baugröße und minimalem Konstruktionsaufwand ein zusätzlicher isolierter Ausgang in einem Abwärtswandler erreicht werden.

Demo Board Eigenschaften:

  • USB-Stromversorgung
  • Abwärtswandler mit 1 oder 2 Ausgängen
  • LED Anzeige