WE-TVS TVS Diode – High Speed Series. Niedrige Klemmspannung. Rail to Rail Schutzverschaltung. Sehr schnelle Datenleitungen.
BauformMaße3DL
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
Montageart
SOT23-3L
2.9 2.4 1.04 SMT
SOT23-6L
2.9 2.8 1.16 SMT
SC70-5L
2 2.2 1 SMT
SC70-6L
2 2.2 1 SMT
DFN1610-2L
1.6 1 0.5 SMT

Merkmale

  • Kurze Ansprechzeit
  • Sehr niedrige Klemmspannung
  • Hohe ESD Spannungsfestigkeit
  • Uni- und bidirektionaler Schutz
  • Kleines Package
  • Epoxy schwer entflammbar UL94 V-0
  • Referenzdesigns
  • RD016 Referenz-Design Gigabit-Ethernet Front-End
  • RD022 GB PoE+-Ethernet-USB”-Adapter für industriellen Einsatz unter EMV-Gesichtspunkten
  • RD041 Design eines Single-Pair-Ethernet-Systems mit Power over Data Lines (SPoE)

Anwendung

  • DC Versorgungen
  • USB Power Delivery (PD)
  • Headsets und Zubehör
  • PDAs
  • Digital Kameras
  • MP3-Player
  • Touch Panels
  • Laptops
  • ESD, EFT und Surge Schutz
  • ESD Schutz gemäß EN 61000-4-2
    – 8 kV Kontaktentladung
    – 15 kV Luftentladung

One Pair is all you need.

Das Single Pair Ethernet steht für eine neue Art der Datenübertragung. Im Unterschied zum Multipair Ethernet werden nur zwei Adern gebraucht.

Video und mehr

Artikeldaten

Alle
SOT23-3L
SOT23-6L
SC70-5L
SC70-6L
DFN1610-2L
Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 5 Produktserien anzeigen
 Artikel in 5 Produktserien
Alle zurücksetzen
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Kanäle
Polarität
VCh max.(V)
ICh Leak max.(nA)
VBR min.(V)
CCh typ.(pF)
IPeak(A)
VCh Clamp ESD typ.(V)
VESD Contact(kV)
Design Kit
Filter Stick
Filter Bag
Muster
824045817
1, Unidirectional, 7 V
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kanäle
PolaritätUnidirectional 
Kanal Betriebsspannung [max.]7 V
(Rückwärts-) Durchbruchspannung [min.]7.8 V
(Kanal) Eingangskapazität [typ.]830 pF
(Reverse) Peak Pulse Current60 A
Kanal ESD Klemmspannung [typ.]10 V
ESD Kontact-Entladungsfähigkeit30 kV
Design Kit
Filter Stick
Filter Bag
824045812
1, Unidirectional, 12 V
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kanäle
PolaritätUnidirectional 
Kanal Betriebsspannung [max.]12 V
(Rückwärts-) Durchbruchspannung [min.]13.3 V
(Kanal) Eingangskapazität [typ.]440 pF
(Reverse) Peak Pulse Current38 A
Kanal ESD Klemmspannung [typ.]15 V
ESD Kontact-Entladungsfähigkeit30 kV
Design Kit
Filter Stick
Filter Bag
824045810
1, Unidirectional, 20 V
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kanäle
PolaritätUnidirectional 
Kanal Betriebsspannung [max.]20 V
(Rückwärts-) Durchbruchspannung [min.]22.8 V
(Kanal) Eingangskapazität [typ.]240 pF
(Reverse) Peak Pulse Current24 A
Kanal ESD Klemmspannung [typ.]25.5 V
ESD Kontact-Entladungsfähigkeit30 kV
Design Kit
Filter Stick
824031815
1, Unidirektional, 5 V
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kanäle
PolaritätUnidirektional 
Kanal Betriebsspannung [max.]5 V
(Rückwärts-) Durchbruchspannung [min.]6 V
(Kanal) Eingangskapazität [typ.]250 pF
(Reverse) Peak Pulse Current80 A
Kanal ESD Klemmspannung [typ.]6 V
ESD Kontact-Entladungsfähigkeit30 kV
Design Kit
Filter Stick
Filter Bag
824032813
1, Bidirektional, 3.3 V
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kanäle
PolaritätBidirektional 
Kanal Betriebsspannung [max.]3.3 V
(Rückwärts-) Durchbruchspannung [min.]4 V
(Kanal) Eingangskapazität [typ.]280 pF
(Reverse) Peak Pulse Current180 A
Kanal ESD Klemmspannung [typ.]4.7 V
ESD Kontact-Entladungsfähigkeit30 kV
Design Kit
Filter Stick
Filter Bag
824032815
1, Bidirektional, 5 V
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kanäle
PolaritätBidirektional 
Kanal Betriebsspannung [max.]5 V
(Rückwärts-) Durchbruchspannung [min.]6 V
(Kanal) Eingangskapazität [typ.]140 pF
(Reverse) Peak Pulse Current100 A
Kanal ESD Klemmspannung [typ.]6 V
ESD Kontact-Entladungsfähigkeit30 kV
Design Kit
Filter Stick
Filter Bag
824021
2, Unidirectional, 5 V
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kanäle
PolaritätUnidirectional 
Kanal Betriebsspannung [max.]5 V
(Rückwärts-) Durchbruchspannung [min.]6.1 V
(Kanal) Eingangskapazität [typ.]55 pF
(Reverse) Peak Pulse Current15 A
Kanal ESD Klemmspannung [typ.]10 V
ESD Kontact-Entladungsfähigkeit18 kV
Design Kit
Filter Stick
Filter Bag
824022
2, Bidirectional, 5 V
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kanäle
PolaritätBidirectional 
Kanal Betriebsspannung [max.]5 V
(Rückwärts-) Durchbruchspannung [min.]6.1 V
(Kanal) Eingangskapazität [typ.]12 pF
(Reverse) Peak Pulse Current8 A
Kanal ESD Klemmspannung [typ.]9 V
ESD Kontact-Entladungsfähigkeit12 kV
Design Kit
Filter Stick
Filter Bag
824094024
2, Bidirectional, 24 V
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kanäle
PolaritätBidirectional 
Kanal Betriebsspannung [max.]24 V
Kanal (Rück) Leckstrom [max.]100 nA
(Rückwärts-) Durchbruchspannung [min.]26.2 V
(Kanal) Eingangskapazität [typ.]38 pF
(Reverse) Peak Pulse Current6 A
Kanal ESD Klemmspannung [typ.]31 V
ESD Kontact-Entladungsfähigkeit30 kV
Design Kit
Filter Stick
Filter Bag
82402304
4, Unidirectional, 5 V
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kanäle
PolaritätUnidirectional 
Kanal Betriebsspannung [max.]5 V
(Rückwärts-) Durchbruchspannung [min.]6 V
(Kanal) Eingangskapazität [typ.]13 pF
(Reverse) Peak Pulse Current6 A
Kanal ESD Klemmspannung [typ.]8.5 V
ESD Kontact-Entladungsfähigkeit10 kV
Design Kit
Filter Stick
Filter Bag
82402374
4, Unidirectional, 5 V
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kanäle
PolaritätUnidirectional 
Kanal Betriebsspannung [max.]5 V
(Rückwärts-) Durchbruchspannung [min.]6 V
(Kanal) Eingangskapazität [typ.]13 pF
(Reverse) Peak Pulse Current6 A
Kanal ESD Klemmspannung [typ.]8.5 V
ESD Kontact-Entladungsfähigkeit10 kV
Design Kit
Filter Stick
Filter Bag
82402305
5, Unidirectional, 5 V
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kanäle
PolaritätUnidirectional 
Kanal Betriebsspannung [max.]5 V
(Rückwärts-) Durchbruchspannung [min.]6 V
(Kanal) Eingangskapazität [typ.]13 pF
(Reverse) Peak Pulse Current6 A
Kanal ESD Klemmspannung [typ.]8 V
ESD Kontact-Entladungsfähigkeit10 kV
Design Kit
Filter Stick
Filter Bag
82402375
5, Unidirectional, 5 V
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kanäle
PolaritätUnidirectional 
Kanal Betriebsspannung [max.]5 V
(Rückwärts-) Durchbruchspannung [min.]6 V
(Kanal) Eingangskapazität [typ.]13 pF
(Reverse) Peak Pulse Current6 A
Kanal ESD Klemmspannung [typ.]8 V
ESD Kontact-Entladungsfähigkeit10 kV
Design Kit
Filter Stick
Filter Bag

Bemerkungen

  • Die WE-TVS Serie sind hoch entwickelte TVS Dioden zum Schutz von sensible Datenleitungen.
  • >

Videos

Würth Elektronik Webinar: Elektromagnetische Störung und EMV-Zertifizierung

Videos

Würth Elektronik Webinar: Single Pair Ethernet –Filter Design

Videos

Würth Elektronik Webinar: Effektiver ESD-Schutz mit TVS-Dioden

Videos

Würth Elektronik Webinar: Single Pair Ethernet - Filter Design und Power over Data Line

Videos

Würth Elektronik Webinar: Single Pair Ethernet –Filter Design