824045817 | 1, Unidirectional, 7 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kanäle1 | PolaritätUnidirectional | Kanal Betriebsspannung [max.]7 V | – | (Rückwärts-) Durchbruchspannung [min.]7.8 V | (Kanal) Eingangskapazität [typ.]830 pF | (Reverse) Peak Pulse Current60 A | Kanal ESD Klemmspannung [typ.]10 V | ESD Kontact-Entladungsfähigkeit30 kV | | Filter Stick – | Filter Bag – | |
824045812 | 1, Unidirectional, 12 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kanäle1 | PolaritätUnidirectional | Kanal Betriebsspannung [max.]12 V | – | (Rückwärts-) Durchbruchspannung [min.]13.3 V | (Kanal) Eingangskapazität [typ.]440 pF | (Reverse) Peak Pulse Current38 A | Kanal ESD Klemmspannung [typ.]15 V | ESD Kontact-Entladungsfähigkeit30 kV | Design Kit – | Filter Stick – | Filter Bag – | |
824045810 | 1, Unidirectional, 20 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kanäle1 | PolaritätUnidirectional | Kanal Betriebsspannung [max.]20 V | – | (Rückwärts-) Durchbruchspannung [min.]22.8 V | (Kanal) Eingangskapazität [typ.]240 pF | (Reverse) Peak Pulse Current24 A | Kanal ESD Klemmspannung [typ.]25.5 V | ESD Kontact-Entladungsfähigkeit30 kV | | | | |
824031815 | 1, Unidirektional, 5 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kanäle1 | PolaritätUnidirektional | Kanal Betriebsspannung [max.]5 V | – | (Rückwärts-) Durchbruchspannung [min.]6 V | (Kanal) Eingangskapazität [typ.]250 pF | (Reverse) Peak Pulse Current80 A | Kanal ESD Klemmspannung [typ.]6 V | ESD Kontact-Entladungsfähigkeit30 kV | Design Kit – | Filter Stick – | Filter Bag – | |
824032813 | 1, Bidirektional, 3.3 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kanäle1 | PolaritätBidirektional | Kanal Betriebsspannung [max.]3.3 V | – | (Rückwärts-) Durchbruchspannung [min.]4 V | (Kanal) Eingangskapazität [typ.]280 pF | (Reverse) Peak Pulse Current180 A | Kanal ESD Klemmspannung [typ.]4.7 V | ESD Kontact-Entladungsfähigkeit30 kV | Design Kit – | Filter Stick – | Filter Bag – | |
824032815 | 1, Bidirektional, 5 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kanäle1 | PolaritätBidirektional | Kanal Betriebsspannung [max.]5 V | – | (Rückwärts-) Durchbruchspannung [min.]6 V | (Kanal) Eingangskapazität [typ.]140 pF | (Reverse) Peak Pulse Current100 A | Kanal ESD Klemmspannung [typ.]6 V | ESD Kontact-Entladungsfähigkeit30 kV | Design Kit – | Filter Stick – | Filter Bag – | |
824021 | 2, Unidirectional, 5 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kanäle2 | PolaritätUnidirectional | Kanal Betriebsspannung [max.]5 V | – | (Rückwärts-) Durchbruchspannung [min.]6.1 V | (Kanal) Eingangskapazität [typ.]55 pF | (Reverse) Peak Pulse Current15 A | Kanal ESD Klemmspannung [typ.]10 V | ESD Kontact-Entladungsfähigkeit18 kV | | Filter Stick – | Filter Bag – | |
824022 | 2, Bidirectional, 5 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kanäle2 | PolaritätBidirectional | Kanal Betriebsspannung [max.]5 V | – | (Rückwärts-) Durchbruchspannung [min.]6.1 V | (Kanal) Eingangskapazität [typ.]12 pF | (Reverse) Peak Pulse Current8 A | Kanal ESD Klemmspannung [typ.]9 V | ESD Kontact-Entladungsfähigkeit12 kV | | Filter Stick – | Filter Bag – | |
824094024 | 2, Bidirectional, 24 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kanäle2 | PolaritätBidirectional | Kanal Betriebsspannung [max.]24 V | Kanal (Rück) Leckstrom [max.]100 nA | (Rückwärts-) Durchbruchspannung [min.]26.2 V | (Kanal) Eingangskapazität [typ.]38 pF | (Reverse) Peak Pulse Current6 A | Kanal ESD Klemmspannung [typ.]31 V | ESD Kontact-Entladungsfähigkeit30 kV | | Filter Stick – | Filter Bag – | |
82402304 | 4, Unidirectional, 5 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kanäle4 | PolaritätUnidirectional | Kanal Betriebsspannung [max.]5 V | – | (Rückwärts-) Durchbruchspannung [min.]6 V | (Kanal) Eingangskapazität [typ.]13 pF | (Reverse) Peak Pulse Current6 A | Kanal ESD Klemmspannung [typ.]8.5 V | ESD Kontact-Entladungsfähigkeit10 kV | | Filter Stick – | Filter Bag – | |
82402374 | 4, Unidirectional, 5 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kanäle4 | PolaritätUnidirectional | Kanal Betriebsspannung [max.]5 V | – | (Rückwärts-) Durchbruchspannung [min.]6 V | (Kanal) Eingangskapazität [typ.]13 pF | (Reverse) Peak Pulse Current6 A | Kanal ESD Klemmspannung [typ.]8.5 V | ESD Kontact-Entladungsfähigkeit10 kV | | Filter Stick – | Filter Bag – | |
82402305 | 5, Unidirectional, 5 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kanäle5 | PolaritätUnidirectional | Kanal Betriebsspannung [max.]5 V | – | (Rückwärts-) Durchbruchspannung [min.]6 V | (Kanal) Eingangskapazität [typ.]13 pF | (Reverse) Peak Pulse Current6 A | Kanal ESD Klemmspannung [typ.]8 V | ESD Kontact-Entladungsfähigkeit10 kV | | Filter Stick – | Filter Bag – | |
82402375 | 5, Unidirectional, 5 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kanäle5 | PolaritätUnidirectional | Kanal Betriebsspannung [max.]5 V | – | (Rückwärts-) Durchbruchspannung [min.]6 V | (Kanal) Eingangskapazität [typ.]13 pF | (Reverse) Peak Pulse Current6 A | Kanal ESD Klemmspannung [typ.]8 V | ESD Kontact-Entladungsfähigkeit10 kV | Design Kit – | Filter Stick – | Filter Bag – | |
Bemerkungen