Merkmale
- USB 2.0 Filterschaltung mit allen notwendigen Komponenten
- Verhinderung negativer Beeinflussung des Betriebsverhaltens durch Störemissionen (EMI), elektrostatische Entladungen (ESD) und schnelle Transiente (Burst)
- Einfache Implementierung des Filterdesigns durch BOM und Layoutdateien
- Datenraten bis zu 450 Mbps
- Bis zu 2.5 W (500 mA @ 5 V)
Anwendung
- Universal Serial Bus (USB) 2.0 Type A Applikationen
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
742792651 | SPEC | |
744232090 | SPEC | |
82400102 | SPEC | |
885012206051 | SPEC | |
629004113921 | SPEC | – |
62900416021 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | Muster |
---|