Auf dieser Seite finden Sie Informationen und Bildmaterial für Ihre journalistische Berichterstattung.
Bei Fragen richten Sie sich gerne jederzeit auch persönlich an uns. Hier finden Sie unsere Pressekontakte.
Würth Elektronik stellt digitale Isolatoren für I²C-Schnittstellen vor
Würth Elektronik erweitert sein Angebot digitaler Isolatoren (WPME-CDIS & WPME-CDIP) um 2-Kanal-Bidirektionalisolatoren für I²C-Kommunikationsschnittstellen. WPME-CDI2C ermöglicht bidirektionale Datenübertragung mit bis zu 2 MHz, wodurch sich der Isolator für die meisten I²C-Kommunikationsanwendungen eignet. Das SOIC-8NB-Gehäuse ist pin-kompatibel mit gängigen Standard-I²C‑Isolatoren auf dem Markt.
I²C ist eine Standardschnittstelle für die interne Kommunikation zwischen verschiedenen Schaltungen. Sie findet Verwendung in IoT und Unterhaltungselektronik (Sensoren, Displays), industrieller Automatisierung (Sensornetzwerke, Überwachungssysteme, Motorsteuerungen) oder der Automobilindustrie (BMS, Motorsteuerung, Sensoren). Auch viele Sensoren von Würth Elektronik unterstützen die I²C-Kommunikation.
Schnittstelle absichern
Isolatoren sind für all diese Anwendungen wichtig, um digitale Signale galvanisch zu trennen, Datenkommunikationsfehler oder Datenkorruption zu vermeiden, Potentialunterschiede zu verhindern und die Störfestigkeit zu verbessern. Ganz entscheidend ist auch der Spannungsschutz für Menschen und empfindliche Schaltungen. Die I2C-Schnittstelle erfordert eine bidirektionale Datenübertragung. Dies muss auch durch die Isolatoren unterstützt werden.
Innere Werte
Der für bidirektionale I²C-Schnittstellenanwendungen zur Datenübertragung mit bis zu 2 MHz konzipierte Isolator WPME-CDI2C bietet eine Isolationsspannung von bis zu 3750 VRMS gemäß der Norm UL 1577 und eine Grundisolationsstufe gemäß IEC 60747-17 (VDE 0884-17). Der Isolator weist mit ±150 kV/µs (CMTI common-mode transient immunity) eine hohe Störfestigkeit gegenüber Systemrauschen auf.
Das Bauelement ist ab Lager in zwei Varianten verfügbar: Die eine bietet einen bidirektionalen seriellen Datenkanal (Serial Data Line, SDA) und einen bidirektionalen seriellen Taktkanal (Serial Clock Line, SCL). Die andere bietet einen bidirektionalen seriellen Datenkanal (SDA) und einen unidirektionalen seriellen Taktkanal (SCL).
Sie haben Fragen, Anmerkungen oder Wünsche zu unserer Pressearbeit?
Würth Elektronik EMV & Inductive Solutions
Sarah Hurst
Phone: +49 7942 945-5186
E-Mail: sarah.hurst@we-online.com
Würth Elektronik Circuit Board Technology
Melanie Wöhrle
Phone: +49 7940 946-5932
E-Mail: melanie.woehrle@we-online.com
Würth Elektronik Intelligent Power & Control Systems
Sandra Herter
Phone: +49 7940 9810-1503
E-Mail: sandra.herter@we-online.com
Hier stehen Ihnen Informationen und Bilder der Unternehmensbereiche zum Download zur Verfügung










Fachbücher, Fachberichte und weiteres Informationsmaterial
Würth Elektronik Blog
Erfahren Sie in unserem Blog mehr über Elektronikdesign, neue Technologien und aktuelle Innovationen.