ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeInduktivitäten & LeistungsübertragerProduktfamilieGekoppelte SpeicherdrosselnProduktserieWE-MCRI SMT Umpresste Doppeldrossel

WE-MCRI SMT Umpresste Doppeldrossel

WE-MCRI Umpresste Doppeldrossel. Magnetisch geschirmt. Bessere Streuinduktivität (Lk) und Nennstrom (Ir) als vergleichbare Komponenten.
Bauform MaßeL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
1090 11 10 9
1040 11 10 4

Merkmale

  • Komposit-Kernmaterial ermöglicht einen hohen Sättigungsstrom und eine kompakte Bauweise
  • Bessere Streuinduktivität (Lk) und Nennstrom (Ir) als vergleichbare Komponenten
  • Magnetisch geschirmt
  • 1:1 Übertrager
  • Betriebstemperatur: -40 °C bis + 125 °C

Anwendung

  • Isolierte Konverter-Anwendung, (wie z.B. Flyback-Konverter)
  • Buck, Boost, Sepic, Zeta, CUK Converter
  • Schaltregler mit zweiter, ungeregelter Ausgangsspannung

Artikeldaten

Alle
1090
1040
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusL1
(µH)
L2
(µH)
nIR 1
(A)
IR 2
(A)
ISAT1
(A)
ISAT2
(A)
RDC1 typ
(mΩ)
RDC2 typ
(mΩ)
RDC1 max
(mΩ)
RDC2 max
(mΩ)
fres
(MHz)
LS
(µH)
Muster
7448990010SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1 1 1:1 17 17 43.5 43.5 4.5 4.5 5.6 5.6 35 0.17
7448990015SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1.5 1.5 1:1 12.5 12.5 34 34 8.8 8.8 9.4 9.4 29 0.18
7448990022SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2.2 2.2 1:1 11.5 11.5 29.5 29.5 10.5 10.5 12.5 12.5 20 0.19
7448990033SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3.3 3.3 1:1 7.5 7.5 28.2 28.2 23.5 23.5 26 26 19 0.22
7448990047SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4.7 4.7 1:1 5.9 5.9 24.2 24.2 36 36 40 40 17.5 0.235
7448990068SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6.8 6.8 1:1 5 5 21.2 21.2 46 46 51.5 51.5 13 0.245
7448990082SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8.2 8.2 1:1 4.8 4.8 18.5 18.5 56 56 63 63 9.5 0.26
7448990100SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 10 1:1 4.5 4.5 17 17 62 62 69 69 9 0.27
7448990150SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 15 15 1:1 3.9 3.9 9.5 9.5 78 78 87 87 8.5 0.3
7448990220SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 22 22 1:1 3.4 3.4 8.1 8.1 95 95 106 106 6.5 0.335
7448990330SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 33 33 1:1 2.9 2.9 6.8 6.8 130 130 145 145 5.5 0.35
7448990470SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 47 47 1:1 2.3 2.3 6 6 216 216 240 240 4.5 0.37
7448991010SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1 1 1:1 12 12 30.2 30.2 6.3 6.3 7.5 7.5 32 0.16
7448991015SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1.5 1.5 1:1 11.1 11.1 28.1 28.1 8.6 8.6 10 10 24.5 0.17
7448991022SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2.2 2.2 1:1 8.2 8.2 20.6 20.6 14 14 16.5 16.5 21.5 0.18
7448991027SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2.7 2.7 1:1 7.4 7.4 16.5 16.5 16.3 16.3 16.8 16.8 19 0.2
7448991033SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3.3 3.3 1:1 6.8 6.8 14.3 14.3 20.7 20.7 23.5 23.5 17 0.21
7448991047SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4.7 4.7 1:1 6.2 6.2 13.8 13.8 24.4 24.4 29 29 14 0.225
7448991068SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6.8 6.8 1:1 5 5 12 12 38 38 44 44 11.5 0.24
7448991082SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8.2 8.2 1:1 4.7 4.7 11.3 11.3 41.2 41.2 46 46 10 0.25
7448991100SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 10 1:1 3.7 3.7 9.8 9.8 55 55 62 62 9.4 0.3
7448991150SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 15 15 1:1 3.25 3.25 7.8 7.8 83 83 95 95 7.7 0.32
7448991220SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 22 22 1:1 2.2 2.2 6.1 6.1 144 144 160 160 5.8 0.33
7448991330SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 33 33 1:1 2.05 2.05 5 5 207 207 230 230 4.7 0.34
7448991470SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 47 47 1:1 1.5 1.5 4.4 4.4 312 312 340 340 3.9 0.35
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7448990010SPEC
7448990015SPEC
7448990022SPEC
7448990033SPEC
7448990047SPEC
7448990068SPEC
7448990082SPEC
7448990100SPEC
7448990150SPEC
7448990220SPEC
7448990330SPEC
7448990470SPEC
7448991010SPEC
7448991015SPEC
7448991022SPEC
7448991027SPEC
7448991033SPEC
7448991047SPEC
7448991068SPEC
7448991082SPEC
7448991100SPEC
7448991150SPEC
7448991220SPEC
7448991330SPEC
7448991470SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusL1
(µH)
L2
(µH)
nIR 1
(A)
IR 2
(A)
ISAT1
(A)
ISAT2
(A)
RDC1 typ
(mΩ)
RDC2 typ
(mΩ)
RDC1 max
(mΩ)
RDC2 max
(mΩ)
fres
(MHz)
LS
(µH)
Muster

WE-MCRI – Innovative Molded Coupled Inductor by Würth Elektronik eiSos

Duett der Meisterklasse!

Gekoppelte Speicherdrosseln

Die WE-MCRI ist eine innovative, gemoldete Doppeldrossel. Der vollautomatische Produktionsprozess mit Bifilarwicklung ermöglicht einen fast idealen Kopplungskoeffizienten von bis zu 0,995. Eine weitere Eigenschaften der WE-MCRI Baureihe ist ein weiches Sättigungsverhalten, das durch das Kernmaterial und den darin enthaltenen verteilten Luftspalt erreicht wird.

Die Produktfamilie der Doppeldrosseln beinhaltet Varianten mit hoher Isolationsspannung bis zu 2 kV, “Low Profile” Typen und Drosseln mit unterschiedlichen Übersetzungsverhältnissen.

Das innovative Design im Detail

Der verteilte Luftspalt innerhalb der kristallinen Kernstruktur
Der verteilte Luftspalt innerhalb der kristallinen Kernstruktur
Hoher Kopplungs­koeffizient
Hoher Kopplungs­koeffizient
Weiche Sättigung
Weiche Sättigung

Übersicht typischer Anwendungen

Multi Output Buck | Flyback | SEPIC
ZETA | Cuk | High Step-up Boost

Multi Output Buck

  • Isolation: Isoliert/nicht isoliert
  • Mehrere Ausgänge: Ja
  • Ausgang: Non-inverted
  • Komplexität: Niedrig
  • Kosten: Niedrig
  • Empfohlene Produktserien: WE-DPC HV, WE-TDC HV, WE-MTCI

Flyback

  • Isolation: Isoliert/nicht isoliert
  • Mehrere Ausgänge: Ja
  • Ausgang: Non-inverted
  • Komplexität: Moderat
  • Kosten: Moderat
  • Empfohlene Produktserien: WE-TDC HV, WE-MTCI

SEPIC

  • Isolation: Nicht isoliert
  • Mehrere Ausgänge: Nein
  • Ausgang: Non-inverted
  • Komplexität: Moderat
  • Kosten: Moderat
  • Empfohlene Produktserien: WE-DD, WE-CFWI, WE-MTCI, WE-MCRI

ZETA

  • Isolation: Nicht isoliert
  • Mehrere Ausgänge: Nein
  • Ausgang: Non-inverted
  • Komplexität: Moderat
  • Kosten: Moderat
  • Empfohlene Produktserien: WE-DPC, WE-CFWI, WE-DCT

Cuk

  • Isolation: Nicht isoliert
  • Mehrere Ausgänge: Nein
  • Ausgang: Non-inverted
  • Komplexität: Moderat
  • Kosten: Moderat
  • Empfohlene Produktserien: WE-CFWI, WE-DD, WE-MCRI

High Step-up Boost

  • Isolation: Nicht isoliert
  • Mehrere Ausgänge: Nein
  • Ausgang: Non-inverted
  • Komplexität: Moderat
  • Kosten: Niedrig
  • Empfohlene Produktserien: WE-EHPI, WE-MTCI

Jetzt in REDEXPERT simulieren

Die Online Plattform zur einfacheren Bauteilauswahl

Die wichtigsten Features auf einen Blick

  • Weltweit genauestes AC-Verlustmodel
  • Simulation der Induktivität und Auswahl für DC/DC-Schaltregler
  • Vergleich von Induktitätsabfall und Erwärmung über DC-Current mit interaktiven Schaubildern
  • Filtereinstellung für mehr als 20 elektrische und mechanische Parameter
  • Messwertbasierte Online-Plattform
  • Kostenlose Musterbestellung
  • Direkter Zugriff auf Produktdatenblätter

Demo Board

Abwärtswandler mit 1 oder 2 Ausgängen

Demoboard

Mit der Hochspannungsvariante von der gekoppelten Speicherdrossel WE-CPIB HV kann mit minimaler Baugröße und minimalem Konstruktionsaufwand ein zusätzlicher isolierter Ausgang in einem Abwärtswandler erreicht werden.

Demo Board Eigenschaften:

  • USB-Stromversorgung
  • Abwärtswandler mit 1 oder 2 Ausgängen
  • LED Anzeige

REDEXPERT loss simulation

Find the best inductor!

REDEXPERT has the world’s most accurate AC loss model, which even includes the DC-bias current. With dedicated DC-DC topologies or the generic loss simulator, you can accurately determine the AC and DC losses for your converter. The model includes the core material, shape and winding structure of the inductor. REDEXPERT recommends suitable inductors and allows you to add more filters to find the best inductor for your application.