Merkmale
- Raster: 5mm
- Betriebstemperatur: -40 °C up to +110 °C
- Kontakttyp: Stamped
- Isolationsmaterial: PA66
- Isolation Brennbarkeitsklasse: UL94 V-0
- Isolationsfarbe: Natur
- Kontaktmaterial: Kupferlegierung
- Kontaktbeschichtung: Zinn
- Spannungsfestigkeit: 500 V (AC)
Glühdraht-Konformität
- Konform nach IEC 60335-1
- Tested at 750 °C and 850 °C
- Von einem externen Labor durchgeführt
- Geeignet für unbeaufsichtigte Geräte und viele andere Anwendungen
Anwendung
- Weiße Ware
- Unbeaufsichtigte Haushaltsgeräte
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Polarität | Raster (mm) | Codierung | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Isolationsmaterial | Isolationsfarbe | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 637101120102 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2 | 5 | 0A | 16 | 380 | 20 | PA66 | Natur | Tray | |
![]() | 637101120202 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2 | 5 | 0B | 16 | 380 | 20 | PA66 | Natur | Tray | |
![]() | 637101120103 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3 | 5 | 0A | 16 | 380 | 20 | PA66 | Natur | Tray | |
![]() | 637101120203 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3 | 5 | 0B | 16 | 380 | 20 | PA66 | Natur | Tray | |
![]() | 637101120503 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3 | 5 | 0F | 16 | 380 | 20 | PA66 | Natur | Tray | |
![]() | 637101120703 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3 | 5 | 0K | 16 | 380 | 20 | PA66 | Natur | Tray | |
![]() | 637101120104 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | 5 | 0A | 16 | 380 | 20 | PA66 | Natur | Tray | |
![]() | 637101120204 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | 5 | 0B | 16 | 380 | 20 | PA66 | Natur | Tray | |
![]() | 637101120105 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5 | 5 | 0A | 16 | 380 | 20 | PA66 | Natur | Tray | |
![]() | 637101120205 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5 | 5 | 0B | 16 | 380 | 20 | PA66 | Natur | Tray | |
![]() | 637101120106 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | 5 | 0A | 16 | 380 | 20 | PA66 | Natur | Tray | |
![]() | 637101120107 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7 | 5 | 0A | 16 | 380 | 20 | PA66 | Natur | Tray | |
![]() | 637101120207 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7 | 5 | 0B | 16 | 380 | 20 | PA66 | Natur | Tray | |
![]() | 637101120307 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7 | 5 | 0C | 16 | 380 | 20 | PA66 | Natur | Tray | |
![]() | 637101120108 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | 5 | 0A | 16 | 380 | 20 | PA66 | Natur | Tray | |
![]() | 637101120109 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 9 | 5 | 0A | 16 | 380 | 20 | PA66 | Natur | Tray | |
![]() | 637101120110 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 5 | 0A | 16 | 380 | 20 | PA66 | Natur | Tray |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 637101120102 | SPEC |
![]() | 637101120202 | SPEC |
![]() | 637101120103 | SPEC |
![]() | 637101120203 | SPEC |
![]() | 637101120503 | SPEC |
![]() | 637101120703 | SPEC |
![]() | 637101120104 | SPEC |
![]() | 637101120204 | SPEC |
![]() | 637101120105 | SPEC |
![]() | 637101120205 | SPEC |
![]() | 637101120106 | SPEC |
![]() | 637101120107 | SPEC |
![]() | 637101120207 | SPEC |
![]() | 637101120307 | SPEC |
![]() | 637101120108 | SPEC |
![]() | 637101120109 | SPEC |
![]() | 637101120110 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Polarität | Raster (mm) | Codierung | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Isolationsmaterial | Isolationsfarbe | Verpackung | Muster |
---|