IC-Hersteller Macnica

IC-Hersteller (103)

Macnica Magnes Arria10

Details

TopologieFPGA
IC-RevisionA

Beschreibung

The Magnes board is a highly scalable and flexible platform for hardware engineers and software developers, featuring an Intel®Arria® 10 GX FPGA and two FPGA Mezzanine Card (FMC) connectors and a COM Express® (COMe) connector. With two banks of 2GByte DDR4-SDRAM and two high-speed mezzanine connectors, the Magnes board can be combined with up to two commercially available or user-developed expansion cards. The board is also equipped with a COMe connector and is connected to the FPGA via PCIe, which makes it easy to connect to a general-purpose CPU, enabling the development of various applications that combine FPGA and CPU.

Eigenschaften

  • Equipped with Intel® Arria® 10 GX
  • Two FMC connectors, each compliant with High pin count and Low pin count specifications
  • COMe connector for connection to FPGA via PCIe Gen2 x1 or x4

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieIR 1
(mA)
PCB/Kabel/PanelCTol. CBauformQ
(%)
DF
(%)
RISOKeramiktypW
(mm)
Fl
(mm)
IRP,40K
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC typ.
(mΩ)
fres
(MHz)
VOP
(V)
ISAT
(A)
ISAT,10%
(A)
Interface typEndurance
(h)
BetriebstemperaturIRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
Ø D
(mm)
PolesL
(mm)
DampfphasenprozessH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
TypWicklungstypL
(µH)
Z
(mΩ)
IR
(mA)
VR
(V (DC))
VT
(V (AC))
fc
(GHz)
AnwendungDatenratePoEPortsTabImproved CMRRBetriebstemperaturLEDPHY-ChipmodusMontageartShield TabsPins
(pcs)
ReihenGenderVerpackungFarbeRaster
(mm)
VersionArbeitsspannung
(V (AC))
Kontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. R Muster
416131160808SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-DISV Small Compact SMT Flat Actuator with Top Tape 1.27 mm 25100 MΩ -40 °C bis zu +85 °C 8 11.33 Ja 500 1000 Weiß 24 -40 °C up to +85 °C 8 Tape and Reel 1.27
742792663SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit 100 0603 0.8 0.3 -55 °C bis zu +125 °C 1.6 0.8 1000 1100 150 MHz 650 0.85 Breitband 100 -55 °C up to +125 °C SMT SMT
742792601SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit 1000 0603 0.8 0.3 -55 °C bis zu +125 °C 1.6 0.8 30 65 1000 MHz 1000 0.03 High Current 800 -55 °C up to +125 °C SMT SMT
742792625SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit 2000 0603 0.8 0.3 -55 °C bis zu +125 °C 1.6 0.8 120 180 400 MHz 2000 0.05 High Current 1500 -55 °C up to +125 °C SMT SMT
742792641SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit 2000 0603 0.8 0.3 -55 °C bis zu +125 °C 1.6 0.8 300 450 250 MHz 2000 0.15 High Current 1500 -55 °C up to +125 °C SMT SMT
61900311121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-WTB 2.54 mm Male Locking Header 3000 PCB1000 MΩ -40 °C bis zu +105 °C 7.62 Vertikal 3000 -40 °C up to +105 °C THT 3 Männlich Beutel Beige 2.54 250 20 max.
742792780SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit 0402 0.5 0.25 -55 °C bis zu +125 °C 1 0.5 220 360 450 MHz 900 0.35 Breitband 300 -55 °C up to +125 °C SMT SMT
744233670SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CNSW HF Stromkompensierter SMT Line Filter 0805 1.2 2 1.2 67 0.24 bifiliar 0.092 320 50 125 6.5 USB 3.0 -40 °C up to +105 °C SMT 4 SMT
7447786122SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PD SMT-Speicherdrossel 6050 6.2 2.1 1.4 98 15 120 1.3 1.3 -40 °C bis zu +125 °C 5.9 5 0.115 22 -40 °C up to +125 °C SMT 2 Robust
744383230033SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-MAPI SMT-Speicherdrossel 2510 2 5.5 8 29 180 80 6.2 4.25 2.5 1 0.038 bifiliar 0.33 3400 -40 °C up to +125 °C SMT 2 SMT
744373240033SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 4020 4.06 10.5 22 7.8 143 120 11.2 -40 °C bis zu +125 °C 4.45 1.8 0.0086 0.33 -40 °C up to +125 °C SMT 2
7497110616SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-RJ45 LAN Übertrager 20 -40 °C bis zu +85 °C 33 32 1500 Standard USB3.0 1000BASE-T kein-PoE 1 Up Nein -40 °C up to +85 °C gelb/grün-grün current THT Nein THT
865080445010SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren100 µF ±20% 6.3 x 7.7 141 MΩ 6.6 2000 -55 °C bis zu +105 °C 290 25 6.3 7.7 380 25 -55 °C up to +105 °C V-Chip SMT 15" Tape & Reel SMT
885012005055SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)10 pF ±5% 0402 60010 GΩ NP0 Klasse I 0.5 0.25 1 0.5 50 -55 °C up to +125 °C 7" Tape & Reel
885012005056SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)15 pF ±5% 0402 70010 GΩ NP0 Klasse I 0.5 0.25 1 0.5 50 -55 °C up to +125 °C 7" Tape & Reel
885012005059SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)47 pF ±5% 0402 100010 GΩ NP0 Klasse I 0.5 0.25 1 0.5 50 -55 °C up to +125 °C 7" Tape & Reel
885012005061SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)100 pF ±5% 0402 100010 GΩ NP0 Klasse I 0.5 0.25 1 0.5 50 -55 °C up to +125 °C 7" Tape & Reel
885012205014SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC)22 nF ±10% 0402 510 GΩ X7R Klasse II 0.5 0.25 -55 °C bis zu +125 °C 1 0.5 10 -55 °C up to +125 °C 7" Tape & Reel
885012205036SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)68 nF ±10% 0402 57.4 GΩ X7R Klasse II 0.5 0.25 1 0.5 16 -55 °C up to +125 °C 7" Tape & Reel
885012205050SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)10 nF ±10% 0402 3.510 GΩ X7R Klasse II 0.5 0.25 1 0.5 25 -55 °C up to +125 °C 7" Tape & Reel
885012205054SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)47 nF ±10% 0402 3.510 GΩ X7R Klasse II 0.5 0.25 1 0.5 25 -55 °C up to +125 °C 7" Tape & Reel
885012205063SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)2.2 nF ±10% 0402 2.510 GΩ X7R Klasse II 0.5 0.25 1 0.5 50 -55 °C up to +125 °C 7" Tape & Reel
885012205065SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)4.7 nF ±10% 0402 2.510 GΩ X7R Klasse II 0.5 0.25 1 0.5 50 -55 °C up to +125 °C 7" Tape & Reel
885012105011SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC)220 nF ±20% 0402 52.3 GΩ X5R Klasse II 0.5 0.25 -55 °C bis zu +85 °C 1 0.5 10 -55 °C up to +85 °C 7" Tape & Reel
885012105018SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)100 nF ±20% 0402 105 GΩ X5R Klasse II 0.5 0.25 1 0.5 25 -55 °C up to +85 °C 7" Tape & Reel
885012206027SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC)2.2 µF ±10% 0603 100.05 GΩ X7R Klasse II 0.8 0.4 1.6 0.8 10 -55 °C up to +125 °C 7" Tape & Reel
61301221121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm THT Dual Pin Header1000 MΩ 15.24 Gerade 3000 -40 °C up to +105 °C THT 12 Dual Pin Header Beutel 2.54 250 20 max.
61302821121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm THT Dual Pin Header1000 MΩ 35.56 Gerade 3000 -40 °C up to +105 °C THT 28 Dual Pin Header Beutel 2.54 250 20 max.
434123043816SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-TASV J-Bend SMT Tact Switch 6.0x3.5 mm100 MΩ nicht spezifiziert 4.3 160 50000 Schwarz 50 12 -40 °C up to +85 °C Tape and Reel
60900213421SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm Multi-Jumper Jumper with Test Point1000 MΩ 2.44 3000 -40 °C up to +125 °C 1 Jumper Beutel Schwarz 2.54 250 20 max.
61201021621SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-BHD 2.54 mm Male Box Header PCB1000 MΩ 20.36 Gerade 3000 -40 °C up to +105 °C THT 10 Männlich Tray 2.54 Low Profile 250 20 max.
61300311121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header1000 MΩ 7.62 Gerade 3000 -40 °C up to +105 °C THT 3 Single Pin Header Beutel 2.54 250 20 max.
61300421121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm THT Dual Pin Header1000 MΩ 5.08 Gerade 3000 -40 °C up to +105 °C THT 4 Dual Pin Header Beutel 2.54 250 20 max.
61301021121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm THT Dual Pin Header1000 MΩ 12.7 Gerade 3000 -40 °C up to +105 °C THT 10 Dual Pin Header Beutel 2.54 250 20 max.
61301621121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm THT Dual Pin Header1000 MΩ 20.32 Gerade 3000 -40 °C up to +105 °C THT 16 Dual Pin Header Beutel 2.54 250 20 max.
61400416121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-COM USB 2.0 Horizontal THT1000 MΩ Type B Horizontal 1500 USB 2.0 -40 °C up to +105 °C THT 4 Receptacle Tray 30 20 max.
685119134923SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-COM HDMI Connectors10 MΩ Type A -25 °C bis zu +85 °C Horizontal 500 HDMI -25 °C up to +85 °C SMT 19 Receptacle Tape and Reel 40 30 max.
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieIR 1
(mA)
PCB/Kabel/PanelCTol. CBauformQ
(%)
DF
(%)
RISOKeramiktypW
(mm)
Fl
(mm)
IRP,40K
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC typ.
(mΩ)
fres
(MHz)
VOP
(V)
ISAT
(A)
ISAT,10%
(A)
Interface typEndurance
(h)
BetriebstemperaturIRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
Ø D
(mm)
PolesL
(mm)
DampfphasenprozessH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
TypWicklungstypL
(µH)
Z
(mΩ)
IR
(mA)
VR
(V (DC))
VT
(V (AC))
fc
(GHz)
AnwendungDatenratePoEPortsTabImproved CMRRBetriebstemperaturLEDPHY-ChipmodusMontageartShield TabsPins
(pcs)
ReihenGenderVerpackungFarbeRaster
(mm)
VersionArbeitsspannung
(V (AC))
Kontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. R Muster