ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeEMV-BauelementeProduktfamilieFilter Bags & SticksDesign KitFilter Bag USB 3.0 Typ A EMV

Filter Bag USB 3.0 Typ A EMV

Artikel Nr. 829993BAG

Filter Bag USB 3.0 Typ A EMV

Merkmale

  • USB 3.0 Filterschaltung mit allen notwendigen Komponenten
  • Verhinderung negativer Beeinflussung des Betriebsverhaltens durch Störemissionen (EMI), elektrostatische Entladungen (ESD) und schnelle Transiente (Burst)
  • Datenraten bis zu 5 Gbps
  • Bis zu 4.5 W (900 mA @ 5 V)
  • Einfache Implementierung des Filterdesigns durch BOM und Layoutdateien

Anwendung

Universal Serial Bus (USB) 3.0 Typ A Applikationen

PCB-Layoutdateien

Die USB 3.0 EMV- und ESD-Lösung lässt sich leicht in Designs integrieren. PCB-Layoutdateien (Gerber) können hier heruntergeladen werden.

Download Gerber Datei

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Produktserie Muster
742792040SPEC
9 Dateien WE-CBF SMT-Ferrit
744232090SPEC
9 Dateien WE-CNSW Stromkompensierter SMT Line Filter
744233670SPEC
8 Dateien WE-CNSW HF Stromkompensierter SMT Line Filter
82401646SPEC
6 Dateien WE-TVS TVS Diode – Super Speed Series
885012206051SPEC
8 Dateien WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)
692622420101SPEC
6 Dateien WR-COM Micro USB 3.0 Type B Vertical SMT
692112030100SPEC
6 Dateien WR-COM USB 3.0 Type A SMT Plug with Clip
692122030100SPEC
6 Dateien WR-COM USB 3.0 Type A Horizontal SMT
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Produktserie Muster

Ready to implement

Aufgrund der stetig wachsenden Anzahl der Anwendungen, welche auf vernetzte Kommunikation durch Datenleitungen basieren, wird es immer wichtiger einen störungsfreien Betrieb und die Sicherung elektrischer Anlagen und Geräte zu gewährleisten.

Um eine verringerte Integrität des Datentransfers durch Störungen zu vermeiden und EMV-Tests zu bestehen, sind auf die Datenleitungen abgestimmte Komponenten notwendig. Die Implementierung wird durch die Filterbeutel, welche speziell für die jeweilige Anwendung ausgewählte Filterkomponenten beinhalten, erheblich vereinfacht.

Filterperformance

Power Line Dämpfung

<ul><li>T-Filter (WE-CBF und WCAP-CSGP) für eine optimale Impedanzanpassung </li><li>Unterdrückung von Vcc Leitungsrauschen</li></ul>
  • T-Filter (WE-CBF und WCAP-CSGP) für eine optimale Impedanzanpassung
  • Unterdrückung von Vcc Leitungsrauschen

Low Speed Data Impedance

<ul><li>Hohe Gleichtaktimpedanz zur Unterdrückung der Gleichtaktstörungen durch stromkompensierte Drossel (WE-CNSW)</li><li>Keine Beeinflussung des Nutzsignals durch geringe Impedanzen in niedrigen Frequenzen</li></ul>
  • Hohe Gleichtaktimpedanz zur Unterdrückung der Gleichtaktstörungen durch stromkompensierte Drossel (WE-CNSW)
  • Keine Beeinflussung des Nutzsignals durch geringe Impedanzen in niedrigen Frequenzen

High Speed Data Line Impedance

<ul><li>Stromkompensierte Drossel (WE-CNSW HF) speziell für hohe Frequenzen zur optimalen Signalintegrität</li></ul>
  • Stromkompensierte Drossel (WE-CNSW HF) speziell für hohe Frequenzen zur optimalen Signalintegrität