de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

Filter Stick USB 2.0 Typ A EMV NEU

Artikel Nr. 829999STICK

Merkmale

  • Fertig konfigurierter und bestückter USB 2.0 Filterstick für Testzwecke
  • Schnelle Prüfung der Filterwirkung auf das zu testende System
  • Unkomplizierte Implementierung des Filterdesign durch BOM und Layoutdateien
  • Verhinderung negativer Beeinflussung des Betriebsverhaltens durch Störemissionen, elektrostatische Entladungen (ESD) und schnelle Transiente (Burst)
  • Datenrate bis zu 450 Mbps
  • Bis zu 2.5 W (500 mA @ 5 V)
  • Filterung direkt an der Schnittstelle

Anwendung

  • Universal Serial Bus (USB) 2.0 Typ A Applikationen

PCB-Layoutdateien

Die USB 2.0 EMV- und ESD-Lösung lässt sich leicht in Designs integrieren. PCB-Layoutdateien (Gerber) können hier heruntergeladen werden.

Download Gerber Datei

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Produktserie Muster
742792651SPEC
8 Dateien WE-CBF SMT-Ferrit
744232090SPEC
8 Dateien WE-CNSW Stromkompensierter SMT Line Filter
82400102SPEC
6 Dateien WE-TVS TVS Diode – High Speed Series
885012206051SPEC
6 Dateien WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)
629004113921SPEC
6 Dateien WR-COM USB 2.0 Plug Type A SMT w. Clip
62900416021SPEC
6 Dateien WR-COM USB 2.0 Type A Horizontal SMT
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Produktserie Muster

Plug and Play!

Um eine verringerte Integrität des Datentransfers durch Störungen zu vermeiden und EMV-Tests zu bestehen, sind auf die Datenleitungen abgestimmte Komponenten notwendig.

Zur vereinfachten Implementierung wurde der Adapter-Stick entworfen, welcher eine komplette Filterschaltung für die ausgewählte Anwendung beinhaltet. Der Filterstick wird zu Testzwecken an die entsprechende Schnittstelle gesteckt. Bei bestandenem Test mit eingestecktem Filterstick, kann die Filterschaltung ins System integriert werden.

  1. Filterstick einstecken
  2. Filterwirkung überprüfen
  3. Implementierung der Schaltung in das System

Filterperformance

Power Line Dämpfung

<ul><li>T-Filter (WE-CBF und WCAP-CSGP) für eine optimale Impedanzanpassung</li><li>Unterdrückung von Vcc Leitungsrauschen</li></ul>
  • T-Filter (WE-CBF und WCAP-CSGP) für eine optimale Impedanzanpassung
  • Unterdrückung von Vcc Leitungsrauschen

Data Line Impedance Common Mode

<ul><li>Hohe Gleichtaktimpedanz zur Unterdrückung der Gleichtaktstörungen durch stromkompensierte Drossel (WE-CNSW)</li></ul>
  • Hohe Gleichtaktimpedanz zur Unterdrückung der Gleichtaktstörungen durch stromkompensierte Drossel (WE-CNSW)

Data Line Impedance Differential Mode

<ul><li>Keine Beeinflussung des Nutzsignals durch geringe Impedanzen in niedrigen Frequenzen</li></ul>
  • Keine Beeinflussung des Nutzsignals durch geringe Impedanzen in niedrigen Frequenzen