ePDM 70-150

ePDM 70-150

Elektronischer Stromverteiler für das Fahrzeugbordnetz

Der ePDM 70-150 ist ein elektronischer Power Distribution Controller, der eine Vielzahl von Lasten steuern kann. Er verfügt über eine große Anzahl von Ausgängen bis zu 35 A. Der Controller ist für die Anforderungen eines modernen Fahrzeugs ausgelegt und ermöglicht neben der Versorgung der Verbraucher auch die Integration zahlreicher Diagnosefunktionen. Mit dem ePDM 70-150 können verschiedene Wake-Up Szenarien realisiert werden. Durch die „Always-ON“ Ausgänge werden Module wie z.B. das Telematikmodul auch bei ausgeschaltetem ePDM mit Strom versorgt.

 

Der Controller kommuniziert über CAN-Bus und ist voll programmierbar. Mit dem WEcontrol Designer steht hierfür eine leistungsfähige Programmierumgebung zur Verfügung. Diagnosefunktionen und die Konfiguration der Ausgänge zum Schutz des Systems vor z.B. offener Last oder Überstrom sind mit Hilfe von „fuse-like“ Software Design Blocks einfach zu realisieren.

 

Datenblatt öffnen

Funktionen und Merkmale
  • Hauptstromverteilung, die ein vollständiges Abschalten der Fahrzeugbereiche ermöglicht
  • Stromversorgung der meisten einfachen Verbraucher, einiger größerer Verbraucher oder Verbrauchergruppen
  • Versorgung von Telematik- oder Zugangskontrollgeräten über "Always ON"-Ausgänge, die auch im Ruhezustand Strom liefern
  • Verwaltung von Fahrzeug-Wake-up-Szenarien
  • Kommunikation über zwei CAN-Schnittstellen möglich
  • Frei programmierbar mit WEcontrol Designer, logische Verarbeitung der Fahrzeugfunktionen auf Basis der IEC 61131-3

Auf einen Blick: Ihre Vorteile mit ePDM 70-150 von Würth Elektronik ICS

Kabelbäume Entwicklungskosten Steuerung Diagnosemöglichkeiten Integration Software-Update
Icon mit diversen Symbolen
Icon Entwicklungskosten
Icon Relieving Controllers
Icon Simple Service and Diagnostics
Icon mit diversen Symbolen
Icon mit diversen Symbolen
  • Optimierung von Kabelbäumen durch präzise Stromsteuerung
  • Entwicklungskosten in der Regel nur für die Softwareerstellung
  • Entlastung anderer Steuergeräte durch Übernahme der Steuerung mehrerer Verbraucher
  • Vereinfachung der Servicearbeiten durch vorhandene Diagnosemöglichkeiten
  • Einfache Integration, kein Hardwarezugriff erforderlich
  • Einfaches Software-Update über UDS-Protokoll

Daten und Fakten zum ePDM 70-150

Allgemeine Informationen

Temperaturbereich  

-40°C bis + 85°C

Spannungsbereich    Bis zu 48 V DC
Abmessung   

19 x 27 mm

Layoutoptionen

Grün, rot, weiß

Schnittstellen, Ein- und Ausgänge

Anzahl

Art

Beschreibung

1 Referenzspannung 5 V max. 200 mA / schaltbar
3

Analogeingänge

0 − 5 V
2 Analogeingänge 0 − 20 mA / 0 − 10 V
4 Analogeingänge 0 − 16 V
2 CAN Schnittstellen CAN 2.0 high speed
7 Digitaleingänge High Active 2 davon Wake-up High Active
3 Digitaleingänge Low Active 2 davon Wake-up Low Active
3 Frequenzeingänge oder Digitaleingänge; bis 20 KHz
4 Digitalausgänge «Always ON»

max. 2 x 3 A,

 2 x 6 A Always ON
2 Digitaleingänge 300 mA Sinkende Ausgänge (LSD)
10 Digitalausgänge max. 3 A
10 Digitalausgänge max. 6 A
8 Digitalausgänge max. 9 A
3 Digitalausgänge max. 35 A
1 Full Bridge max. 4 A

Bestellinformationen

Artikelnummer Beschreibung Lötverfahren PCB Farbe  
ICS-104455 Diode 5 A SMT Grün
ICS-104490 Diode 5 A* // S5GC SMT Grün
ICS-104591 Diode 10 A SMT Grün
ICS-104753 Diode 1N5408K THT Grün
ICS-104433 Bidirectional TVS diode 600 W SMT Rot
ICS-104593 Fuse tester 24 V SMT Weiß
ICS-105205 Fuse tester 48 V SMT Weiß

*höhere Werte werden auf Anfrage geprüft

ePDM 70-150

ePDM 70-150

Teilen Sie uns Ihre Anforderungen mit und Sie erhalten innerhalb kürzester Zeit einen Vorschlag mit einem Platzierungsvorschlag.

Programmierung mit dem WEcontrol Designer

Laptop mit dem Produkt ePDM

WEcontrol Designer ist die neue fortschrittliche Programmierumgebung von Würth Elektronik ICS. Das Set leistungsfähiger Text- und Grafikeditoren für IEC-61131-3-Sprachen unterstützt folgende Programmiertypen:

  • Sequenzielles Flussdiagramm (SFC)
  • Funktionsblockdiagramm (FBD)
  • Kontaktplan (KOP)
  • Strukturierter Text (ST)


Der WEcontrol Designer bietet zusätzlich eine breite Palette von Funktionen wie:

  • Sichere und optimierte Applikationserstellung
  • Simulation und Online-Datenzugriff / Änderung über den CAN-Bus
  • Automatisierte Sprachkonvertierung
  • Benutzerdefinierte Funktionsblöcke (UDFB) für spezifische / sich wiederholende Funktionen
  • Grafische E/A-Zuordnung und -Konfiguration
  • Automatisierte HTML-Dokumentation des Projekts
  • Import der CAN-Kommunikationsdatenbank von Vektor- und Peak-Systemen
  • Einfache Erstellung von grafischen Debug-Schnittstellen (basierend auf der Anwendung)
     

Für Supportanfragen steht Ihnen unser Product Support Ticketing System zur Verfügung. Unsere FAE‘s werden Ihre Anfrage so schnell wie möglich bearbeiten.

Zum Herunterladen der WEcontrol Designer Software benötigen Sie ein Passwort. Um dieses zu erhalten, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Service

Try and Buy Kit ePDM

Eigenständige Programmierung

Programmieren Sie Ihre gewünschten Funktionen eigenständig mit Hilfe unseres Software-Entwicklungstools WEcontrol Designer und Try & Buy Kit.

Fragen Sie hier Ihr Try & Buy-Kit an.

Mitarbeiter zeigt anderen die CAN Box 8FR6 auf einem Tablet

FAE-Unterstützung

Unsere Spezialisten unterstützen Sie bei der Programmierung, Softwareentwicklung, Schulung Ihrer Mitarbeiter sowie dem After-Sales-Service. In der Serienphase können wir die ePDM 70-150 mit den gewünschten Funktionen programmiert liefern.

Vereinbaren Sie jetzt einen persönlichen Beratungstermin.

Wissenswertes zu unseren Steuerungen

  • Programmierbare Lösung zur Stromverteilung

    Die CAN Box 8FR-6 ist umfassend programmierbar und bietet eine Vielzahl von Diagnosemöglichkeiten. Zusammen mit dem neuen Produkt stellt Würth Elektronik ICS auch die neuen Software-Tools WEcontrol Designer und WE Flasher vor.

  • Leistungsstarke Steuerungen für Fahrzeugfunktionen

    Die ICCS Steuerungen sind Lösungen zur Steuerung von Standard- und Komfortfunktionen. Zwei neue Module erweitern die Produktfamilie dieser intelligenten Steuerungen, die eigenständig oder als Erweiterung eines bestehenden CAN-Netzwerks eingesetzt werden können.