In der Welt der Nutzfahrzeuge und mobilen Maschinen ist die funktionale Sicherheit ein entscheidender Faktor bei der Konzeption und Entwicklung der elektrischen Fahrzeugarchitektur. Funktionale Sicherheit bedeutet, dass elektronische und mechanische Systeme auch bei technischen Ausfällen zuverlässig und sicher funktionieren. Sie minimiert Risiken, indem sie potenzielle Ausfälle erkennt, bevor sie zu gefährlichen Situationen führen. Die zunehmende Komplexität der Verkabelung, die Integration neuer Komponenten und Technologien sowie der wachsende Grad der Automatisierung und Elektrifizierung sind Schlüsselfaktoren, die den Bedarf an elektronischen Steuergeräten, die den Sicherheitsstandards entsprechen, erhöhen.
Um diesem Anspruch gerecht zu werden, bieten wir unseren Kunden Safety Controller nach Normen wie:
WIR unterstützen Ihre Anforderungen an funktionale Sicherheit
Der SC M-48 ist eine vielseitige Sicherheitssteuerung für anspruchsvolle sicherheitsrelevante Anwendungen wie Bau- und Landmaschinen. Der frei programmierbare Safety Controller mit einem leistungsstarken Dual-Core ARM Cortex-A7-Prozessor ist durch ein kompaktes, robustes Gehäuse geschützt, das für raue Umgebungsbedingungen ausgelegt ist. Mit bis zu 26 Eingängen und 22 Ausgängen sowie mehreren Kommunikationsschnittstellen wie Ethernet, LIN und CAN bietet er flexible Integration, Echtzeit-Datenverarbeitung und zuverlässige Steuerung von Fahrzeugfunktionen.
Mit dem WEsafety Control Designer steht eine leistungsfähige Programmierumgebung für den SC M-48 zur Verfügung. Die Programmierung kann sowohl objektorientiert gemäß IEC 61131 als auch in C erfolgen.
Anwendungen
| Betriebstemperatur |
-40 °C bis +85 °C |
|---|---|
| Betriebsbereich |
12 – 32 VDC |
| Prozessor |
ARM Cortex-M4 & ARM Cortex-A7 |
| Stromverbrauch |
Max. 80 A |
| Taktfrequenz |
M4: 168 MHz / A7: 500 MHz |
| Flash-Speicher |
2 MB / extern 32 MB flash |
| RAM |
2 MB |
| FRAM |
2 MB extern |
| Eindringungsschutz | IP67 / IP69K |
| Abmessungen | 240 x 180 x 50 mm |
| Amount | Type | Description |
|---|---|---|
| 8 | Analoge Eingänge |
5 V / 10 V / 20 mA 4 x 2 safe |
| 16 | Digitale Eingänge |
0 - 40 V |
| 2 | Digitale Weckeingänge |
2 x Weckeingänge: 1 x Hoch aktiv (Zündung) 1 x Niedrig aktiv (Türkontakt) |
| 8 |
Ausgänge LS 500 mA |
500 mA – PWM / digital |
| 10 |
Ausgänge HS 4 A |
4 A – PWM / digital |
| 2 |
Ausgänge 6 A |
HS max. load 6 A (optional) |
| 2 |
Ausgänge 9 A |
HS max. load 9 A (optional) |
| Uneingeschränkte volle Leistungsabgabe | Umfassende Konnektivität | Erweiterte CAN-Funktionalität | Robuste Bauweise |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HABEN SIE BEDARF AN EINER GEEIGNETEN LÖSUNG?
Wir beraten Sie gerne, welche Produkte für Ihre Anwendung am besten geeignet sind. Auf Wunsch entwickeln und produzieren wir für Sie maßgeschneiderte Lösungen.