Presse

Herzlich willkommen im Pressebereich von Würth Elektronik

Auf dieser Seite finden Sie Informationen und Bildmaterial für Ihre journalistische Berichterstattung.

Bei Fragen richten Sie sich gerne jederzeit auch persönlich an uns. Hier finden Sie unsere Pressekontakte.

05. Mai 2026
Bauelemente

Flacher Draht und hohe Effizienz

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten

Die drei Standardgrößen der Flachdrahtinduktivität WE-SFIA

SMT-Flachdrahtinduktivität für Automobilelektronik

Unter der Bezeichnung WE-SFIA stellt Würth Elektronik eine neue Serie von Flachdrahtinduktivitäten in den Bauformen 2010, 2013 und 2016 vor. Die Induktivitäten überzeugen durch einen außergewöhnlich niedrigen Gleichstromwiderstand und einen erweiterten Temperatureinsatzbereich von ‑40°C bis +180°C. Die WE-SFIA ist als Katalogbauteil erhältlich, kann aber auch als Basis für kundenspezifische Anforderungen angepasst werden.  

Die WE-SFIA-Induktivitäten sind konzipiert für hocheffiziente DC/DC Converter im Automotivumfeld wie Single- und Polyphase-Wandler sowie für Buck- und Boost-Converter mit hohen Sättigungsströmen von bis zu 150 A. Weitere Einsatzgebiete als Filterspule sind Batteriemanagement-, Motor-, Audio- und Infotainment-Applikationen.

Die verwendete Flachdrahttechnologie bietet bei Spulen eine Reihe von Vorteilen: Sie ist mechanisch robuster und ermöglicht eine engere, gleichmäßigere Wicklung sowie eine bessere Wärmeableitung. Flachdrahtwicklungen bieten zudem eine größere Querschnittsfläche, wodurch der elektrische Widerstand reduziert wird. Dadurch ergibt sich eine höhere Strombelastbarkeit, was mit deutlichen Vorteilen bei der Bewältigung von transienten Stromspitzen verbunden ist. Auch fallen Wechselstromverluste wie Skin-Effekt bei hochfrequenten Anwendungen deutlich niedriger aus als bei vergleichbaren Runddraht-Varianten.

Kompakt und effizient

Durch ein optimiertes Kernmaterial erreicht Würth Elektronik bei WE-SFIA ein verbessertes magnetisches Sättigungsverhalten als handelsübliche Vergleichsprodukte. Die Produktserie WE-SFIA zeichnet sich als kompakt, hoch temperaturbeständig und energieeffizient aus. Damit eröffnen sich für Entwicklerinnen und Entwickler neue Gestaltungsspielräume. Die Flachdrahtinduktivitäten sind mit Werten von 0,33 µH bis 4,7 µH verfügbar. Weitere Induktivitätswerte sind auf Anfrage möglich.

Teilen auf:

Weitere Nachrichten aus diesem Unternehmensbereich

Pressekontakte

Sie haben Fragen, Anmerkungen oder Wünsche zu unserer Pressearbeit?

Elektronische und Elektromechanische Bauelemente

Würth Elektronik EMV & Inductive Solutions
Sarah Hurst
Phone: +49 7942 945-5186
E-Mail: sarah.hurst@we-online.com

Leiterplatten                                                                                                      

Würth Elektronik Circuit Board Technology
Melanie Wöhrle
Phone: +49 7940 946-5932
E-Mail: melanie.woehrle@we-online.com

Intelligente Power- und Steuerungssysteme

Würth Elektronik Intelligent Power & Control Systems
Sandra Herter
Phone: +49 7940 9810-1503
E-Mail: sandra.herter@we-online.com

Unternehmensinformationen zum Download

Hier stehen Ihnen Informationen und Bilder der Unternehmensbereiche zum Download zur Verfügung




Bildmaterial zum Download

Publikationen

Fachbücher, Fachberichte und weiteres Informationsmaterial

  • Fachbücher

    Unser Wissen und Know-how haben wir in verschiedenen Fachbüchern festgehalten. 

  • Application Notes

    Praxisnahe Application & Design Notes vom Elektronikexperten inklusive Hilfestellung zu Schaltplänen, EMV, Reference Notes und technischem Support

Würth Elektronik Blog

Würth Elektronik Blog

Erfahren Sie in unserem Blog mehr über Elektronikdesign, neue Technologien und aktuelle Innovationen.

Das könnte Sie auch interessieren